795F AC mijnbouwtrucks

Mijnbouwtruck 795F AC

Kenmerken in één oogopslag

Aandrijflijn - Cat® elektrische AC-aandrijving
Aandrijflijn - Motor
Integratie van motor en aandrijflijn
Cat remsystemen

Productspecificaties voor 795F AC

Motor

Gewicht - Bij benadering

Bedrijfsspecificaties

Gewichtsverdeling - Bij benadering

Eindaandrijvingen

Aandrijfsysteem op wisselstroom

Banden

Capaciteit – MSD II – Vulfactor 100%

Capaciteit - MSD II - Vulfactor 100%

Hefmechanismen laadbak

Ophanging

Mogelijkheden voor onderhoudsvulling

Stuursysteem

Geluid

Remsysteem

ROPS

795F AC Standaarduitrusting

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo zonder borstels, 150 ampère
  • Accu's, 210 Ah, onderhoudsarm, 12 V (2)
  • Omvormer, 12 V, elektrisch
  • Elektrisch systeem, 24 V, 10, 15 en 20 A
  • Accu-oplaadaansluiting
  • Verlichtingssysteem: - achteruitrijlichten en waarschuwingslichten - richtingaanwijzers (voor en achter, LED) - trap aan de voorkant/servicedek - rem-/achterlichten (LED) - motorruimte - VIMS, blauwe lamp (LED) - koplampen met keuzeschakelaar voor grootlicht/dimlicht

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning met automatische klimaatregeling
  • 12 V DC voeding (3)
  • Kledinghaak
  • Bekerhouder
  • Diagnoseaansluiting
  • Binnenverlichting
  • Kaartlichten (2)
  • Radiovoorbereiding, entertainment: - 20 A geschakelde omvormer/10 A omvormer met geheugen, luidsprekers en draadboom
  • Meter/indicatoren: - Meterpaneel: • Aandrijflijn (systeemtemperatuur) • Remolietemperatuur • Temperatuur van de motorkoelvloeistof • Brandstofniveau • Temperatuur van koppelomvormerolie - Foutindicator elektrische motorregeling - Elektrische urenteller - Snelheidsmeter - Toerenteller
  • Verwarming/ontdooier, 10.310 kCal (40.912 BTU)
  • Hefmechanisme, laadbakbediening (elektrisch)
  • Claxon (2)
  • Cat Detect-systeem (radar en camera)
  • Spiegels, rechts en links
  • ROPS-cabine, met geluidsisolatie
  • Stoel, machinist, luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, machinist, driepunts, oprolbaar
  • Veiligheidsgordel, trainer, tweepunts, oprolbaar
  • Trap en loopplaat, 600 mm (23,6")
  • Stuurwiel, kantelbaar, kussenvoering, in hoogte verstelbaar
  • Opbergruimten
  • Getint glas
  • Versnellingsindicator
  • VIMS-berichtencentrum met Advisor
  • Raam, machinist, elektrisch
  • Ruitenwisser voorruit, interval en sproeier

AANDRIJFLIJN

  • Cat C175-16-motor, conform Tier 2-emissienormen: - Luchtfilter met voorfilter (4) - Luchtgekoelde nakoeler (ATAAC) - Automatische startmotorbeveiliging - Etherstarthulp (automatisch) - Meerpunts oliedrukdetectie - Turbocharger (4)/Met nakoeling
  • Remsysteem: - Automatische retarderregeling, instelbaar - Remuitschakelmotor (slepen) - Motorovertoerenbeveiliging - Extra duurzaam remschijfmateriaal - Oliegekoelde lamellen (vóór en achter): • Bedrijfsrem, vertraging, parkeerrem, noodrem - Parkeerrem en versnellingskiezer geïntegreerd - Noodrem
  • Cat AC aandrijflijn: - IGBT-bestuurde AC-inductiemotoren - AC-generator - AC-gekoeld radiateurrooster - Neutraalschakelaar achteruit bij laadbak omhoog - Schakelinhibitor bij laadbak omhoog - Beheer van veranderen van rijrichting - Inhibitor voor neutraal rijden - Neutraal contactslot - Programmeerbare topsnelheid - Inhibitor voor in achteruit schakelen
  • Voorsmering/motor
  • Continue achterassmering/filtering

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Luchtstartsysteem, turbine
  • Luchtsysteemdroger
  • Automatisch smeersysteem
  • Snelkoppeling voor extra 'buddy' storten
  • Snelkoppeling voor aanvullend sturen (slepen)
  • Gemengd vertragingssysteem
  • Beschermkappen aandrijflijn
  • Uitlaat
  • Brandstoftank, 3596 L (950 gal)
  • Systeem voor snel tanken
  • Brandstoffilter met waterafscheider
  • Accuvergrendeling op maaiveldhoogte
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Motorstartvergrendeling op maaiveldhoogte
  • Machinevergrendeling op maaiveldhoogte
  • Transmissievergrendeling op maaiveldhoogte
  • VIMS-gegevenspoort op maaiveldhoogte
  • Snelle carterolieverversing
  • Hydrauliekfilters, 1000 uur
  • Indicatoren laadvermogen
  • Reservoirs (2 afzonderlijke): - Remmen/heffen, stuurinrichting/ventilator
  • Steenuitwerpers
  • Onderhoudspunten, maaiveldhoogte
  • Kijkglazen voor hydrauliek-/motorolie
  • S·O·S-monsterafnamepoorten
  • Aanvullend stuursysteem (automatisch)
  • Vastsjorogen
  • Sleephaken en -pen (voor): - Sleeppen (achter) (alleen lege truck)
  • Tractieregelsysteem
  • Vergrendelingen ter bescherming tegen vandalisme
  • Systeem voor beheer van cruciale informatie (VIMS: Vital Information Management System): - Inclusief VIMS-laadvermogenmonitor met beheer van maximum laadvermogen en snelheid: • VIMS 3G vereist downloadkabel 305-5528, VIMS 3G Connect pc-software (referentiemedianummer EERP2001) en VIMS pc-software JERD2175. Extra software "VIMS Supervisor" YERA1403. Afzonderlijk bestellen. Computer niet meegeleverd.

ANTIVRIES

  • Extended Life koelvloeistof tot -35 °C (-30 °F)

Vergelijk 795F AC met vaak vergeleken producten.

Vergelijk met concurrerende producten

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.


Bekijk actuele aanbiedingen voor  795F AC

Meer aanbiedingen bekijken