< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Ontwikkeld voor prestaties, ontworpen voor comfort en gebouwd op duurzaamheid.

Motor

Eenheden:
Motortype C15 ACERT C15 ACERT Less
Nominaal motortoerental 1800.0 tpm 1800.0 tpm Less
Brutovermogen – SAE J1995 518.0 mm H2O 381.0 kg/mm Less
Nettovermogen – SAE J1349 483.0 mm H2O 355.0 kg/mm Less
Nettovermogen – 80/1269/EEG 476.0 mm H2O 355.0 kg/mm Less
Aantal cilinders 6 6 Less
Boring 5.4 in 137.0 mm Less
Slag 6.7 in 171.0 mm Less
Cilinderinhoud 927.6 in³ 15.2 l Less
Nettovermogen - ISO 9249:1997 476.0 mm H2O 355.0 kg/mm Less
Piekkoppel 1711.0 lb/ft 2320.0 N·m Less

Gewichten – Bij benadering

Brutostreefbedrijfsgewicht van machine 157000.0 lb 71210.0 kg Less
Chassisgewicht 53380.0 lb 24213.0 kg Less
Laadbakgewicht 22043.0 lb 9999.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Nominale laadvermogensklasse (100%) 40.0 Sh Ton 36.3 metrische ton Less
Topsnelheid – Beladen 46.5 mile/h 74.8 km/h Less
Laadbakcapaciteit - SAE 2:1 32.8 yd³ 25.0 m³ Less
Streeflaadvermogen 40.0 Sh Ton 36.3 metrische ton Less

Transmissie

Vooruit 1 7.5 mile/h 12.1 km/h Less
Vooruit 2 10.3 mile/h 16.6 km/h Less
Vooruit 3 14.0 mile/h 22.5 km/h Less
Vooruit 4 18.8 mile/h 30.3 km/h Less
Vooruit 5 25.4 mile/h 40.9 km/h Less
Vooruit 6 34.3 mile/h 55.2 km/h Less
Vooruit 7 46.5 mile/h 74.8 km/h Less
Achteruit 9.9 mile/h 15.9 km/h Less

Eindaandrijvingen

Differentieelverhouding 2,74:1 2,74:1 Less
Planetaire verhouding 4,80:1 4,80:1 Less
Totale reductieverhouding 13,15:1 13,15:1 Less

Remmen

Remoppervlak – Vóór 216.0 in² 1395.0 cm² Less
Remoppervlak – Achter 6235.0 in² 40266.0 cm² Less
Remnormen ISO 3450: 1996 ISO 3450: 1996 Less

Hefmechanismen laadbak

Pompopbrengst – Hoog stationair 136.0 US-Gall/min. 515.0 l/min Less
Instelling van ontlastklep – Heffen 2500.0 psi 17255.0 kPa Less
Instelling van ontlastklep – Dalen 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Heftijd van laadbak – Hoog stationair 9.5 seconden 9.5 seconden Less
Daaltijd van laadbak – Zweefstand 12.5 seconden 12.5 seconden Less
Vermogensafname laadbak – Hoog stationair 12.5 seconden 12.5 seconden Less

Capaciteit – Dubbele helling – Vulfactor 100%

Afgestreken 21.5 yd³ 16.4 m³ Less
Met kopvorming 2:1 (SAE) 32.8 yd³ 25.1 m³ Less

Gewichtsverdeling – Bij benadering

Vooras – Leeg 48.0 % 48.0 % Less
Vooras – Geladen 34.0 % 34.0 % Less
Achteras – Leeg 52.0 % 52.0 % Less
Achteras - Geladen 66.0 % 66.0 % Less

Ophanging

Effectieve slag van cilinder - Vóór 9.2 in 234.0 mm Less
Effectieve slag van cilinder - Achter 5.9 in 149.0 mm Less
Pendeling van achteras 5.4 graden 5.4 graden Less

Inhouden

Brandstoftank 140.0 US-Gall. 530.0 l Less
Koelsysteem 30.0 US-Gall. 114.0 l Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen 22.0 US-Gall. 83.0 l Less
Tank van stuurinrichting 9.0 US-Gall. 34.0 l Less
Stuursysteem (inclusief tank) 15.0 US-Gall. 56.0 l Less
Hydrauliekolietank remsysteem/hefmechanisme/ventilator 35.0 US-Gall. 155.0 l Less
Motorcarter 9.0 US-Gall. 34.0 l Less
Remsysteem/hefmechanisme/ventilatorsysteem (tank) 73.0 US-Gall. 277.0 l Less
Transmissie/Bak van koppelomvormer 14.0 US-Gall. 53.0 l Less
Transmissie/Koppelomvormersysteem (inclusief bak) 19.0 US-Gall. 72.0 l Less

Banden

Standaardband 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4) Less

ROPS

ROPS/FOPS-normen . . Less

Geluid

Geluidsnormen . . Less

Stuursysteem

Standaardstuurinrichtingen ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less
Stuuruitslaghoek 40.0 graden 40.0 graden Less

Afmetingen

Hoogte - Bovenkant van ROPS 12.83 ft 3911.0 mm Less
Totale lengte laadbak 26.81 ft 8172.0 mm Less
Binnenlengte laadbak 18.21 ft 5549.0 mm Less
Totale lengte 28.67 ft 8740.0 mm Less
Wielbasis 13.0 ft 3960.0 mm Less
Achteras tot achterkant 8.5 ft 2590.0 mm Less
Bodemvrijheid 2.23 ft 680.0 mm Less
Vrije storthoogte 1.52 ft 464.0 mm Less
Laadhoogte - Leeg 10.24 ft 3120.0 mm Less
Binnendiepte van laadbak - Maximum 4.35 ft 1326.0 mm Less
Totale hoogte - Laadbak geheven 27.17 ft 8280.0 mm Less
Bedrijfsbreedte 15.59 ft 4751.0 mm Less
Breedte van hartlijn voorbanden 10.2 ft 3110.0 mm Less
Vrije ruimte van motorscherm 2.21 ft 673.0 mm Less
Buitenbreedte van laadbak 13.0 ft 3960.0 mm Less
Binnenbreedte van laadbak 12.13 ft 3698.0 mm Less
Hoogte van overkapping voor 13.58 ft 4140.0 mm Less
Vrije ruimte van achteras 1.67 ft 508.0 mm Less
Breedte van hartlijn bij dubbele achterbanden 8.32 ft 2536.0 mm Less
Totale breedte van banden 12.12 ft 3693.0 mm Less

Capaciteit – Vlakke bodem – Vulfactor 100%

Afgestreken 32.8 yd³ 25.1 m³ Less

Aandrijflijn – Motor

De Cat® C15-motor met ACERT™-technologie gebruikt geavanceerde motortechnologie om de uitstoot te verlagen zonder nabehandeling. De motor met 6 cilinders, turbocharger en nakoeling reageert sneller voor uitstekende prestaties in veeleisende toepassingen.

Aandrijflijn - Transmissie

De Cat Power Shift-transmissie met zeven versnellingen is speciaal afgestemd op de Cat C15-motor met ACERT-technologie voor levering van constant vermogen en efficiëntie over een breed bedrijfstoerentalbereik voor optimale prestaties van de aandrijflijn.

Constructies

De 770 heeft een kokerchassis van zacht staal voor duurzaamheid en lange levensduur met lage bedrijfskosten. Giet- en smeedstukken zijn strategisch aangebracht in gebieden met hoge spanning voor gelijke verdeling van spanningen en een langere levensduur wat betreft vermoeidheid.

Cabine

De 770 is uitgerust met een volledig nieuwe cabine met beter zicht, meer ruimte voor de machinist en ergonomisch ontworpen bedieningselementen die de nieuwe normen in de branche bepalen voor wat betreft het comfort van de machinist. Alle bedieningselementen en meters bevinden zich op een logische plek voor een optimale efficiëntie en superieure bediening.

Integratie van motor en aandrijflijn

De Cat Data Link combineert motor-, transmissie-, rem- en bedrijfsinformatie elektronisch voor optimale totale truckprestaties. Opgeslagen diagnosegegevens kunnen worden opgeroepen via de Cat Electronic Technician (Cat ET), zodat storingen beter opgespoord kunnen worden en er minder stilstand optreedt.

Remsysteem

Droge schijven voor en oliegekoelde lamellenremmen achter worden nu hydraulisch geregeld, waardoor de onderhoudskosten afnemen en de besturing en modulatie worden verbeterd. Ze garanderen uitzonderlijk, fading-bestendig remmen en vertragen voor maximale prestaties en productiviteit onder alle omstandigheden op transporttrajecten.

Laadbaksystemen voor trucks

Bij de 770 kunt u uit twee verschillende laadbaktypen met zes verschillende laadbakvoeringen kiezen voor bijna elke toepassing. Deze laadbakvoeringen zijn ontworpen voor maximale sterkte en duurzaamheid en bieden toch de laagste kosten per ton.

Informatie- en bewakingssystemen

De 770 wordt standaard geleverd met Cat Messenger, dat zorgt voor real-time informatie over machineprestaties en bedrijfsgegevens.

Veiligheid

Caterpillar bepaalt de norm op het gebied van veiligheid bij het ontwerpen en produceren van zwaar materieel. Veiligheid is geen laatste overweging bij Caterpillar, maar is een onlosmakelijk onderdeel van alle ontwerpen voor machines en systemen.

Onderhoudsgemak

Het onderhoudsinterval voor de motor van de 770 is 500 uur - 250 uur meer dan bij de 769D. Vereenvoudigde service- en onderhoudsvoorzieningen en een verbeterde toegang voor onderhoud zorgen dat er minder stilstand optreedt.

Klantondersteuning

Caterpillar® dealers bieden overal ter wereld een ongeëvenaarde productondersteuning. Met het beste leveringssysteem voor onderdelen in de hele sector en een ruim assortiment onderhouds- en serviceopties hebben Cat dealers alles wat er maar nodig kan zijn voor productieve transportmachines.