< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Of u de 770G nu gebruikt voor werkzaamheden in een steengroeve of mijn, of voor het verplaatsen van aarde, hij is robuust gebouwd en ontworpen om u te helpen bij het veilig en efficiënt transporteren van materiaal. De machine kan worden uitgerust met laadbakopties die passen bij uw materiaal- en transportvereisten. De 770G is eenvoudig te onderhouden en zal u, mede dankzij de ondersteuning van uw Cat dealer, jarenlang productiviteit bieden.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Nominaal motortoerental 1800.0 tpm 1800.0 tpm Less
Brutovermogen - SAE J1995 511.0 mm H2O 381.0 kg/mm Less
Nettovermogen - SAE J1349 483.0 mm H2O 360.0 kg/mm Less
Nettovermogen - 80/1269/EEG 489.0 mm H2O 365.0 kg/mm Less
Nettovermogen - ISO 9249 476.0 mm H2O 365.0 kg/mm Less
Aantal cilinders 6 6 Less
Boring 5.4 in 137.0 mm Less
Slag 6.7 in 171.0 mm Less
Cilinderinhoud 927.6 in³ 15.2 l Less
Motorvermogen - ISO 14396 506.0 mm H2O 377.0 kg/mm Less
Nettokoppel - SAE J1349 1682.0 ft-lb 2280.0 N·m Less

Gewicht - Bij benadering

Brutostreefbedrijfsgewicht van machine 157000.0 lb 71214.0 kg Less
Chassisgewicht 54895.0 lb 24900.0 kg Less
Laadbakgewicht 16898.0 lb 7665.0 kg Less
Brutostreefgewicht van machine 157000.0 lb 71214.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Nominale laadvermogensklasse (100%) 42.6 Sh Ton 38.6 metrische ton Less
Topsnelheid - beladen 45.7 mile/h 73.5 km/h Less
Laadbakcapaciteit - SAE 2:1 33.0 yd³ 25.2 m³ Less
Nominale laadvermogensklasse 42.6 Sh Ton 38.6 metrische ton Less
Streeflaadvermogen 42.6 Sh Ton 38.6 metrische ton Less

Transmissie

Vooruit 1 7.4 mile/h 11.9 km/h Less
Vooruit 2 10.1 mile/h 16.3 km/h Less
Vooruit 3 13.7 mile/h 22.1 km/h Less
Vooruit 4 18.4 mile/h 29.6 km/h Less
Vooruit 5 25.0 mile/h 40.2 km/h Less
Vooruit 6 33.7 mile/h 54.2 km/h Less
Vooruit 7 45.7 mile/h 73.5 km/h Less
Achteruit 9.7 mile/h 15.6 km/h Less

Eindaandrijvingen

Differentieelverhouding 2.12:1 2.12:1 Less
Planetaire verhouding 4.80:1 4.80:1 Less
Totale reductieverhouding 10.18:1 10.18:1 Less

Remmen

Remoppervlak - Vóór 216.0 in² 1395.0 cm² Less
Remoppervlak - Achter 6235.0 in² 40225.0 cm² Less
Remnormen ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Hefmechanismen laadbak

Pompopbrengst - Hoog stationair 118.0 US-Gall/min. 448.0 l/min Less
Instelling van ontlastklep - Heffen 2750.0 psi 18950.0 kPa Less
Instelling van ontlastklep - Dalen 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Daaltijd van laadbak - Zweefstand 10,0 seconden (bij benadering) 10,0 seconden (bij benadering) Less
Heftijd van laadbak - Hoog stationair 7,5 seconden (bij benadering) 7,5 seconden (bij benadering) Less
Vermogensafname laadbak - Hoog stationair 10,0 seconden (bij benadering) 10,0 seconden (bij benadering) Less

Inhoud - Dubbele helling - Vulfactor 100%

Afgestreken 23.01 yd³ 17.6 m³ Less
Met kopvorming 2:1 (SAE) 32.9 yd³ 25.2 m³ Less

Gewichtsverdeling - Bij benadering

Vooras - Leeg 51.9 % 51.9 % Less
Vooras - Geladen 34.5 % 34.5 % Less
Achteras - Leeg 48.1 % 48.1 % Less
Achteras - Geladen 65.5 % 65.5 % Less

Ophanging

Pendeling van achteras 8.9 graden 8.9 graden Less
Cilinderslag leeg geladen achter 5.9 in 149.0 mm Less
Cilinderslag leeg geladen vóór 9.2 in 234.0 mm Less

Inhouden

Koelsysteem 33.0 US-Gall. 125.0 l Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen 47.0 US-Gall. 180.0 l Less
Tank van stuurinrichting 14.5 US-Gall. 55.0 l Less
Stuursysteem (inclusief tank) 23.0 US-Gall. 87.0 l Less
Brandstoftank 140.0 US-Gall. 530.0 l Less
Carter 10.0 US-Gall. 38.0 l Less
Hydrauliekolietank van remsysteem/hefmechanisme 38.0 US-Gall. 145.0 l Less
Koppelomvormer/transmissiesysteem 17.0 US-Gall. 64.0 l Less
Remsysteem hefmechanisme 60.0 US-Gall. 227.0 l Less

Banden

Standaardband 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4) Less

ROPS

ROPS/FOPS-normen Normen Normen Less

Geluid

Geluidsnormen Normen Normen Less

Stuursysteem

Draaicirkel - vóór 57.7 ft 17.6 m Less
Standaardstuurinrichtingen ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Stuuruitslaghoek 40.5 graden 40.5 graden Less
Draaicirkel 66.6 ft 20.3 m Less

Inhoud - Vlakke bodem - Vulfactor 100%

Afgestreken 32.9 yd³ 25.2 m³ Less

Prestaties

Prestaties

Prestaties

Strategieën voor brandstofbesparing

Strategieën voor brandstofbesparing

Strategieën voor brandstofbesparing

Strategieën voor brandstofbesparing

Strategieën voor brandstofbesparing

Strategieën voor brandstofbesparing

Remprestaties

Remprestaties

Remprestaties

Remprestaties

Tractieregelsysteem

Laadbakken voor trucks

Laadbakken voor trucks

Laadbakken voor trucks

Laadbakken voor trucks

Laadbakken voor trucks

Laadbakken voor trucks

Constructies

Constructies

Een beleving voor de machinist

Een beleving voor de machinist

Een beleving voor de machinist

Informatie en bewaking

Informatie en bewaking

Informatie en bewaking

Informatie en bewaking

Informatie en bewaking

Eenvoudig onderhoud

Klantondersteuning

Veiligheid en duurzaamheid

Veiligheid en duurzaamheid

770GStandaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 115 A
  • Startkabelaansluiting
  • Accu's, onderhoudsvrij, 12 V (2), 190 Ah
  • Elektrisch systeem, 24 V
  • Verlichtingssysteem: - achteruitrijlicht (halogeen) - richtingaanwijzers/waarschuwingsknipperlichten (LED vóór en achter) - koplampen, (halogeen) met dimmer - instapverlichting voor machinist (alleen ontwikkelingsmarkt)

PRODUCT LINK-COMMUNICATIE
  • Voorbereid voor Product Link

BESCHERMING
  • Motorcarter

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Airconditioning (alleen ontwikkelingsmarkt)
  • Asbak en aansteker
  • Kledinghaak
  • Bekerhouders (4)
  • Diagnose-aansluiting, 24V
  • Radiovoorbereiding, entertainment: - 5 A-omvormer - luidsprekers - antenne - draadboom
  • Meters/indicatoren: - service-indicator van luchtfilter, elektronisch - remolietemperatuurmeter - koelvloeistoftemperatuurmeter - urenteller - toerenteller - motorovertoerenindicator - brandstofniveau - snelheidsmeter met kilometerteller - versnellingsind
  • Verwarmer/ontdooier (alleen ontwikkelingsmarkt) (11.070 kCal/43.930 BTU)
  • Hefhendel
  • Claxon, elektrisch
  • Verlichting - cabineverlichting
  • Verlichting - instapverlichting
  • Messenger, displayeenheid
  • Spiegels
  • Aansluiting, 12 V
  • ROPS-cabine met geluidsisolatie
  • Stoel, Cat Comfort: - volledig luchtgeveerd - oprolbare driepuntsveiligheidsgordel met schouderharnas
  • Trainerstoel met heupgordel
  • Stuurwiel, gestoffeerd, kantelbaar en in hoogte verstelbaar
  • Opbergruimte
  • Zonneklep, getint glas
  • Gasklepvergrendeling
  • Ruitenwisser (interval) en sproeier voor voorruit

AANDRIJFLIJN
  • Luchtgekoelde nakoeler (ATAAC)
  • Luchtfilter met voorfilter (1)
  • Stationairregeling met automatische koude modus
  • Elektrische start
  • Turbocharger
  • Remsysteem, hydraulisch bediend: - automatische retarderregeling (ARC) (gebruikt oliegekoelde, meervoudige schijfremmen achter) - remuitschakelmotor (slepen) - schijfrem met remklauwen (voor) - oliegekoelde, meervoudige schijfremmen (achter) - parkeerrem
  • Transmissie: - automatische powershift met 7 versnellingen - schakelinhibitor bij laadbak omhoog - schakelen met vermogensbehoud - beheer van veranderen van rijrichting - inhibitor voor terugschakelen - neutraal contactslot - inhibitor voor in neutraal ri

OPHANGINGSSYSTEMEN
  • Ophanging, voor en achter

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING
  • Veiligheidspen van laadbak (houdt de laadbak omhoog)
  • Indicator voor laadbak neer
  • Onderdelenboek op cd-rom
  • Ventilator, hydraulisch aangedreven
  • Brandstoftank (530 l/140 US-Gall.)
  • Afscherming, motorcompartiment
  • Afscherming, modder
  • Accuschakelaar op maaiveldhoogte
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Smeernippels op maaiveldhoogte
  • Reservoirs (apart): - rem/omvormer/hefmechanisme - stuurinrichting - transmissie/koppelomvormer
  • Velgen 13 × 33
  • Steenuitwerpers
  • Onderhoudsplatform, links en rechts
  • Aanvullend stuursysteem (automatisch)
  • Vastsjorogen
  • Sleephaken (vóór)/sleeppen (achter)
  • Vergrendelingen ter bescherming tegen vandalisme

ANTIVRIES
  • Extended Life koelvloeistof tot -35 °C (-30 °F)

770GOptionele uitrusting

WEERPAKKETTEN
  • STANDAARD WEERPAKKET: - bevat het standaard weerpakket zonder verwarmde spiegels
  • PAKKET VOOR LAGE OMGEVINGSTEMPERATUREN PLUS: - bevat verwarmde spiegels en een brandstofverwarmer
  • PREMIUM WEERPAKKET: - bevat de brandstofverwarmer, etherstarthulp en verwarmde spiegels
  • PAKKET VOOR LAGE OMGEVINGSTEMPERATUREN MAX: - 240 V-pakket, koelvloeistofverwarmer, etherstarthulp, verwarmde spiegels

SERVICEPAKKETTEN
  • ONDERHOUDSGEMAK STANDAARD - ONDERHOUDSGEMAK PLUS: - centrale smeernippels
  • ONDERHOUDSGEMAK STANDAARD - ONDERHOUDSGEMAK SUPERIEUR: - optie voor automatische smering

PRESTATIEPAKKETTEN
  • PRESTATIEPAKKET - STANDAARD: - standaard remmen; droge remschijven vóór en oliegekoelde, meervoudige schijfremmen achter. - inclusief voorremschakelaar. Gebruikt oliegekoelde, meervoudige schijfremmen achter.
  • PRESTATIEPAKKET - PLUS: - standaard prestatiepakket + tractieregelsysteem
  • PRESTATIEPAKKET - SUPERIEUR: - standaard prestatiepakket + tractieregelsysteem + extra duurzame remmen

MOTORUITVOERINGEN
  • Tier 2-equivalente C15 ACERT-dieselmotor
  • Tier 3-equivalente C15 ACERT-dieselmotor
  • Cat motorrem

UITLAATPAKKETTEN
  • Uitlaatdemper
  • Laadbakwarmte/wisselklep

LAADBAKOPTIES
  • Vlakke bodem
  • Steengroevelaadbak
  • Dubbele helling
  • Optie met stalen voering (niet beschikbaar voor steengroevelaadbak)
  • Optie met rubberen voering
  • Zijschotten

ACCUOPTIES
  • Twee accu's
  • Vier accu's

VERLICHTINGSPAKKETTEN
  • HID-optie

DISPLAYS
  • Messenger-display
  • Talen voor Messenger-display
  • TPMS-systeem

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Verwarming
  • Airconditioning

FILTERS
  • Voorfilter

PRODUCT LINK
  • Product Link GSM
  • Product Link GPS
  • Geen Product Link

OVERIGE OPTIONELE UITRUSTING
  • WAVS-camera's
  • Reservevelgen
  • Wielkeggen
  • Pakket voor geluidsisolatie
  • Brandstofsysteem met snelvulinrichting