773G

Starre dumptrucks 773G

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominale laadvermogensklasse (100%)
61.7 ton (US)
56 t
Motortype
Cat® C27
Cat® C27
Topsnelheid - Beladen
42 mph
67.6 km/h

Overzicht

Betere prestaties

Caterpillar introduceert met genoegen de 773G starre dumptruck. U vraagt zich wellicht af hoe Caterpillar, na 40 jaar trucks bouwen, het vermogen van trucks om uw bedrijf te ondersteunen nog heeft kunnen verbeteren.
De G-serie is ontwikkeld en geproduceerd met behulp van de nieuwste kwaliteitswaarborgingstechnologieën, zowel virtueel als in de praktijk. Voorafgaand aan de productie heeft dit product meer dan 30.000 uur aan bewezen prestaties geleverd bij klanten, en dit bewijst dat de truck die bij uw bedrijf wordt afgeleverd, gebruiksklaar en betrouwbaar is.
Naast kwaliteit verlagen de trucks uit de Cat G-serie uw kosten met zeven verschillende manieren om brandstof te besparen. We bieden u twee aanpasbare zuinige modi, zodat u uw gewenst besparingsniveau kunt kiezen. Met trucks uit de G-serie in uw transportwagenpark kunt u productiever zijn, bent u minder tijd kwijt aan onderhoud en steunt u het milieu met nieuwe niveaus voor milieuvriendelijke prestaties. Uw medewerkers waarderen alle nieuwe voorzieningen op het gebied van comfort en gemak in onze vernieuwde cabine. Simpel gesteld: de trucks uit de Cat G-serie kunnen en zullen een positief verschil maken voor zowel uw bedrijf als uw mensen, de hele dag door, elke dag weer.

Productspecificaties voor 773G

Motortype Cat® C27 Cat® C27
Nominaal motortoerental 2000 tpm 2000 tpm
Brutovermogen – SAE J1995 825 hp 615 kW
Nettovermogen – SAE J1349 783 hp 584 kW
Nettovermogen - 80/1269/EEG 791 hp 590 kW
Nettovermogen – ISO 9249 791 hp 590 kW
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6 in 152 mm
Cilinderinhoud 1648 in³ 27 L
Motorvermogen - ISO 14396 813 hp 607 kW
Nettokoppel 2874 ft-lb 3896 Nm
Opmerking (3) Geen motorcorrectie vereist tot 3810 m (12.500') voor machines conform Tier 2. Geen motorcorrectie vereist tot 3810 m (12.500') voor machines conform Tier 2.
Piekkoppel - toerental 1300 tpm 1300 tpm
Opmerking (2) De specificaties zijn gebaseerd op de standaardomgevingsluchtomstandigheden van SAE J1995: 25 °C (77 °F) en 100 kPa (29,61 Hg) op barometer. Het vermogen is gebaseerd op brandstof met een API gewicht van 35 bij 16 °C (60 °F) en een LHV van 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) wanneer de motor bij 30 °C (86 °F) wordt gebruikt. De specificaties zijn gebaseerd op de standaardomgevingsluchtomstandigheden van SAE J1995: 25 °C (77 °F) en 100 kPa (29,61 Hg) op barometer. Het vermogen is gebaseerd op brandstof met een API gewicht van 35 bij 16 °C (60 °F) en een LHV van 42.780 kJ/kg (18.390 BTU/lb) wanneer de motor bij 30 °C (86 °F) wordt gebruikt.
Opmerking (1) De nominale vermogenswaarden zijn van toepassing bij een toerental van 2000 tpm wanneer de test onder de omstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. De nominale vermogenswaarden zijn van toepassing bij een toerental van 2000 tpm wanneer de test onder de omstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd.
Maximaal brutovoertuiggewicht 226503 lb 102740 kg
Nominale laadvermogensklasse (100%) 61.7 ton (US) 56 t
Topsnelheid - Beladen 42 mph 67.6 km/h
Maximaal werklaadvermogen (110%) 67.8 ton (US) 61.5 t
Mag laadvermogen niet overschrijden (120%)* 74 ton (US) 67.1 t
Laadbakcapaciteit - SAE 2:1 46.75 yd³ 35.75 m³
Opmerking (2) *Zie de laadvermogensrichtlijn 10/10/20 van Caterpillar voor de beperkingen van het maximale brutobedrijfsgewicht van de machine. *Zie de laadvermogensrichtlijn 10/10/20 van Caterpillar voor de beperkingen van het maximale brutobedrijfsgewicht van de machine.
Opmerking (1) Capaciteit met dubbelhellende laadbak – geen laadbakvoering. Capaciteit met dubbelhellende laadbak – geen laadbakvoering.
Maximaal toegestane belasting (120%)* 74 ton (US) 67.1 t
Laadvermogen (100%) 61.7 ton (US) 56 t
Vooruit - 1 6.7 mph 10.8 km/h
Vooruit – 2 9.4 mph 15.1 km/h
Vooruit - 3 12.7 mph 20.4 km/h
Vooruit - 4 17 mph 27.4 km/h
Vooruit - 5 23 mph 37 km/h
Vooruit - 6 31.1 mph 50.1 km/h
Vooruit - 7 42 mph 67.6 km/h
Achteruit 8.8 mph 14.1 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheden met standaardbanden 24.00R35 (E4). Maximale rijsnelheden met standaardbanden 24.00R35 (E4).
Differentieelverhouding 3.64:1 3.64:1
Planetaire verhouding 4.80:1 4.80:1
Totale reductieverhouding 17.49:1 17.49:1
Remoppervlak - Vóór 257 in² 655 cm²
Remoppervlak - Achter 9497 in² 61269 cm²
Remnormen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Pompopbrengst - Hoog stationair 118 gal/min 448 L/min
Instelling van ontlastklep - Heffen 2502 psi 17250 kPa
Instelling van ontlastklep - Dalen 500 psi 3450 kPa
Heftijd van laadbak - Hoog stationair 9.5 s 9.5 s
Daaltijd van laadbak - Zweefstand 13 s 13 s
Vermogensafname laadbak - Hoog stationair 13 s 13 s
Afgestreken 35.13 yd³ 26.86 m³
Met kopvorming 2:1 (SAE) 46.76 yd³ 35.75 m³
Met kop (SAE 2:1)* 46.76 yd³ 35.75 m³
Opmerking (1) Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor aanbevolen laadbakken. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor aanbevolen laadbakken.
Opmerking (2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
Afgestreken 34.33 yd³ 26.25 m³
Met kop (SAE 2:1)* 46.41 yd³ 35.49 m³
Opmerking (1) Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor aanbevolen laadbakken. Raadpleeg uw plaatselijke Cat dealer voor aanbevolen laadbakken.
Opmerking (2) *ISO 6483:1980. *ISO 6483:1980.
Vooras - Leeg 53 % 53 %
Vooras - Geladen 35 % 35 %
Achteras - Leeg 47 % 47 %
Achteras - Geladen 65 % 65 %
Achteras - pendeling 8.1 ° 8.1 °
Cilinderslag leeg geladen achter 5.8 in 149 mm
Cilinderslag leeg geladen vóór 9.2 in 234 mm
Brandstoftank 210 gal (US) 795 L
Koelsysteem 45 gal (US) 171 L
Differentieel - eindaandrijvingen 38 gal (US) 145 L
Tank van stuurinrichting 9.5 gal (US) 36 L
Stuursysteem - inclusief tank 14 gal (US) 54 L
Motorcarter 24 gal (US) 90 L
Koppelomvormer - transmissiesysteem - LRC 16 gal (US) 61 L
Remsysteem hefmechanisme 85 gal (US) 322 L
Koppelomvormer - transmissiesysteem - HRC 18 gal (US) 70 L
Hydrauliekolietank van remsysteem/hefmechanisme 46.5 gal (US) 176 L
Opmerking (2) Caterpillar raadt klanten aan om een inventarisatie te maken van alle omstandigheden op het terrein en advies te vragen aan de bandenfabrikant over de juiste banden. Caterpillar raadt klanten aan om een inventarisatie te maken van alle omstandigheden op het terrein en advies te vragen aan de bandenfabrikant over de juiste banden.
Opmerking (1) De productiecapaciteit van de 773G truck is zodanig dat onder bepaalde werkomstandigheden de capaciteit in ton maal km/h van standaard- of optionele banden kan worden overschreden, waardoor de productie beperkt wordt. De productiecapaciteit van de 773G truck is zodanig dat onder bepaalde werkomstandigheden de capaciteit in ton maal km/h van standaard- of optionele banden kan worden overschreden, waardoor de productie beperkt wordt.
Standaardband 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4)
ROPS-normen ROPS (Rollover Protective Structure: bescherming bij omkantelen) voor cabine geleverd door Caterpillar, voldoet aan ROPS-eisen van ISO 3471:2008. ROPS (Rollover Protective Structure: bescherming bij omkantelen) voor cabine geleverd door Caterpillar, voldoet aan ROPS-eisen van ISO 3471:2008.
FOPS-normen FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen), voldoet aan Niveau II FOPS-eisen van ISO 3449:2005. FOPS (Falling Objects Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen), voldoet aan Niveau II FOPS-eisen van ISO 3449:2005.
ROPS/FOPS-normen Normen Normen
Geluidsnormen (2) Het geluidsdrukniveau van de standaardmachine buiten de cabine, gemeten op een afstand van 15 m (49') volgens de testprocedures in SAE J88:2008 met de machine in het middelste schakelbereik en rijdende, is 86 dB(A). Het geluidsdrukniveau van de standaardmachine buiten de cabine, gemeten op een afstand van 15 m (49') volgens de testprocedures in SAE J88:2008 met de machine in het middelste schakelbereik en rijdende, is 86 dB(A).
Geluidsnormen (3) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer in een open cabine wordt gewerkt (wanneer deze niet naar behoren is onderhouden of met deuren en/of ramen open) gedurende lange perioden of in een lawaaierige omgeving.
Geluidsnormen (1) Het gelijkwaardige geluidsdrukniveau in de cabine (Leq) is 76 dB(A) wanneer SAE J1166 FEB2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. Dit is een geluidblootstellingsniveau gedurende de werkcyclus. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De test is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. Het gelijkwaardige geluidsdrukniveau in de cabine (Leq) is 76 dB(A) wanneer SAE J1166 FEB2008 wordt gebruikt om de waarde voor een gesloten cabine te meten. Dit is een geluidblootstellingsniveau gedurende de werkcyclus. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De test is met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd.
Geluidsnormen Normen Normen
Draaicirkel - vóór 77.1 ft 23.5 m
Standaardstuurinrichtingen SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992
Stuuruitslaghoek 31 ° 31 °
Diameter draaicirkel 85.6 ft 26.1 m

773G Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Cat C27 ACERT-dieselmotor conform Tier 4/Stage V-emissienormen:
    - luchtfilter met voorfilter (2)
    - luchtgekoelde nakoeler (ATAAC)
    - elektrische startinrichting
    - stationair-motoruitschakeling
    - etherstarthulp (automatisch)
    - uitlaatdemper
    - NGMR (Next Generation Modular Radiator: Nieuwe generatie modulaire radiateur)
    - Alleen voor landen waar geen emissiewetgeving van kracht is:
    - direct aangedreven ventilator
    - MEUI-A-brandstofsysteem
  • Remsysteem:
    -extra duurzame remmen
    - automatische retarderregeling (ARC)
    - handbediende retarder (gebruikt oliegekoelde, lamellenremmen achter)
    - remuitschakelmotor (slepen)
    - droge remschijven (vóór)
    - voorremschakelaar (vóór)
    - oliegekoelde, lamellenremmen (achter)
    - indicator voor remslijtage (achter)
    - parkeerrem
    - noodrem
    - bedrijfsrem
  • Transmissie:
    – automatische powershift met 7 versnellingen met:
    • ECPC (Electronic Clutch Pressure Control: elektronische koppelingsdrukregeling)
    • APECS (Advanced Productivity Electronic Control Strategy: geavanceerde elektronische bedieningsstrategie voor extra productiviteit)

    - automatisch stationair in neutraal
    - automatische blokkering
    - starten in de tweede versnelling

OPHANGINGSSYSTEMEN

  • Ophanging, vóór en achter (conform EU)

ELEKTRISCH

  • Achteruitrij-alarm
  • Dynamo, 120 A
  • Automatisch smeersysteem, voeding gereed
  • Accu's, onderhoudsvrij, 12V (2), 1400 CCA gecombineerd
  • Elektrisch systeem, 25 A, omvormer van 24 V naar 12 V
  • Verlichtingssysteem:
    - achteruitrijlicht (halogeen)
    - richtingaanwijzers/waarschuwingsknipperlichten (led vóór en achter)
    - verlichting motorcompartiment
    - koplampen, (halogeen) met dimmer
    - instapverlichting machinist
    - zijprofiellampen
    - rem-/achterlichten (led)
  • Servicecentrum met:
    - startkabels voor accu
    - onderbrekers met reservezekeringen
    - schakelaar voor vergrendeling
    - poorten, ET en VIMS
    - schakelaar voor vergrendeling voor onderhoud (voeding zonder starten van motor)

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • Zuinige modi, standaard en instelbaar
  • Product Link, mobiele telefonie of satelliet
  • TCS (Traction Control System: tractieregelsysteem)
  • Ladingweegsysteem
  • Systeem voor beheer van cruciale informatie (VIMS: Vital Information Management System)

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Advisor-display:
    - vervuilingsindicator voor luchtfilter
    - bewaking vloeistofniveau
    - bewaking brandstofniveau
    - schermtalen (verschillen per land)
  • Airconditioning/verwarming
  • Automatische temperatuurregeling
  • Asbak en aansteker
  • Kledinghaak
  • Bekerhouders (4)
  • Diagnose-aansluiting, 24V
  • Radiovoorbereiding, entertainment:
    – 5 A-omvormer
    – Luidsprekers
    – Antenne
    – Draadboom
  • Voetsteun
  • Meters/indicatoren:
    - meter voor remolietemperatuur
    - meter voor koelvloeistoftemperatuur
    - motorovertoerenindicator
    - brandstofniveau
    - urenteller
    - snelheidsmeter met kilometerteller
    - toerenteller
    - versnellingsindicator
  • Hefhendel
  • Claxon
  • Binnenverlichting
  • Binnenverlichting
  • Spiegels, niet verwarmd
  • Voedingsaansluitingen, 24V en 12V (2)
  • ROPS (Rollover Protection: bescherming bij omkantelen)/FOPS (Falling Object Protection: bescherming tegen vallende objecten)
  • Stoel, Cat Comfort-serie III:
    - Volledig luchtgeveerd
    - Oprolbare driepuntsveiligheidsgordel met schouderharnas
  • Trainerstoel met heupgordel
  • Stuurwiel, gestoffeerd, kantelbaar en in hoogte verstelbaar
  • Opbergruimte
  • Zonneklep
  • Gasklepvergrendeling
  • Ruit, scharnierend, rechts (nooduitgang)
  • Ruit, elektrisch, links
  • Ruitenwisser voorruit, interval en sproeier

BESCHERMKAPPEN

  • Aandrijflijn
  • Motorcarter
  • Ventilator

VLOEISTOFFEN

  • Antivries
  • Extended Life koelvloeistof tot –34 °C (–30 °F)
  • Gegroepeerde filters op maaiveldhoogte

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Indicator voor laadbak neer
  • Veiligheidspen van laadbak (houdt de laadbak omhoog)
  • Centraal gemonteerde velgen
  • Brandstoftank, 795 l (210 US-Gall.)
  • Accuschakelaar op maaiveldhoogte
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Smeernippels op maaiveldhoogte
  • Onderhoudshandleiding voor de machinist
  • Velgen 17 × 35
  • Steenuitwerpers
  • Noodstuurinrichting (elektrisch)
  • Vastsjorogen
  • Sleephaken (vóór)/Sleeppen (achter)
  • Vergrendelingen ter bescherming tegen vandalisme

773G Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Laadbakwarmte
  • Laadbakvoering
  • Laadbakzijpanelen
  • Cabinevoorfilter
  • Cat motorrem
  • Gegroepeerde smeernippels
  • Pakketten voor lage omgevingstemperaturen
  • Servicecentrum voor bijvullen van vloeistoffen
  • HID-lampen
  • Spiegels, convex
  • Spiegels, verwarmd
  • Reservevelg
  • Pakket voor beter zicht (conform ISO 5006)
  • Wielkeggen
  • WAVS (Work Area Vision System: zichtsysteem voor werkgebied)

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
  • Cat Payload met productiebeheersysteem voor trucks

    Cat® Payload met productiebeheersysteem voor trucks is een payload-weegsysteem dat de productiviteit van het machinepark verbetert en de bedrijfskosten verlaagt. Payload-lampen en -display geven aan dat de juiste lading is bereikt.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat® Payload met productiebeheersysteem voor trucks is een payload-weegsysteem dat de productiviteit van het machinepark verbetert en de bedrijfskosten verlaagt. Payload-lampen en -display geven aan dat de juiste lading is bereikt.

Verken technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Vergelijk 773G met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Bekijk actuele aanbiedingen voor  773G

Meer aanbiedingen bekijken