PL72

Pijpenleggers PL72

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat C9.3
Cat C9.3
Vliegwielvermogen
211 hp
158 kW
Hefvermogen
90000 lb
40823 kg

Overzicht

Speciaal gebouwd voor topprestaties en ultieme betrouwbaarheid

De PL72 is onderdeel van een volledige lijn doelgericht gebouwde Cat® pijpenleggers, ontworpen voor prestaties, veiligheid en onderhoudsgemak. De eenvoudig te transporteren breedte in combinatie met de ondersteuning van het ervaren Cat dealernetwerk houdt in dat dit belangrijke pijpleidingmaterieel beschikbaar is wanneer u het nodig hebt.

Voordelen

Pijpleidingprestaties

Speciaal gebouwd af fabriek om bestand te zijn tegen het leggen van pijpleidingen, volledig ondersteund door ervaren Cat pijpleiding-dealers.

Presteert op hellingen

Het laag zwaartepunt, de uitstekende balans van de machine en de differentieelbesturing dragen allemaal bij tot de wendbaarheid op krappe locaties en de prestaties op hellingen.

Eenvoudig te bedienen

Dankzij de ultralicht te bedienen ergonomische bedieningselementen kunnen de bedieningselementen en functies van de uitrustingsstukken van de pijpenlegger met één hand worden bestuurd. Normale cabinekenmerken op alle pijpenleggermodellen dragen bij tot het gebruiksgemak.

Productspecificaties voor PL72

Motortype Cat C9.3 Cat C9.3
Opmerking (1) Nominaal toerental 2200 tpm. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249:2007 en SAE J1349:2011. Nominaal toerental 2200 tpm. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249:2007 en SAE J1349:2011.
Opmerking (2) Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Amerikaanse Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB, IV en V, Japan 2014 en Korea Tier 4, mogen alleen worden gebruikt in combinatie met diesel met ultralaag zwavelgehalte (ULSD: ultra low sulfur diesel) die maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de onderhoudshandleiding voor de machinist voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Amerikaanse Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB, IV en V, Japan 2014 en Korea Tier 4, mogen alleen worden gebruikt in combinatie met diesel met ultralaag zwavelgehalte (ULSD: ultra low sulfur diesel) die maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% biodiesel op volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de onderhoudshandleiding voor de machinist voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen.
Opmerking (3) De dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). De dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization).
Vliegwielvermogen 211 hp 158 kW
Nettovermogen (nominaal) - ISO 9249/SAE J1349 211 hp 158 kW
Nettovermogen (nominaal) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 214 mph 214 mph
Emissies Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Korea Tier 4 Final of UN ECE R96 Stage IIIA, gelijk aan de Amerikaanse EPA Tier 3/EU Stage IIIA Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Korea Tier 4 Final of UN ECE R96 Stage IIIA, gelijk aan de Amerikaanse EPA Tier 3/EU Stage IIIA
Brandstoftank 109.6 gal (US) 415 L
DEF-tank(1) 4.5 gal (US) 17.1 L
Hefvermogen 90000 lb 40823 kg
Bedrijfsgewicht 68945 lb 31278 kg
Transportgewicht 59846 lb 27145 kg
Giek van 6,1 m (20') 2004 lb 909 kg
Giek van 7,3 m (24') 2562 lb 1162 kg
Rupsmaat 90 in 2286 mm
Rupsen op maaiveld 10.7 ft 3270 mm
Grondraakvlak (ISO 16754) 8406 in² 5.42 m²
Bodemdruk (ISO 16754) 8.2 psi 56.6 kPa
Breedte van rupsplaat 30 in 760 mm
Breedte - dozer - standaardrupsplaten 10 ft 3.05 m
Breedte - dozer - contragewicht uitgeschoven 17.65 ft 5.38 m
Breedte - Dozer - Contragewicht ingetrokken 12.04 ft 3.67 m
Breedte - Dozer - Contragewicht/giek verwijderd 11.88 ft 3.62 m
Rupsmaat 7.51 ft 2.29 m
Lengte - rups op maaiveld 12.17 ft 3.71 m
Machinehoogte - bovenkant van contragewicht 8.53 ft 2.6 m
Hoogte - machine - cabine en ROPS 11.25 ft 3.43 m
Giekhoogte (bij 1,22 m [4'] overhang volgens SAE) giek van 6,1 m (20') 22.24 ft 6.78 m
Giekhoogte (bij 1,22 m [4'] overhang volgens SAE) giek van 7,3 m (24') 26.28 ft 8.01 m
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 2.5 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 3,575 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 2.5 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 3,575 metrische ton.

PL72 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Cat C9.3-dieselmotor: elektronische brandstofinspuiting (EUI) Nabehandeling voldoet aan emissienormen van Tier 4 Final/Stage V of Tier 3/Stage IIIA-equivalent, afhankelijk van verkoopregio.
  • Nakoeler, luchtgekoeld (ATAAC)
  • Eénvlakskoelsysteem met groot prestatievermogen
  • Koelvloeistof, Extended Life met bescherming tot -37 °C (-34 °F)
  • Elektrisch startsysteem 24 V
  • Uitschakelbare hydraulische ventilator, omkeerbaar en hydraulisch aangedreven, elektronisch geregeld
  • Luchtfilter, met elektronische vervuilingsindicator
  • Eindaandrijvingen: vier planeetwielen, dubbele reductie
  • Brandstofontluchtingspomp, elektrisch
  • Parkeerrem, elektronisch
  • Voorfilter, venturibuis-stofuitwerper
  • Voorzeef
  • Starthulp, ether
  • Koppelverdeler
  • Transmissie, elektronisch geregelde Power Shift met 3 versnellingen
  • Overdrukklep turbocharger
  • Waterafscheider

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Achteruitkijkcamera
  • Armleuning, verstelbaar
  • Deactiveringsschakelaar, hydraulische bedieningselementen
  • Advisor-interface voor de machinist: elektronisch bewakingssysteem, diagnoseservice-informatie, voorkeuren van de machinist
  • ROPS
  • Deceleratorpedaal
  • Dubbel rempedaal
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar
  • Load Moment Indicator (LMI)
  • Verwarming en ventilatie
  • Stuurknuppel voor differentieelbesturing, met schakelaanraakknop
  • Opbergruimte

UITRUSTING VOOR PIJPEN LEGGEN

  • Blok en takel met vergrendeling
  • Contragewichten, uitschuifbaar en gesegmenteerd
  • Lieren, hydraulisch geactiveerd en elektronisch bestuurd

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Accu's, vier, onderhoudsvrij, zware uitvoering
  • Omvormer, 12 V, 10 A met één aansluiting
  • Claxon, waarschuwing vooruit
  • Verlichting, twee voor, twee achter
  • Startaansluiting
  • Uitschakelaar van machine
  • Testaansluiting van machine
  • Eindschakelaar van giek en contragewicht

ONDERWAGEN

  • Draagrol
  • Rollenwagens
  • Hydraulische kettingspanners
  • Eindschakels, tweedelig
  • Niet-afgeveerde onderwagen
  • Rollen en loopwielen, permanent gesmeerd
  • Sprocketvelgsegmenten, vervangbaar
  • Kettinggeleiders
  • Rupsplaat van 760 mm (30 inch) voor middelzwaar werk: – afgedichte en gesmeerde rups (48 segmenten)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING

  • Bumper, vóór met sleepinrichting
  • Trekhaak, zware uitvoering
  • Milieuvriendelijke aftapkranen: motorolie, koelvloeistof, hydrauliekolie, koppelomvormer, brandstoftank, aandrijflijnhuis en transmissie
  • Motoromkastingen, geperforeerd
  • Motorkap, geperforeerd
  • Beschermkappen aan de onderkant, scharnierend
  • Beschermkap, scharnierend, radiateur
  • Hydrauliek, onafhankelijke pompen voor stuurinrichting en uitrustingsstuk
  • Hydraulisch systeem, elektronisch geactiveerd voor regeling van takel, giek en contragewicht
  • Oliekoeler, hydraulisch
  • Voorbereid voor Product Link
  • S-O-S-monsterafnamepluggen
  • Stuurinrichting, elektronisch geregeld vermogensdifferentieel
  • Vandalismebescherming voor vloeistofcompartimenten

PL72 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine met airconditioning, verwarming en dynamo van 150 A
  • OROPS met verwarming en 150 A dynamo
  • Luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding
  • Deluxe-stoel
  • Vinyl stoel
  • Stoelverwarming

ONDERWAGEN

  • Poolklimaatrollen
  • Standaardrollen

TECHNOLOGIEPRODUCTEN

  • Product Link

UITRUSTING VOOR PIJPEN LEGGEN

  • Giek en kabels, 6,1 m (20 ft)
  • Giek en kabels, 7,3 m (24 ft)

OVERIGE OPTIONELE UITRUSTING

  • CE-certificering

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk PL72 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  PL72

Meer aanbiedingen bekijken