De PL61 is onderdeel van een volledige lijn doelgericht gebouwde Cat® pijpenleggers, ontworpen voor prestaties, veiligheid en onderhoudsgemak. De eenvoudig te transporteren breedte in combinatie met de ondersteuning van het ervaren Cat dealernetwerk houdt in dat dit belangrijke pijpleidingmaterieel beschikbaar is wanneer u het nodig hebt.
Motormodel | Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™ | More |
Emissies van Cat C4.4 ACERT | Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final | More |
Emissies van Cat C7.1 ACERT | China Nonroad Stage III, equivalent aan Tier 3/Stage IIIA China Nonroad Stage III, equivalent aan Tier 3/Stage IIIA | More |
Motorvermogen - 2000 tpm - ISO 14396 | 157.0 HP 117.0 kW | More |
Motorvermogen - 2000 tpm - ISO 14396 (DIN) | 159.0 HP 117.0 kW | More |
Motorvermogen - 2000 tpm: SAE J1995 | 160.0 HP 119.0 kW | More |
Nettovermogen - 2200 tpm - ISO 9249 | 130.0 HP 97.0 kW | More |
Nettovermogen bij 2200 tpm - SAE J1349 | 128.0 HP 95.0 kW | More |
Brandstoftank | 69.0 US-Gall. 260.0 l | More |
DEF-tank(1) | 5.0 US-Gall. 19.0 l | More |
Nettovermogen - 2200 tpm - ISO 9249 (DIN) | 132.0 HP 97.0 kW | More |
Opmerking (1) | Alle non-road dieselmotoren conform Tier 4 Final, Stage IV en Korea Tier 4 Final mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) met 15 ppm (mg/kg) zwavel of minder of maximaal B20-biodiesel gemengd met ULSD. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Alle non-road dieselmotoren conform Tier 4 Final, Stage IV en Korea Tier 4 Final mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) met 15 ppm (mg/kg) zwavel of minder of maximaal B20-biodiesel gemengd met ULSD. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. | More |
Opmerking (2) | Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). | More |
Opmerking (3) | (1) Machines uitgerust met Tier 4 Final/Stage IV-emissiereductietechnologie. (1) Machines uitgerust met Tier 4 Final/Stage IV-emissiereductietechnologie. | More |
Flywheel Power | 130.0 HP 97.0 kW | More |
Spoorbreedte | 79.0 in 2000.0 mm | More |
Rupsen op de grond | 104.0 in 2645.0 mm | More |
Aantal platen/rollen - Per kant | 40/8 40/8 | More |
Bodemdruk (1) - Smal | 7.8 psi 53.9 kPa | More |
Bodemdruk - LGP | 6.3 psi 40.9 kPa | More |
Bodemdruk - Smal | 7.9 psi 54.0 kPa | More |
Bodemdruk(1) - LGP | 5.9 psi 40.8 kPa | More |
Breedte van rupsplaten - Smal/LGP | 560/760 mm (22/30") 560/760 mm (22/30") | More |
Grondraakvlak - LGP | 6920.0 in² 4.46 sq. mil. | More |
Grondraakvlak - Smal | 5100.0 in² 3.29 sq. mil. | More |
Opmerking | (1) Machines uitgerust met Tier 4 Final/Stage IV-emissiereductietechnologie. (1) Machines uitgerust met Tier 4 Final/Stage IV-emissiereductietechnologie. | More |
Cabine, rupsplaten van 560 mm (22") | 40.06 lb 18.17 kg | More |
Cabine, rupsplaten van 560 mm (22") (1) | 39.89 lb 18.09 kg | More |
Cabine, rupsplaten van 760 mm (30") | 41.095 lb 18.64 kg | More |
Cabine, rupsplaten van 760 mm (30") (1) | 40.92 lb 18.56 kg | More |
Opmerking | (1) Machines uitgerust met Tier 4 Final/Stage IV-emissiereductietechnologie. (1) Machines uitgerust met Tier 4 Final/Stage IV-emissiereductietechnologie. | More |
Hefvermogen | 40.0 lb 18.144 kg | More |
Spoorbreedte | 79.0 in 2000.0 mm | More |
Lengte van rupsen op maaiveld | 104.0 in 2645.0 mm | More |
Bedrijfslengte | 151.0 in 3850.0 mm | More |
Breedte - Contragewicht uitgeschoven | 187.0 in 4750.0 mm | More |
Breedte - Dozer - Contragewicht ingetrokken | 128.0 in 3240.0 mm | More |
Breedte - Dozer - Contragewicht/giek verwijderd | 126.0 in 3190.0 mm | More |
Breedte - Dozer - Met rupsplaten van 560 mm [22"] | 101.0 in 2560.0 mm | More |
Breedte - Dozer - Met rupsplaten van 760 mm [30"] | 109.0 in 2760.0 mm | More |
Giekhoogte (bij 1,22 m [4'] overhang volgens SAE) | 245.0 in 6220.0 mm | More |
Hoogte - Bovenkant van ROPS: overkapping/cabine | 118.0 in 2985.0 mm | More |
Hoogte van machine vanaf uiteinde van kam op rupsplaat tot bovenkant van uitlaatpijp (1) | 112.0 in 2850.0 mm | More |
Machinehoogte - Uiteinde van lier | 101.0 in 2570.0 mm | More |
Opmerking | (1) Machines uitgerust met Tier 4 Final/Stage IV-emissiereductietechnologie. (1) Machines uitgerust met Tier 4 Final/Stage IV-emissiereductietechnologie. | More |
Airconditioning | Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,3 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,859 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,3 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,859 metrische ton. | More |
Cabine, rupsplaten van 560 mm (22") | 37.72 lb 17.11 kg | More |
Cabine, rupsplaten van 560 mm (22") (1) | 37.57 lb 17.04 kg | More |
Cabine, rupsplaten van 760 mm (30") | 38.78 lb 17.59 kg | More |
Cabine, rupsplaten van 760 mm (30") (1) | 38.6 lb 17.51 kg | More |
Opmerking | (1) Machines uitgerust met Tier 4 Final/Stage IV-emissiereductietechnologie. (1) Machines uitgerust met Tier 4 Final/Stage IV-emissiereductietechnologie. | More |