< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Ontworpen om de meest veeleisende werkomstandigheden het hoofd te bieden. Het vermogen en de veelzijdigheid van de PL61 zijn, in combinatie met de robuuste componenten, ontworpen met het oog op zware en wisselende omstandigheden. Deze machine biedt u de betrouwbaarheid en duurzaamheid die u verwacht van Cat pijpenleggers.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Vliegwielvermogen 125.0 hp 93.0 kW Less
Nettovermogen - Caterpillar 125.0 hp 93.2 kW Less
Nettovermogen - EEG 80/1269 125.0 hp 93.2 kW Less
Nettovermogen - SAE J1349 123.4 hp 92.1 kW Less
Boring 4.13 inch 105.0 mm Less
Slag 5.0 inch 127.0 mm Less
Cilinderinhoud 403.0 in3 6.6 L Less
Nettovermogen - ISO 9249 125.0 hp 93.2 kW Less

Onderwagen

Aantal rupsplaten - per kant 40 40 Less
Looprollen - per kant 7 7 Less
Rupsen op de grond 104.0 inch 2645.0 mm Less
Breedte rupsplaat - Smal 22.0 inch 560.0 mm Less
Grondraakvlak - Smal 4650.0 in2 3.0 m2 Less
Bodemdruk - Smal 8.2 psi 56.3 kPa Less
Grondraakvlak - LGP 6200.0 in2 4.0 m2 Less
Bodemdruk - LGP 6.3 psi 43.4 kPa Less
Spoorbreedte - LGP 79.0 inch 2000.0 mm Less
Spoorbreedte - smal 70.0 inch 1770.0 mm Less
Breedte van rupsplaten - LGP 30.0 inch 760.0 mm Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht - Smalle rupsplaten 37480.0 lb 17000.0 kg Less
Bedrijfsgewicht 37480.0 lb 17000.0 kg Less
Bedrijfsgewicht - LGP 39242.0 lb 17800.0 kg Less
Vervoersgewicht - Smalle rupsplaten 35428.0 lb 16070.0 kg Less
Vervoersgewicht - LGP 37192.0 lb 16870.0 kg Less

Uitrusting voor pijpen leggen

Hefvermogen 40000.0 lb 18145.0 kg Less
Gieklengte 18.0 ft 5.49 m Less
Trommeldiameter takel 8.5 inch 216.0 mm Less
Trommeldiameter gieklier 9.63 inch 245.0 mm Less
Flensdiameter takel 15.5 inch 398.0 mm Less
Flensdiameter gieklier 14.63 inch 372.0 mm Less
Trommellengte takel 10.0 inch 254.0 mm Less
Trommellengte gieklier 10.0 inch 254.0 mm Less
Capaciteit van takel - 16 mm (5/8") diameter 239.0 ft 72.85 m Less
Capaciteit van gieklier - 16 mm (5/8") diameter 162.0 ft 49.38 m Less
Haak met staalkabel aangebracht - 16 mm (5/8") diameter 130.0 ft 39.62 m Less
Giek met staalkabel aangebracht - 16 mm (5/8") diameter 130.0 ft 39.62 m Less
Snelheid gieklijn 151.0 ft/min 46.0 m/min Less
Snelheid van haak, lege trommel (laag) 108.0 ft/min 33.0 m/min Less
Snelheid van haak, lege trommel (hoog) 228.0 ft/min 69.5 m/min Less
Snelheid van haak, 2-delige kabel (laag) 54.0 ft/min 16.5 m/min Less
Snelheid van haak, 2-delige kabel (hoog) 114.0 ft/min 34.8 m/min Less
Snelheid van haak, 3-delige kabel (laag) 36.0 ft/min 11.0 m/min Less
Snelheid van haak, 3-delige kabel (hoog) 76.0 ft/min 23.2 m/min Less
Contragewicht uitschuifbaar 6570.0 lb 2980.0 kg Less

Hydraulische bediening

Type met zuigers, variabel, twee secties met zuigers, variabel, twee secties Less
Opbrengst - maximaal 142.0 US-Gall/min. 540.0 l/min Less
Instelling van ontlastklep - contragewicht 2500.0 psi 17237.0 kPa Less

Onderhoudscapaciteit

Brandstoftank 77.9 US-Gall. 295.0 L Less
Carter (met filter) 4.35 US-Gall. 16.5 L Less
Eindaandrijvingen (per stuk) 6.0 US-Gall. 23.0 L Less
Koelsysteem 6.4 US-Gall. 24.4 L Less
Hydrauliekolietank 15.3 US-Gall. 58.0 L Less

Hefvermogen

Hefvermogen bij kantelpunt - ISO 8813 40000.0 lb 18145.0 kg Less

Pijpenlegger

Geïntegreerde, robuuste componenten


Cabine

Ontworpen voor productief comfort


Bediening van uitrustingsstukken en besturing

Ergonomisch ontworpen voor bedieningsgemak


Gesloten cabine

Ontworpen voor pijpleidingen, met productiviteit in het achterhoofd


Motor en aandrijflijn

Krachtige efficiëntie


Constructie

Verborgen kracht


Onderwagen

Ontwikkeld voor prestaties


Geïntegreerde technologieën

Oplossingen om het werk eenvoudiger en efficiënter te maken


Duurzaamheid

Generaties vooruit denken


Onderhoudsgemak

Hogere productiviteit, lagere kosten


Veiligheid

Ontworpen met het oog op bescherming


Beroemde Cat dealerondersteuning

Wanneer inzetbaarheid telt


PL61Standaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, 95 A
  • Accu's, extreem zwaar gebruik, 900 CCA
  • Omvormer, 12 V, 15 A
  • Testaansluiting
  • Werklichten, halogeen (vier voor, twee achter)
  • Claxon
  • Startmotor, 24 V

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Overkapping, verwarmd
  • Cabine, ROPS, met stoel met stoffen bekleding of overkapping, ROPS verwarmd met vinyl stoel
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar
  • Elektrohydraulische bedieningselementen, op de verstelbare stoel gemonteerd
  • Voetsteunen
  • Compact instrumentenpaneel inclusief: - meters voor temperatuur van de motorkoelvloeistof, temperatuur van de hydrauliekolie en brandstofpeil - 12 indicatoren - digitaal display (rijsnelheid, motortoerental en bedrijfsuren)
  • Draaiwisselschakelaar
  • Elektronische rijsnelheidsbegrenzer
  • Onafhankelijke instellingen voor vooruit/achteruit-versnellingen
  • Achteruitkijkspiegel
  • Extra spiegel voor trekinrichting/uitrustingsstuk achter
  • Voorbereid voor 12V-radio
  • Voedingsaansluitingen, 12 V (2)
  • Kledinghaak
  • Opbergruimte
  • Bekerhouder
  • Rubberen vloermat voor zwaar gebruik
  • Eén pedaal voor deceleratie- en remfunctie

PIJPENLEGGER
  • Giek, 5,49 m (18')
  • Contragewicht, uitschuifbaar 2980 kg (6570 lb)
  • Hydrauliek, pijpenlegsysteem

AANDRIJFLIJN
  • Motor, Cat C6.6 met ACERT-technologie: - met turbocharger en nakoeler - commonrail-brandstofsysteem
  • Koelsysteem met aluminium platen en buizen (radiateur, aandrijflijn, nakoeler)
  • Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator
  • Luchtfilter met voorfilter, automatische stofuitwerper en luchtinlaat onder motorkap
  • Elektrische brandstofopvoerpomp met geïntegreerde waterafscheider
  • Twee weg, elektronisch geregelde, hydrostatische transmissie (gesloten systeem)
  • Uitlaatdemper onder de motorkap
  • Starthulp, etherinspuitsysteem
  • Antivries, Extended Life koelvloeistof -37 ºC (-35 ºF)

ONDERWAGEN
  • Zwaar uitgevoerde onderwagen
  • Loopwielen, conventioneel type, permanent gesmeerd
  • Looprollen, permanent gesmeerd
  • Draagrollen
  • Kettingspanners, hydraulisch
  • Sprocketvelgsegmenten, vervangbaar
  • Beschermplaten, rupsgeleidereinde scrapers, loopwiel
  • Rups, 40 segmenten: - standaardconfiguratie, 560 mm (22") MS - LGP-configuratie, 760 mm (30")

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING
  • Brandstoftank met afscherming
  • Gescharnierde afscherming voor carter
  • Afsluitbare motorkappen
  • Loopwielbeschermplaten
  • Gescharnierd radiateurrooster en draaibare ventilator
  • Trekinrichting aan voorkant
  • Vaste trekhaak
  • Milieuvriendelijke aftapkranen (motorolie, aandrijflijnolie en uitrustingsstukolie en motorkoelvloeistof)
  • Wegdraaibare radiateurventilator
  • S•O•S-poorten (motor, aandrijflijn, hydrauliek en motorkoelvloeistof)

PL61Optionele uitrusting

OPTIE PIJPENLEGGER
  • Machine zonder giek