RM500

RM500 Freesmachines Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal bedrijfsgewicht
69518 lb
31533 kg
Frees-/stabilisatiebreedte
96 in
2438 mm
Brutovermogen
546 hp
407 kW

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 8

Betrouwbare, efficiënte werking

Betrouwbare, efficiënte werking

        
  • De Cat® C15 motor voldoet aan de emissienormen U.S. EPA Tier 4 Final, Euro-V en Korea Stage V
  •     
  • De koelventilator met variabele snelheid werkt op de laagste snelheid voor optimale koeling
  •     
  • Maximaliseer de tractie met de standaard, elektronisch gestuurde allewielenaandrijving met vier onafhankelijke pompen en aandrijfmotoren om in de meest extreme omstandigheden bewegingskracht te bieden
  •     
  • Vier stuurmodi bieden optimale maneuvreerbaarheid. Alleen voorwielen, alleen achterwielen, kruipsturing en gecoördineerde sturing
Comfort en zicht voor de machinist om de prestaties te verbeteren

Comfort en zicht voor de machinist om de prestaties te verbeteren

        
  • Zichtlijnen zij geoptimaliseerd door een volledige links-naar-rechts draaiende cabine waardoor de machinist aan elke zijde van de machine comfortabel kan werken
  •     
  • Een verwarmde, 180º draaibare luchtgeveerde stoel met voor- en achterwaartse verstelling verhoogt het comfort en het zicht van de machinist
  •     
  • De cabine wordt standaard geleverd met verwarming en airconditioning voor een comfortabele werkomgeving
  •     
  • Goed zicht op het rotorhuis en het afgevoerde materiaal
  •     
  • Prestaties en veiligheid kunnen worden verbeterd met camera's waarvan de beelden worden bekeken op een groot scherm in de cabine.
        
  1. Het zicht vooruit en achteruit is verbeterd met camera's voor en achter
  2.     
  3. De gradatieresultaten kunnen worden bekeken via een camera die is gemonteerd boven de achterste mengkamerdeur
Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk

        
  • Intuïtief, gemakkelijk aan te leren en te bedienen
  •     
  • Bedieningselementen zijn ergonomisch geplaatst en per functie gegroepeerd voor snelle en gemakkelijke toegang
  •     
  • Nauwkeurige machinebesturing door handwielbesturing
  •     
  • Aanraakschermen bieden een duidelijk instrumentarium en stuurelementen
Duurzaam rotoraandrijfsysteem

Duurzaam rotoraandrijfsysteem

        
  • Een krachtige rotor drijft de kettingen aan
  •     
  • Cat Powershift automatische transmissie
  •     
  • Een robuuste afschuifkoppeling of een optionele koppelbegrenzer beschermt de aandrijflijn van de rotor
Superieure mengkwaliteit

Superieure mengkwaliteit

        
  • Werk efficiënt aan een verscheidenheid van frees- en stabilisatieprojecten met drie rotoropties: Universeel, Combinatie en Bodem
  •     
  • Regel de korrelgrootte voor een breed scala aan materialen en toepassingen met drie instelbare rotorsnelheden
  •     
  • Geavanceerde elektronische bedieningselementen met automatische belastingsregeling leveren een ideale mengkwaliteit door de machine op een optimale snelheid voor productie-efficiëntie.
  •     
  • De functie voor terug-naar-graven helpt machinisten tijd te besparen en consistentie te behouden met een simpele druk op de knop.
  •     
  • Dankzij de mengkamer met variabel volume kan de operator de deeltjesgrootte en de korrelverdeling van het materiaal regelen
Optionele sproeisystemen presteren accuraat

Optionele sproeisystemen presteren accuraat

        
  • Additiefsystemen op basis van water en emulsie voor diverse toepassingen
  •     
  • De dosering van het additief wordt nauwkeurig gecontroleerd met een computergestuurd meetsysteem om te waarborgen dat is voldaan aan de mengspecificaties
  •     
  • Watersproeisysteem met ultralaag debiet is beschikbaar (alleen voor watergebruik - niet bedoeld voor gebruik met emulsies)
  •     
  • Water- en emulsiesproeisystemen kunnen beiden worden geïnstalleerd voor simultane of individuele systeembediening
  •     
  • Een breed scala aan variabele stroomsnelheden kan worden geoptimaliseerd voor uiteenlopende toepassingen:
        
  1. Waterstroomsnelheden van 114-1136 liter per minuut (30-300 gallon per minuut)
  2.     
  3. Ultralage waterstroomsnelheden van 60-600 liter per minuut (16-160 gallon per minuut)
  4.     
  5. Emulsiestroomsnelheden van 114-946 liter per minuut (30-250 gallon per minuut)
        
  • Stel de sproeisystemen eenvoudig in om vloeibare additieven af te leveren volgens de specificaties:
        
  1. Handmatig of automatisch
  2.     
  3. Volume per minuut
  4.     
  5. volume per m² (yd²)
  6.     
  7. Percentage materiaaldichtheid

Productspecificaties voor RM500

Maximaal bedrijfsgewicht 69518 lb 31533 kg
Opmerking (1) Het maximale gewicht omvat de basismachine, alle opties, ROPS, cabine, koelvloeistof, smeermiddelen, Universal 16 rotor, volle brandstoftank, volle watertank en een machinist van 75 kg (165 lb). Het maximale gewicht omvat de basismachine, alle opties, ROPS, cabine, koelvloeistof, smeermiddelen, Universal 16 rotor, volle brandstoftank, volle watertank en een machinist van 75 kg (165 lb).
Bedrijfsgewicht 62920 lb 28540 kg
Opmerking (2) Het operationele gewicht omvat de basismachine, geen opties, ROPS, cabine, koelvloeistof, smeermiddelen, Universal 16 rotor, 50% gevulde brandstoftank, volle watertank en een machinist van 75 kg (165 lb). Het operationele gewicht omvat de basismachine, geen opties, ROPS, cabine, koelvloeistof, smeermiddelen, Universal 16 rotor, 50% gevulde brandstoftank, volle watertank en een machinist van 75 kg (165 lb).
Frees-/stabilisatiebreedte 96 in 2438 mm
Maximale frees-/stabilisatiediepte 20 in 508 mm
Opmerking (1) Maximale snij- en mengdiepte is afhankelijk van de gekozen rotor Maximale snij- en mengdiepte is afhankelijk van de gekozen rotor
Rotoropties Universal 16, Universal 18, combinatie, bodem (stabilisatie) Universal 16, Universal 18, combinatie, bodem (stabilisatie)
Rotoraandrijving Ketting met 3 snelheden Ketting met 3 snelheden
Rotortoerentallen 110 / 152 / 205 rpm 110 / 152 / 205 rpm
Maximale rijsnelheid 6.5 mph 10.5 km/h
Binnenste draaistraal 14.2 ft 4.33 m
Brutovermogen 546 hp 407 kW
Motorvermogen 539 hp 402 kW
Motortype Cat® C15 Cat® C15
Emissies US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V US EPA Tier 4 Final, Euro-V, Korea Stage V
Versienummer 02A 02A
Lengte 33.83 ft 10.32 m
Breedte 9.58 ft 2.98 m
Maximale hoogte 11.78 ft 3.59 m
Wielbasis 21.33 ft 6.55 m
Bodemvrijheid 19.9 in 506 mm
Inhoud van brandstoftank 279 gal (US) 1056 l
DEF-tank 12.2 gal (US) 46 l
Koelsystemen 18.5 gal (US) 70 l
Motorolie 13.7 gal (US) 52 l
Hydrauliekolietank 59.2 gal (US) 224 l
Recycleerbaarheid 97% 97%

RM500 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING

  • Verstelbare armleuningen
  • Verwarmde geveerde stoel
  • 180° draaibare cabine
  • Voorbereid voor audio met luidsprekers
  • Over de volle breedte schuivende cabine met verwarming en airconditioning
  • Toegang tot de ladder links en rechts
  • Goed zichtbare oprolbare veiligheidsgordel
  • Besturing met miniwiel
  • Multifunctionele rijhendel
  • Stuurgeleiders
  • Interface voor de machinist met lcd-aanraakscherm:

AANDRIJFLIJN

  • Luchtgekoelde nakoeler (ATAAC)
  • Luchtfilter met twee elementen en voorfilter
  • Extended Life koelvloeistof met bescherming tot -37 °C (-35 °F)
  • Op de koelvraag reagerende ventilator met automatische omkering
  • Vier besturingsmodi
  • Aandrijving op alle wielen
  • Elektronisch differentieel
  • Oliebadremsysteem
  • Aandrijflijnbescherming

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Dynamo van 150 A
  • 24 V laadsysteem
  • Zekeringsysteem zoals in auto's
  • Externe start-/oplaadaansluiting
  • Twee 1365 CCA onderhoudsvrije accu's

ROTORAANDRIJFSYSTEEM

  • Onderhoudsvrije aandrijfassen
  • Zelfsmerende rollerketting en lagers
  • Aandrijflijnbescherming met schaarschijf
  • Automatisch Terug-naar-snijden
  • Power Shift-transmissie met 3 snelheden
  • Drie rotorsnelheden
  • Mengkamer met variabel volume

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Gegroepeerde filters met toegang op maaiveldhoogte
  • Cat Product Link™ – via mobiele data
  • Uitwendig toegankelijke aftappunten
  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (S·O·S℠)
  • Kijkglazen voor vloeistofniveau
  • Gereedschapskist

VEILIGHEID

  • Back-upalarm
  • Afstandscamera's (voor, achter en achter rotorcameradeur)
  • Noodstopschakelaars op maaiveldhoogte
  • Claxon (voor en achter)
  • ROPS
  • Platformhandgrepen en beschermrails
  • Spiegels
  • Halogeen werklampen

RM500 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Cat BIO HYDO™ biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • CE-certificaat

SPROEISYSTEMEN

  • Watersproeisysteem
  • Watersproeisysteem met ultralage stroom
  • Emulsiesproeisysteem
  • Plooibare telescopische drukstang

ROTORAANDRIJFSYSTEEM

  • Bescherming van de aandrijflijn met koppelbegrenzer
  • Rotor - Universal 16
  • Rotor - Universal 18
  • Rotor - Combinatie
  • Rotor - bodem (stabilisatie)
  • Opbreekbalk voor klein maken van materiaal
  • Aangebout contragewicht - 1600 kg (3500 lb)

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Extra gereedschapskist

VEILIGHEID

  • Weglichten
  • Inklapbare LED veiligheidszwaailamp

Vergelijk RM500 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

RM500 freesmachine/bodemstabilisator

RM500 freesmachine/bodemstabilisator

RM500 freesmachine/bodemstabilisator

RM500 freesmachine/bodemstabilisator

Cat RM500 freesmachine/bodemstabilisator om een asfaltweg af te frezen

Cat RM500 freesmachine/bodemstabilisator om de bodem te stabiliseren

Cat RM500 freesmachine/bodemstabilisator om de bodem te stabiliseren

Cat RM500 freesmachine/bodemstabilisator om de bodem te stabiliseren

RM500 freesmachine/bodemstabilisator
RM500 freesmachine/bodemstabilisator
RM500 freesmachine/bodemstabilisator
RM500 freesmachine/bodemstabilisator
Cat RM500 freesmachine/bodemstabilisator om een asfaltweg af te frezen
Cat RM500 freesmachine/bodemstabilisator om de bodem te stabiliseren
Cat RM500 freesmachine/bodemstabilisator om de bodem te stabiliseren
Cat RM500 freesmachine/bodemstabilisator om de bodem te stabiliseren

Bekijk actuele aanbiedingen voor  RM500

Meer aanbiedingen bekijken