RM800

Freesmachines RM800 Tier 4 / Stage V

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal bedrijfsgewicht
78088 lb
35420 kg
Frees-/stabilisatiebreedte
8 ft
2.44 m
Brutovermogen
806 hp
601 kW

Overzicht

Meer kracht voor een hogere productiviteit

De Cat® Freesmachine/Stabilisator RM800 levert freeswerk en bodemstabilisatie op volledige diepte met hoge productie. Met vierwielaandrijving, geavanceerde machinebesturing en een brutovermogen van 806 hp (601 kW) is hij ideaal voor wegherstel en bodemsanering.

Voordelen

Vermogen, prestaties en productiviteit

Een optimale gewichtsverdeling met kenmerken als vierwielaandrijving en een krachtige Cat® motor zijn gericht op maximale frees- en mengprestaties.

Met functies uitgeruste werkomgeving machinist

De ergonomische cabine is ontworpen voor maximaal zicht en is uitgerust met functies die helpen de bediening te vereenvoudigen.

Zeer veelzijdig

Ontwikkeld om zeer wendbaar te zijn en bij uitstek geschikt voor gebruik in verschillende toepassingen en terreinen, met een Cat System K-rotor die is ontworpen om materiaal van hoge kwaliteit te leveren.

Productspecificaties voor RM800

Maximaal bedrijfsgewicht 78088 lb 35420 kg
Opmerking (1) Het maximale gewicht is bij benadering en omvat de basismachine, alle opties, koelvloeistof, smeermiddelen, rotor, volle brandstoftank, volle watertank en een machinist van 75 kg (165 lb). Het maximale gewicht is bij benadering en omvat de basismachine, alle opties, koelvloeistof, smeermiddelen, rotor, volle brandstoftank, volle watertank en een machinist van 75 kg (165 lb).
Frees-/stabilisatiebreedte 8 ft 2.44 m
Maximale frees-/stabilisatiediepte 20 in 508 mm
Rotoropties System K System K
Rotoraandrijving Riem Riem
Bedrijfssnelheid 194 ft/min 59 m/min
Maximale rijsnelheid 7.5 mph 12.1 km/h
Brutovermogen 806 hp 601 kW
Motorvermogen 798 hp 595 kW
Motortype Cat C18 twin-turbo Cat C18 twin-turbo
Emissies US EPA Tier 4 Final, Euro-V US EPA Tier 4 Final, Euro-V
Versienummer 01B 01B
Lengte 28.61 ft 8.72 m
Breedte 9.8 ft 3 m
Maximale hoogte 11.5 ft 3.5 mm
Wielbasis 23.13 ft 7.05 m
Bodemvrijheid 19.9 in 506 mm
Inhoud van brandstoftank 325 gal (US) 1230 L
Koelsystemen 26.1 gal (US) 99 L
Motorolie 18 gal (US) 68 L
Hydrauliekolietank 31.7 gal (US) 120 L
Spoelwatertank 120 gal (US) 454 L
Recycleerbaarheid 98% 98%

RM800 Standaarduitrusting

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Verstelbare armleuningen
  • Verwarmde luchtgeveerde stoel
  • 180° draaibare cabine
  • Voorbereid voor audio met luidsprekers
  • Over de volle breedte schuivende cabine met verwarming en airconditioning
  • Starten met drukknop
  • Goed zichtbare oprolbare veiligheidsgordel
  • Stuurgeleiders op het scherm
  • Kleurenaanraakschermen (2)
  • 12 V- en USB-voedingsaansluitingen

AANDRIJFLIJN

  • Luchtfilter met twee elementen en voorfilter
  • Cat® Extended Life koelvloeistof (ELC) met bescherming tot -37 °C (-35 °F)
  • Automatisch omkerende, op koelvraag reagerende ventilator
  • Beheer stationair toerental motor
  • Automatische lastregeling
  • Vier besturingsmodi
  • Continue aandrijving op alle wielen
  • Elektronisch differentieel
  • Hellingsregeling

ELEKTRISCH SYSTEEM

  • Dynamo van 150 A
  • 24 V laadsysteem
  • Zekeringsysteem zoals in auto's
  • Externe start-/oplaadaansluiting
  • Onderhoudsvrije accu's van 1000 CCA (4)

ROTORAANDRIJFSYSTEEM

  • Elektronische bescherming van de aandrijflijn
  • Automatische diepteregeling
  • Hydraulisch bediende droge koppeling
  • Planetaire versnellingsbak met 2 versnellingen
  • Twaalf rotorsnelheden
  • Mengkamer met variabel volume
  • System K rotor
  • Gereedschapshouderbescherming - wig

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Cat VisionLink™
  • Software-updates op afstand uitvoeren
  • Opsporen van storingen op afstand
  • Uitwendig toegankelijke aftappunten
  • Poorten voor systematisch onderzoek van smeerolie (Scheduled Oil Sampling, S·O·S)
  • Kijkglazen voor vloeistofniveau
  • Aansluitpunten voor servicelamp
  • Luchtcompressor
  • Afsluitbare opbergruimte
  • Tray voor laadbakbits

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Achteruitrijalarm
  • Noodstopschakelaars op maaiveldhoogte (4)
  • Claxon (voor en achter)
  • FOPS-cabine
  • ROPS
  • Platformhandgrepen en beschermrails
  • Inklapbare achteruitkijkspiegels
  • Verlichte toegangsladder
  • Machinist-ID profiel
  • LED-werklampen
  • Camera's aan voor- en achterzijde
  • Camera's voor- en achterluik van de rotorkamer

RM800 Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Cat BIO HYDO™ Advanced biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • CE-certificaat

SPROEISYSTEMEN

  • Watersproeisysteem
  • Emulsiesproeisysteem
  • Duwstang

ROTORAANDRIJFSYSTEEM

  • Gereedschapshouder - 20 mm schachtbits
  • Gereedschapshouder - 22 mm schachtbits

SERVICE EN ONDERHOUD

  • Brandstofsysteem met snelvulinrichting
  • Hydraulisch aangedreven rotordraaivoorziening met handbedieningskastje
  • Hogedrukreinigingssysteem
  • Magnetisch onderhoudslampje
  • Pneumatisch bitverwijderingsgereedschap

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

  • Bluetooth sleutelhanger
  • LED-weglichten
  • Inklapbare LED veiligheidszwaailamp
  • Inklapbare zijzichtcamera's (2)

Vergelijk RM800 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Freesmachine/Stabilisator RM800

Freesmachine/Stabilisator RM800

Freesmachine/Stabilisator RM800

Freesmachine/Stabilisator RM800

Freesmachine/Stabilisator RM800

Freesmachine/Stabilisator RM800

Freesmachine/Stabilisator RM800

Freesmachine/Stabilisator RM800

Freesmachine/Stabilisator RM800

Freesmachine/Stabilisator RM800

Freesmachine/Stabilisator RM800
Freesmachine/Stabilisator RM800
Freesmachine/Stabilisator RM800
Freesmachine/Stabilisator RM800
Freesmachine/Stabilisator RM800
Freesmachine/Stabilisator RM800
Freesmachine/Stabilisator RM800
Freesmachine/Stabilisator RM800
Freesmachine/Stabilisator RM800
Freesmachine/Stabilisator RM800

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Probleemoplossing op afstand kan uw Cat dealer tests uitvoeren terwijl de machine in gebruik is. Wanneer het probleem is geïdentificeerd, kan een technicus het probleem meteen oplossen met de juiste onderdelen en hulpmiddelen, zodat u tijd en geld bespaart. Opsporen van storingen op afstand verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw machine op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  RM800

Meer aanbiedingen bekijken