De Cat® schranklader 272D2 XHP beschikt over een krachtige motor, hydraulisch systeem met hoge opbrengst, grote hefkrachten en ontwerp voor verticaal heffen, en biedt de beste prestaties voor een hoge productiviteit van uitrustingsstukken, graven, het laden van trucks en materiaaloverslag.
Motortype | Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo) | More |
Netto vliegwielvermogen | 106.0 HP 79.0 kW | More |
Brutovermogen SAE J1995 | 110.0 HP 82.0 kW | More |
Nettovermogen SAE 1349 | 106.0 HP 79.0 kW | More |
Cilinderinhoud | 232.0 in³ 3.8 l | More |
Slag | 4.7 in 120.0 mm | More |
Boring | 3.9 in 100.0 mm | More |
Maximumkoppel bij 1500 tpm, SAE J1995 | 276.0 FT-lbf 374.0 N·m | More |
Nettovermogen ISO 9249 | 107.0 HP 80.0 kW | More |
Bedrijfsgewicht | 9255.0 lb 4198.0 kg | More |
Nominaal bedrijfslaadvermogen | 3650.0 lb 1656.0 kg | More |
Kantelmoment | 7300.0 lb 3311.0 kg | More |
Opbreekkracht, kantelcilinder | 7362.0 lb 3339.0 kg | More |
Opbreekkracht, hefcilinder | 6085.0 lb 2760.0 kg | More |
Nominaal bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht | 3900.0 lb 1769.0 kg | More |
Wielbasis | 54.6 in 1386.0 mm | More |
Hoogte tot bovenkant van cabine | 84.0 in 2133.0 mm | More |
Voertuigbreedte over banden | 76.0 in 1930.0 mm | More |
Bodemvrijheid | 10.4 in 263.0 mm | More |
Vertrekhoek | 28° 28° | More |
Maximale storthoek | 51° 51° | More |
Bakpenhoogte bij maximale hefhoogte | 128.6 in 3265.0 mm | More |
Bakpenhoogte bij transportstand | 9.3 in 235.0 mm | More |
Bakpenreikwijdte bij maximale hefhoogte | 13.5 in 344.0 mm | More |
Bumperoverhang achter achteras | 46.2 in 1175.0 mm | More |
Draaistraal van midden - achterkant van machine | 74.7 in 1899.0 mm | More |
Draaistraal van midden - koppeling | 57.7 in 1466.0 mm | More |
Draaistraal van midden - laadbak (gekanteld) | 90.6 in 2301.0 mm | More |
Grootste kantelhoek bij maximale hoogte | 84° 84° | More |
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte | 97.4 in 2474.0 mm | More |
Lengte met laadbak op maaiveld | 155.0 in 3937.0 mm | More |
Lengte zonder laadbak | 127.0 in 3226.0 mm | More |
Maximale reikwijdte met armen parallel aan de grond | 49.1 in 1246.0 mm | More |
Maximale totale hoogte | 161.5 in 4103.0 mm | More |
Reikwijdte bij maximale hef- en storthoogte | 29.0 in 736.0 mm | More |
Terugkantelhoek | 28° 28° | More |
Hydrauliekolie-opbrengst – XHP: hydraulisch vermogen (berekend) | 94.0 HP 70.0 kW | More |
Hydrauliekolie-opbrengst – XHP: maximale hydrauliekolie-opbrengst van lader* | 40.0 US-Gall/min. 150.0 l/min | More |
Hydrauliekolie-opbrengst – XHP: maximale hydraulische druk van lader | 4061.0 psi 28000.0 kPa | More |
Modus voor standaardopbrengst: hydrauliekolie-opbrengst van lader | 23.0 US-Gall/min. 86.0 l/min | More |
Modus voor standaardopbrengst: hydraulisch vermogen (berekend) | 44.0 HP 33.0 kW | More |
Modus voor standaardopbrengst: hydraulische druk van lader | 3335.0 psi 23000.0 kPa | More |
Opmerking | *Indien uitgerust met uitrustingsstukken van de Cat 400-serie. *Indien uitgerust met uitrustingsstukken van de Cat 400-serie. | More |
Koelsysteem | 4.1 US-Gall. 16.0 l | More |
Motorcarter | 3.5 US-Gall. 13.0 l | More |
Brandstoftank | 32.2 US-Gall. 122.0 l | More |
Hydraulisch systeem | 14.5 US-Gall. 55.0 l | More |
Hydrauliekolietank | 10.3 US-Gall. 39.0 l | More |
Kettingkast, per kant | 2.7 US-Gall. 10.2 l | More |
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) | 5.0 US-Gall. 19.0 l | More |
De toonaangevende optie in de sector voor afgedicht overdrukcabine biedt een schonere en stillere werkomgeving met een uitstekend zicht op het uitrustingsstuk. De standaard verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning en op de stoel gemonteerde, verstelbare joysticks maakt Cat schrankladers de nummer één op het gebied van comfort voor de machinist.
Maximaliseer de mogelijkheden van en controle over de machine met het standaard geavanceerde display, dat het mogelijk maakt om op het scherm instellingen te wijzigen voor de respons van het uitrustingsstuk, de respons van de Hystat en de kruipbakregeling. Daarnaast is de machine meertalig en voorzien van aanpasbare lay-outs, een beveiligingssysteem en een achteruitkijkcamera.
De hoogwaardige aandrijflijn zorgt voor maximale prestaties en productiviteit via het elektronische trekkrachtbeheersysteem, standaard twee rijversnellingen en een elektronisch(e) gashendel/gaspedaal met deceleratorpedaalfunctie. Het hydraulisch systeem XHP levert hoge stroming en hoge druk en biedt een binnen de branche toonaangevend hydraulisch vermogen voor een efficiënte werking van zelfs de meest energieverslindende uitrustingsstukken. De elektronisch geregelde Cat C3.8-motor levert een hoog vermogen en koppel, en voldoet aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. Cat "Intelligent Leveling"-systeem (ILEV) biedt voor de sector toonaangevende technologie, integratie en functies zoals zelfnivellering in twee richtingen, terugkeren naar de graafstand van het uitrustingsstuk en uitrustingsstukpositionering.
De standaard snelheidsgevoelige rijregeling verbetert het werken op ruw terrein en maakt beter vasthouden van de lading, een hogere productiviteit en meer comfort voor de machinist mogelijk.
Het brede assortiment van aan de prestaties aangepaste uitrustingsstukken van Caterpillar maakt van de Cat schranklader de meest veelzijdige machine op het werkterrein.
Toegang vanaf het maaiveld tot alle punten voor dagelijks en routineonderhoud helpt stilstand van de machine te verminderen voor een hogere productiviteit.