< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® schranklader 272D2 heeft een lange wielbasis en ontwerp voor verticaal heffen en biedt een grotere reikwijdte en hefhoogte voor het snel en eenvoudig laden van trucks. Zijn stabiliteit en de hefprestaties zorgen voor uitstekende materiaaloverslag.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo) Less
Netto vliegwielvermogen 95.0 HP 71.0 kW Less
Gross Power - SAE J1995 98.0 HP 73.0 kW Less
Nettovermogen SAE 1349 95.0 HP 71.0 kW Less
Verplaatsing 232.0 in³ 3.8 l Less
Slag 4.7 in 120.0 mm Less
Boring 3.9 in 100.0 mm Less
Brutovermogen 246.0 FT-lbf 334.0 N·m Less
Nettovermogen EEG ISO 9249 96.0 HP 71.0 kW Less

Weights

Bedrijfsgewicht 8768.0 lb 3977.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Nominaal bedrijfslaadvermogen 3400.0 lb 1542.0 kg Less
Kantelmoment 6800.0 lb 3084.0 kg Less
Opbreekkracht, kantelcilinder 7443.0 lb 3376.0 kg Less
Opbreekkracht, hefcilinder 6074.0 lb 2755.0 kg Less
Grondraakvlak 3650.0 lb 1656.0 kg Less

Afmetingen

Wheelbase 54.6 in 1386.0 mm Less
Hoogte — bovenkant van cabine 82.4 in 2094.0 mm Less
Voertuigbreedte over banden 72.0 in 1829.0 mm Less
Bodemvrijheid 8.9 in 226.0 mm Less
Vertrekhoek 27° 27° Less
Maximale storthoek 51° 51° Less
Bumperoverhang - Achteras 46.2 in 1175.0 mm Less
Bakpenhoogte bij hoogste stand 127.1 in 3229.0 mm Less
Speling bij maximale hef- en storthoogte 96.0 in 2438.0 mm Less
Lengte met bak op maaiveld 155.7 in 3954.0 mm Less
Lengte zonder bak 127.6 in 3242.0 mm Less
Bakpenhoogte bij transportstand 7.8 in 198.0 mm Less
Reikwijdte bij maximale hef- en storthoogte 30.3 in 769.0 mm Less
Draaistraal vanuit midden – Koppeling 58.3 in 1482.0 mm Less
Max. totale hoogte 160.1 in 4067.0 mm Less
Draaistraal vanuit midden – Achter 74.7 in 1899.0 mm Less
Bakpenreikwijdte bij hoogste stand 14.7 in 374.0 mm Less
Grootste kantelhoek bij max hoogte 84° 84° Less
Draaistraal van midden - laadbak (gekanteld) 89.8 in 2280.0 mm Less
Max. reikwijdte met armen parallel 50.5 in 1282.0 mm Less
Terugkantelhoek 28° 28° Less

Hydraulisch systeem

Hydrauliekolie-opbrengst van lader 44.0 HP 33.0 kW Less
Hydrauliekolie-opbrengst – Standaard: hydraulische druk van lader 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydrauliekolie-opbrengst – Standaard: hydrauliekolie-opbrengst van lader 23.0 US-Gall/min. 86.0 l/min Less
Hydraulisch vermogen 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Hydrauliekolie-opbrengst – XPS hoge opbrengst: maximale hydrauliekolie-opbrengst van lader 32.0 US-Gall/min. 121.0 l/min Less
Hydrauliekolie-opbrengst – XPS hoge opbrengst: hydraulisch vermogen (berekend) 76.0 HP 57.0 kW Less

Cabine

ROPS-constructie ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less

Aandrijflijn

Rijsnelheid vooruit 6.6 mile/h 10.6 km/h Less
Rijsnelheid achteruit 9.4 mile/h 15.1 km/h Less

Service Refill Capacities

Koelsysteem 4.1 US-Gall. 16.0 l Less
Brandstoftank 32.2 US-Gall. 122.0 l Less
Hydraulisch systeem 14.5 US-Gall. 55.0 l Less
Hydraulischetank 10.3 US-Gall. 39.0 l Less

Inhouden

Motorcarter 3.5 US-Gall. 13.0 l Less
Kettingkast, per kant 2.7 US-Gall. 10.2 l Less
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 5.0 US-Gall. 19.0 l Less

Comfortabele cabine

De toonaangevende optie in de sector voor afgedicht overdrukcabine biedt een schonere en stillere werkomgeving met een uitstekend zicht op het uitrustingsstuk. De leverbare verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning en op de stoel gemonteerde, verstelbare joysticks maakt Cat schrankladers de nummer één op het gebied van comfort voor de machinist.

Geavanceerd display

Maximaliseer de mogelijkheden van en controle over de machine met het standaard geavanceerde display, dat het mogelijk maakt om op het scherm instellingen te wijzigen voor de respons van het uitrustingsstuk, de respons van de Hystat en de kruipbakregeling. Daarnaast is de machine meertalig en voorzien van aanpasbare lay-outs, een beveiligingssysteem en een achteruitkijkcamera.

Krachtige prestaties

De hoogwaardige aandrijflijn zorgt voor maximale prestaties en productiviteit via het elektronische trekkrachtbeheersysteem, optioneel twee rijversnellingen en een elektronisch(e) gashendel/gaspedaal met deceleratorpedaalfunctie. Het XPS hydraulisch systeem met hoge opbrengst is leverbaar voor toepassingen waarin maximale prestaties van een hydraulisch uitrustingsstuk vereist zijn. De elektronisch geregelde Cat C3.8-motor levert een hoog vermogen en koppel, en voldoet aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final/EU Stage IV. Cat "Intelligent Leveling"-systeem (ILEV) biedt voor de sector toonaangevende technologie, integratie en optionele functies, zoals zelfnivellering in twee richtingen, terugkeren naar de graafstand van het uitrustingsstuk en uitrustingsstukpositionering.

Rijregeling

De optie voor de snelheidsgevoelige rijregeling verbetert het werken op ruw terrein, en maakt beter vasthouden van de lading, een hogere productiviteit en meer comfort voor de machinist mogelijk.

Uitstekende veelzijdigheid

Het brede assortiment van aan de prestaties aangepaste uitrustingsstukken van Caterpillar maakt van de Cat schranklader de meest veelzijdige machine op het werkterrein.

Eenvoudig onderhoud

Toegang vanaf het maaiveld tot alle punten voor dagelijks en routineonderhoud helpt stilstand van de machine te verminderen voor een hogere productiviteit.

272D2 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo 100 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Verlichting: achtergrondverlichting van meters, twee achterlichten, twee halogeenwerklampen achter, twee verstelbare halogeenlampen vóór, binnenverlichting
  • Achteruitrijalarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 880 CCA

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Meters: brandstofniveau, DEF-niveau, urenteller
  • Waarschuwingsindicatoren voor machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, inschakeling van motorluchtverwarmer, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling
  • Verstelbare stoel van vinyl
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer machinist opstaat of de armleuning omhoog zet: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 volt
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaiknop) en gaspedaal, elektronisch met deceleratiefunctie
  • Verstelbare joysticks
  • Geavanceerd display: LCD-kleurenscherm van 127 mm (5"), geavanceerd beveiligingssysteem voor meerdere machinisten, afstellingen op het scherm voor respons van uitrustingsstuk, respons van Hystat-aandrijving en kruipbakregeling
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN
  • Cat C3.8, turbodieselmotor, voldoet aan Tier 4 Final/Stage IV-emissienorm
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters, patroontype, brandstof- en waterafscheider
  • Radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie
  • Vierwielkettingaandrijving

OVERIG
  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, –37 °C (–34 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaat-reiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelfan