< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat ® 232D-schranklader biedt met zijn ontwerp voor verticaal heffen een grotere reikwijdte en hefhoogte voor het snel en eenvoudig laden van trucks. Zijn stabiliteit en de hefprestaties zorgen voor uitstekende materiaaloverslag.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Less
Netto vliegwielvermogen 65.8 HP 49.1 kW Less
Gross Power - SAE J1995 67.1 HP 50.1 kW Less
Nettovermogen SAE 1349 65.8 HP 49.1 kW Less
Cilinderinhoud 134.3 in³ 2.2 l Less
Slag 3.9 in 100.0 mm Less
Boring 3.3 in 84.0 mm Less
Nettovermogen EEG ISO 9249 66.5 HP 49.6 kW Less
Maximumkoppel bij 1500 tpm, SAE J1995 153.0 FT-lbf 208.0 N·m Less

Weights

Bedrijfsgewicht 6213.0 lb 2818.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Nominaal bedrijfslaadvermogen 1850.0 lb 839.0 kg Less
Kantelmoment 3700.0 lb 1679.0 kg Less
Opbreekkracht, kantelcilinder 3984.0 lb 1807.0 kg Less
Bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 1950.0 lb 885.0 kg Less

Afmetingen

Wheelbase 41.5 in 1054.0 mm Less
Hoogte - bovenkant van cabine 79.9 in 2029.0 mm Less
Voertuigbreedte over banden 58.9 in 1497.0 mm Less
Vertrekhoek 27,9° 27,9° Less
Maximale storthoek 47,4° 47,4° Less
Lengte zonder bak 99.3 in 2523.0 mm Less
Bakpenhoogte bij transportstand 8.4 in 214.0 mm Less
Max. Totale hoogte 150.9 in 3832.0 mm Less
Bakpenhoogte bij max. Heffen 118.1 in 3001.0 mm Less
Lengte met bak op maaiveld 127.3 in 3233.0 mm Less
Speling bij maximale hef- en storthoogte 88.7 in 2254.0 mm Less
Grootste kantelhoek bij max hoogte 88,2° 88,2° Less
Draaistraal vanuit midden – Achter 59.6 in 1513.0 mm Less
Bakpenreikwijdte bij hoogste stand 8.8 in 224.0 mm Less
Bumperoverhang - Achteras 35.2 in 894.0 mm Less
Max. reikwijdte met armen parallel 49.2 in 1249.0 mm Less
Draaistraal van midden - laadbak 77.8 in 1976.0 mm Less
Reikwijdte bij max. hef-/storthoogte 25.7 in 653.0 mm Less
Draaistraal van midden - koppeling 43.4 in 1102.0 mm Less

Dimensions

Bodemvrijheid 6.7 in 170.0 mm Less

Hydraulisch systeem

Hydrauliekolie-opbrengst – Standaard: hydrauliekolie-opbrengst van lader 18.0 US-Gall/min. 69.0 l/min Less
Hydrauliekolie-opbrengst – Standaard: hydraulische druk van lader 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydrauliekolie-opbrengst – hoge opbrengst: maximale hydraulische druk van lader 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydrauliekolie-opbrengst – hoge opbrengst: maximale hydrauliekolie-opbrengst van lader 26.0 US-Gall/min. 99.0 l/min Less
Hydrauliekolie-opbrengst van lader 35.5 HP 26.5 kW Less
Hydrauliekolie-opbrengst – hoge opbrengst: hydraulisch vermogen (berekend) 50.9 HP 38.0 kW Less

Cabine

ROPS-constructie ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less

Aandrijflijn

Rijsnelheid vooruit 7.6 mile/h 12.3 km/h Less
Rijsnelheid achteruit 11.1 mile/h 17.8 km/h Less

Service Refill Capacities

Koelsysteem 3.2 US-Gall. 12.0 l Less
Brandstoftank 15.1 US-Gall. 57.0 l Less
Hydraulisch systeem 11.9 US-Gall. 45.0 l Less
Hydrauliekolietank 9.0 US-Gall. 34.0 l Less

Inhouden

Motorcarter 2.6 US-Gall. 10.0 l Less
Kettingkast, per kant 1.8 US-Gall. 7.0 l Less

Comfortabele cabine

De toonaangevende optie in de sector voor afgedicht overdrukcabine biedt een schonere en stillere werkomgeving met een uitstekend zicht op het uitrustingsstuk. De leverbare verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning en op de stoel gemonteerde, verstelbare joysticks maakt de D-serie tot de beste in de sector op het gebied van comfort voor de machinist.

Geavanceerd display

Maximaliseer uw machinecapaciteiten en -bediening met het optionele geavanceerde display dat afstellingen op het scherm weergeeft voor de respons van uitrustingsstukken, de Hystat-respons en de kruipregeling. Daarnaast is de machine meertalig en voorzien van aanpasbare lay-outs, een beveiligingssysteem en een achteruitkijkcamera.

Krachtige prestaties

De hoogwaardige aandrijflijn zorgt voor maximale prestaties en productiviteit via het elektronische trekkrachtbeheersysteem, optioneel twee rijversnellingen en een elektronisch(e) gashendel/gaspedaal met deceleratorpedaalfunctie. Het hydraulisch systeem met hoge opbrengst is leverbaar voor toepassingen waarin maximale prestaties van een hydraulisch uitrustingsstuk vereist zijn. De elektronisch geregelde Cat C2.2-motor levert een hoog vermogen en koppel, en voldoet aan de Amerikaanse emissienormen van EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIB). Cat "Intelligent Leveling"-systeem (ILEV) biedt voor de sector toonaangevende technologie, integratie en optionele functies, zoals zelfnivellering in twee richtingen, terugkeren naar de graafstand van het uitrustingsstuk en uitrustingsstukpositionering.

Rijregeling

De optie voor de snelheidsgevoelige rijregeling verbetert het werken op ruw terrein, en maakt beter vasthouden van de lading, een hogere productiviteit en meer comfort voor de machinist mogelijk.

Uitstekende veelzijdigheid

Het brede assortiment van aan de prestaties aangepaste uitrustingsstukken van Caterpillar maakt van de Cat schranklader de meest veelzijdige machine op het werkterrein.

Eenvoudig onderhoud

Toegang vanaf het maaiveld tot alle punten voor dagelijks en routineonderhoud helpt stilstand van de machine te verminderen voor een hogere productiviteit.

232D Standaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo van 80 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Verlichting: achtergrondverlichting van meters, twee achterlichten, twee verstelbare halogeenlampen vóór en achter, cabineverlichting
  • Achteruitrijalarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 880 CCA

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Meters: brandstofniveau, urenteller
  • Waarschuwingsindicatoren voor machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld
  • Verstelbare stoel van vinyl
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer machinist opstaat of de armleuning omhoog zet: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 volt
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Verstelbare joysticks
  • Antidiefstalbeveiligingssysteem met toetsenblok met 6 toetsen
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN
  • Cat C2.2, turbodieselmotor, voldoet aan Tier 4 Final/Stage IIIB-emissienorm
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters, patroontype, brandstof- en waterafscheider
  • ATAAC/radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie
  • Vierwielkettingaandrijving

OVERIG
  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, -36 °C (-33 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelfan