226B-serie 3

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat schranklader, met zijn vele uitrustingsstukopties, is ideaal voor bouw, groenvoorzieningen, landbouw en andere toepassingen. Hij levert de traditionele betrouwbaarheid en duurzaamheid van Cat en een uitstekende productiviteit.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat® C2.2 T Cat® C2.2 T Less
Netto vliegwielvermogen 56.0 HP 42.0 kW Less
Bruto vermogen 61.0 HP 45.5 kW Less
Brutovermogen SAE J1995 61.0 HP 45.5 kW Less
Nettovermogen EEG ISO 9249 56.0 HP 42.0 kW Less
Nettovermogen SAE 1349 56.0 HP 42.0 kW Less
Verplaatsing 134.0 in³ 2.2 l Less
Slag 3.9 in 100.0 mm Less
Boring 3.3 in 84.0 mm Less

Weights

Bedrijfsgewicht 5822.0 lb 2641.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Nominaal bedrijfslaadvermogen 1500.0 lb 680.0 kg Less
Bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 1600.0 lb 726.0 kg Less
Kantelmoment 3000.0 lb 1360.0 kg Less
Opbreekkracht, kantelcilinder 4083.0 lb 1852.0 kg Less

Afmetingen

Wheelbase 39.0 in 986.0 mm Less
Lengte met bak op maaiveld 127.0 in 3233.0 mm Less
Lengte zonder bak 99.0 in 2519.0 mm Less
Hoogte - bovenkant van cabine 77.0 in 1950.0 mm Less
Voertuigbreedte over banden 60.0 in 1525.0 mm Less
Max. Totale hoogte 146.0 in 3709.0 mm Less
Bakpenhoogte bij hoogste stand 112.0 in 2854.0 mm Less
Bakpenhoogte bij transportstand 8.0 in 200.0 mm Less
Reikwijdte bij max. hef-/storthoogte 20.0 in 505.0 mm Less
Speling bij maximale hef- en storthoogte 85.4 in 2169.0 mm Less
Bodemvrijheid 8.0 in 195.0 mm Less
Vertrekhoek 26° 26° Less
Bumperoverhang - Achteras 38.0 in 967.0 mm Less
Maximale storthoek 40° 40° Less
Draaistraal vanuit midden – Achter 59.0 in 1502.0 mm Less
Draaistraal vanuit midden – Koppeling 47.0 in 1195.0 mm Less
Draaistraal vanuit midden – Bak 77.0 in 1944.0 mm Less
Max. reikwijdte met armen parallel 51.0 in 1291.0 mm Less
Grootste kantelhoek bij max hoogte 81° 81° Less

Hydraulisch systeem

Max. hydraulische druk lader 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Max. Hydrauliekolie-opbrengst van lader 27.0 US-Gall/min. 104.0 l/min Less
Hydraulisch vermogen (1) 31.1 HP 23.2 kW Less
Hydraulisch vermogen (2) 50.6 HP 37.7 kW Less
Hydrauliekolieopbrengst (1) Standaard Standaard Less
Hydraulische druk lader 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydrauliekolie-opbrengst van lader (1) 16.0 US-Gall/min. 61.0 l/min Less
Hydraulisch vermogen (berekend) 50.6 HP 37.7 kW Less
Hydrauliekolieopbrengst (2) Hoge capaciteit Hoge capaciteit Less
Hydrauliekolie-opbrengst van lader (2) 27.0 US-Gall/min. 104.0 l/min Less

Cabine

ROPS-constructie SAE J1040 MEI94, ISO 3471:1994 SAE J1040 MEI94, ISO 3471:1994 Less
FOPS SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 niveau I SAE J1043 SEPT87, ISO 3449:1992 niveau I Less
FOPS-niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 niveau II SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 niveau II Less

Aandrijflijn

Rijsnelheid vooruit 7.9 mile/h 12.7 km/h Less
Rijsnelheid achteruit 7.9 mile/h 12.7 km/h Less

Inhouden

Kettingkast, per kant 1.6 US-Gall. 6.0 l Less
Motorcarter 2.6 US-Gall. 10.0 l Less

Service Refill Capacities

Koelsysteem 2.6 US-Gall. 10.0 l Less
Brandstoftank 15.4 US-Gall. 58.0 l Less
Hydraulic System 14.5 US-Gall. 55.0 l Less
Hydrauliekolietank 9.2 US-Gall. 35.0 l Less

Cabine

Hydrauliek

Aandrijflijn

Hefstangenstelsels

Uitrustingsstukken

Onderhoudsgemak

Klantondersteuning

226B-serie 3 Standaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo 85 ampère
  • Automatische activering van gloeibougie
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Verlichting: achtergrondverlichting van meters, twee achterlichten, twee verstelbare halogeenlampen vóór en achter, cabineverlichting

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Meters: brandstofniveau, urenteller
  • Waarschuwingsindicatoren voor machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld
  • Vinyl stoel
  • Omlaag trekbare, ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer machinist opstaat of de armleuning omhoog zet: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS, niveau 1
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel in cabine
  • Elektrische aansluiting van 12 volt
  • Achteruitrijalarm
  • Claxon

AANDRIJFLIJN
  • Cat C2.2T-dieselmotor conform Tier 4-interim/Fase IIIA
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • SOSSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters: opschroefbaar, hydraulisch
  • Filters: type bajonet, brandstof en waterafscheider
  • Opklapbare radiateur/hydrauliekoliekoeler
  • Uitlaatdemper, standaard
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie
  • Vierwielkettingaandrijving

OVERIG
  • Motorkap, afsluitbaar
  • Antivries, Extended Life, -36 °C (-33 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (4)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde, platte snelkoppelingen
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaat-reiniging

VERPLICHTE UITRUSTING
  • Snelkoppeling, mechanisch of hydraulisch
  • Veiligheidsgordel, 50 mm (2") of 75 mm (3")
  • EU-voorbereidingspakket (inclusief op koelvraag reagerende ventilator) (alleen Europa)
  • Comfort-pakket (selecteer een van de volgende):
  • Open ROPS (C0): vaste stoel
  • Open ROPS (C1): geveerde stoel, luxe hemelbekleding
  • Gesloten ROPS (C2): C1 plus verwarming, cabinedeur, zijramen, bekerhouder, puinschermset
  • Gesloten ROPS (C3): C2 plus airconditioning
  • Bedieningspakket (selecteer een van de volgende):
  • Bedieningspakket 1: extra hydraulisch systeem, aan/uit, basis
  • Bedieningspakket 2: extra hydraulisch systeem, proportioneel, luxe
  • Bedieningspakket 3: extra hydraulisch systeem, proportioneel, luxe, draadboom voor uitrustingsstuk
  • Bedieningspakket 4: hydraulisch systeem met hoge capaciteit