< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat 262D-schranklader, met zijn ontwerp voor verticaal heffen, biedt een grotere reikwijdte en hefhoogte voor het snel en eenvoudig laden van trucks. Zijn stabiliteit en de hefprestaties zorgen voor uitstekende materiaaloverslag.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo) Less
Netto vliegwielvermogen 72.9 HP 54.4 kW Less
Bruto vermogen 74.3 HP 55.4 kW Less
Gross Power - SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW Less
Nettovermogen EEG ISO 9249 73.7 HP 54.9 kW Less
Nettovermogen SAE 1349 72.9 HP 54.4 kW Less
Verplaatsing 203.0 in³ 3.3 l Less
Slag 4.7 in 120.0 mm Less
Boring 3.7 in 94.0 mm Less

Weights

Bedrijfsgewicht 8011.0 lb 3634.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Nominaal bedrijfslaadvermogen 2700.0 lb 1225.0 kg Less
Bedrijfslaadvermogen met optioneel contragewicht 2950.0 lb 1338.0 kg Less
Kantelmoment 5400.0 lb 2449.0 kg Less
Opbreekkracht, kantelcilinder 7355.0 lb 3336.0 kg Less

Dimensions

Wielbasis 49.2 in 1249.0 mm Less

Afmetingen

Lengte met bak op maaiveld 146.2 in 3714.0 mm Less
Lengte zonder bak 117.9 in 2995.0 mm Less
Hoogte - bovenkant van cabine 83.1 in 2110.0 mm Less
Voertuigbreedte over banden 66.0 in 1676.0 mm Less
Max. totale hoogte 157.8 in 4008.0 mm Less
Bakpenhoogte bij max. Heffen 124.9 in 3172.0 mm Less
Bakpenhoogte bij transportstand 7.9 in 200.0 mm Less
Reikwijdte bij max. hef-/storthoogte 30.9 in 786.0 mm Less
Speling bij maximale hef- en storthoogte 93.7 in 2380.0 mm Less
Bodemvrijheid 8.9 in 226.0 mm Less
Vertrekhoek 26° 26° Less
Bumperoverhang - Achteras 42.6 in 1083.0 mm Less
Maximale storthoek 51° 51° Less
Draaistraal vanuit midden – Achter 71.1 in 1805.0 mm Less
Draaistraal vanuit midden – Koppeling 55.2 in 1401.0 mm Less
Draaistraal vanuit midden – Bak 85.9 in 2181.0 mm Less
Max. reikwijdte met armen parallel 50.9 in 1293.0 mm Less
Grootste kantelhoek bij max hoogte 84° 84° Less
Bakpenreikwijdte bij hoogste stand 15.5 in 393.0 mm Less

Hydraulisch systeem

Hydrauliekolieopbrengst (2) Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS Less
Hydrauliekolieopbrengst (1) Standaard Standaard Less
Hydraulische druk van lader (2) 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Hydraulische druk van lader (1) 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Hydrauliekolieopbrengst van lader 32.0 US-Gall/min. 121.0 l/min Less
Hydrauliekolie-opbrengst van lader (1) 23.0 US-Gall/min. 86.0 l/min Less
Hydraulisch vermogen (berekend) (2) 76.0 HP 57.0 kW Less
Hydraulisch vermogen (berekend) (1) 44.0 HP 33.0 kW Less

Cabine

ROPS-constructie ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I Less
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II Less

Aandrijflijn

Rijsnelheid vooruit 7.7 mile/h 12.5 km/h Less
Rijsnelheid achteruit 7.7 mile/h 12.5 km/h Less
Rijsnelheid vooruit - 2 snelheden 11.0 mile/h 17.7 km/h Less
Rijsnelheid achteruit - 2 snelheden 11.0 mile/h 17.7 km/h Less

Inhouden

Kettingkast, per kant 3.3 US-Gall. 12.7 l Less
Motorcarter 3.0 US-Gall. 11.0 l Less

Service Refill Capacities

Koelsysteem 3.7 US-Gall. 14.0 l Less
Brandstoftank 24.8 US-Gall. 94.0 l Less
Hydraulic System 13.7 US-Gall. 52.0 l Less
Hydrauliekolietank 10.3 US-Gall. 39.0 l Less

Comfortabele cabine

De toonaangevende optie in de sector voor afgedicht overdrukcabine biedt een schonere en stillere werkomgeving met een uitstekend zicht op het uitrustingsstuk. De leverbare verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning en op de stoel gemonteerde, verstelbare joysticks maakt de D-serie tot de beste in de sector op het gebied van comfort voor de machinist.

Uitstekend vermogen

De hoogwaardige aandrijflijn zorgt voor maximale prestaties en productiviteit via het elektronische koppelbeheersysteem, de optie voor twee rijversnellingen en een elektronisch(e) gashendel/gaspedaal met deceleratorpedaalfunctie, die uniek is in de sector. De elektronisch geregelde Cat C3.3B-motor levert een hoog vermogen en koppel en voldoet aan de Amerikaanse emissienormen van EPA Tier 4 Final (EU Stage IIIB). Het XPS hydraulisch systeem met hoge opbrengst is leverbaar voor toepassingen waarin maximale prestaties van een hydraulisch uitrustingsstuk vereist zijn.

Veelzijdigheid voor elke klus

Cat "Intelligent Leveling"-systeem (ILEV) biedt voor de sector toonaangevende technologie, integratie en optionele functies, zoals zelfnivellering in twee richtingen, terugkeren naar de graafstand van het uitrustingsstuk en uitrustingsstukpositionering. De optie voor de snelheidsgevoelige rijregeling verbetert het werken op ruw terrein, en maakt beter vasthouden van de lading, een hogere productiviteit en meer comfort voor de machinist mogelijk. Het brede assortiment van aan de prestaties aangepaste Cat uitrustingsstukken maakt van de Cat schranklader de meest veelzijdige machine op het werkterrein.

Geavanceerd display

Maximaliseer uw machinecapaciteiten en -bediening met het optionele geavanceerde display dat afstellingen op het scherm weergeeft voor de respons van uitrustingsstukken, de Hystat-respons en de kruipregeling. Het display heeft ook meertalige functionaliteit met aanpasbare indelingen, beveiligingssysteem en achteruitkijkcamera.

Eenvoudig onderhoud

Toegang vanaf het maaiveld tot alle punten voor dagelijks en routineonderhoud helpt stilstand van de machine te verminderen voor een hogere productiviteit.

262D Standaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Elektrisch systeem van 12 volt
  • Dynamo van 80 ampère
  • Contactsleutel met start/stop-schakelaar
  • Verlichting: achtergrondverlichting van meters, twee achterlichten, twee verstelbare halogeenlampen vóór en achter, cabineverlichting
  • Achteruitrijalarm
  • Accu voor zwaar gebruik, 880 CCA

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Meters: brandstofniveau, urenteller
  • Waarschuwingsindicatoren voor machinist: luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch filter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling
  • Verstelbare stoel van vinyl
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer machinist opstaat of de armleuning omhoog zet: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, openen, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Elektrische aansluiting van 12 volt
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Verstelbare joysticks
  • Antidiefstalbeveiligingssysteem met toetsenblok met 6 toetsen
  • Opbergruimte met net

AANDRIJFLIJN
  • Cat C3.3B, turbodieselmotor, voldoet aan de Amerikaanse EPA-emissienormen Tier 4-definitief (EU Fase IIIB).
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • S·O·SSM-klep voor monsterafname, hydrauliekolie
  • Filters, patroontype, hydraulisch
  • Filters, patroontype, brandstof- en waterafscheider
  • Radiateur/hydrauliekoliekoeler (zij aan zij)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie
  • Vierwielkettingaandrijving

OVERIG
  • Motorkap, afsluitbaar
  • Extended Life-antivries, –37 °C (–34 °F)
  • Punten voor vastsjorren van machine (6)
  • Steun, hefarm
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Radiateur, expansiefles
  • Cat ToughGuard™-slang
  • Extra, hydrauliek, continue stroom
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat
  • Gedeelde D-ring voor geleiding van uitrustingsstukslang langs zijkant van linker hefarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Bodemplaatreiniging
  • Thermisch geregelde variabele koelfan