Engine
Motortype | TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4* |
Boring | 3.9 in 98 mm |
Slag | 4.7 in 120 mm |
Cilinderinhoud | 219.7 in³ 3.6 l |
Aanmelden
Welkom. Meld u aan om uw ervaring met Cat.com persoonlijker te maken
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Registreer nu
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De TH314D is nauwkeurig ontworpen voor elke taak en biedt stabiliteit, wendbaarheid, snelheid en vermogen in elke toepassing.
Superieure stabiliteit en krachtige hydrauliek
Uitzonderlijk 360-gradenzicht
Adaptief stabiliteitssysteem – vergroot de productiviteit
Motortype | TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4* |
Boring | 3.9 in 98 mm |
Slag | 4.7 in 120 mm |
Cilinderinhoud | 219.7 in³ 3.6 l |
Brutovermogen | 55,4 kW; 75,3 Ch/CV/PS; 74,3 hp/BHP 55,4 kW; 75,3 Ch/CV/PS; 74,3 hp/BHP |
Opmerking | *Voldoet aan de emissienorm EU Stage V. *Voldoet aan de emissienorm EU Stage V. |
Maximumkoppel | 405 Nm bij 1,300 tpm 405 Nm bij 1,300 tpm |
Bedrijfsgewicht - met vorkenbord en vorken | 22256 lb 10095 kg |
Nominaal laadvermogen | 7937 lb 3600 kg |
Maximale hefhoogte | 45.4 ft 13850 mm |
Maximale reikwijdte vooruit | 28.5 ft 8.68 m |
Maximale rijsnelheid | 11.8 mile/h 19 km/h |
Belasting bij maximale hoogte - stempels omlaag | 6614 lb 3000 kg |
Maximale hefhoogte - stempels omlaag | 45.4 ft 13.85 m |
Belasting bij maximale hoogte - stempels omhoog | 3307 lb 1500 kg |
Belasting bij maximale reikwijdte - stempels omhoog | 220 lb 100 kg |
Maximale hefhoogte - stempels omhoog | 45.4 ft 13.85 m |
Buitenste draaicirkel - over banden | 12.5 ft 3.81 m |
Belasting bij maximale hoogte - stempels omlaag | 1984 lb 900 kg |
Standaard | 15.5/80-24 15.5/80-24 |
Maximale systeemdruk | 3916 psi 270 bar |
Maximale pompopbrengst | 26.4 gal/min 100 l/min |
Extra hydrauliekolietoevoer | 25.1 gal/min 95 l/min |
Pomptype | Tandwielpomp Tandwielpomp |
Brandstoftank | 39.6 gal (US) 150 l |
Hydrauliekolietank | 26.9 gal (US) 102 l |
Opbreekkracht bak - ISO 8313 | 16186 lbf 72 kN |
Trekkracht 55,4 kW | 15512 lbf 69 kN |
Inschuiven | 14,8 seconden 14,8 seconden |
Naar achteren kantelen | 3,5 seconden 3,5 seconden |
Gecombineerd - omlaag en in | 19,5 seconden 19,5 seconden |
Giek omlaag | 11,6 seconden 11,6 seconden |
Giek omhoog | 15,9 seconden 15,9 seconden |
Gecombineerd - omhoog en uit | 27 seconden 27 seconden |
Uitschuiven | 15,1 seconden 15,1 seconden |
Naar voren kantelen - storten | 2,5 seconden 2,5 seconden |
Opbreekkracht giek | 16186 lbf 72 kN |
Parkeerremmen | Mechanisch op vooras Mechanisch op vooras |
Bedrijfsremmen | Voor- en achterasremmen met servo Voor- en achterasremmen met servo |
Achteruit - 2 | 5.6 mile/h 9 km/h |
Achteruit - 3 | 11.8 mile/h 19 km/h |
Vooruit - 2 | 5.6 mile/h 9 km/h |
Vooruit - 1 | 3.1 mile/h 5 km/h |
Vooruit - 3 | 11.8 mile/h 19 km/h |
Achteruit - 1 | 3.1 mile/h 5 km/h |
Geluid in cabine | 80 dB(A) 80 dB(A) |
Geluid buiten - motor van 55,4 kW | 104 dB(A) 104 dB(A) |
Airconditioning | Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1.2 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,575 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1.2 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,575 metrische ton. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSVolledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.