Kies de juiste motor – u hebt de keuze uit drie brandstofzuinige Cat® motoren voor een breed scala aan toepassingen.
Ontworpen voor duurzaamheid. Eenvoudig toegankelijke smeerpunten betekenen een lange, probleemloze levensduur voor de machine. Een hefarm met Z-bar met een koppelingsrotatie van 152° zorgt voor krachtige opbreekkrachten en korte cyclustijden.
Dankzij een plunjerpomp met een variabel slagvolume in combinatie met een hoogwaardige opbrengstverdelende klep is multifunctioneel gebruik eenvoudig. Het lastafhankelijke systeem zorgt voor een uitstekend brandstofverbruik, omdat de pomp alleen werkt wanneer dat nodig is.
Met het oog op de machinist is de cabine ontworpen met een multifunctionele joystick en een comfortabele werkomgeving. Dankzij de unieke functie "bestuurdersvoorkeuren" (Operator Preferences) kan de machine worden afgestemd op uw individuele machinisten. Opties omvatten een verwarmde luchtgeveerde stoel, groot display met vooraf geladen lasttabellen, achteruitkijkcamera, achteruitrijsensoren en airconditioning.