Ag Handler TH3510D

Verreikers Ag Handler TH3510D

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal laadvermogen
7716 lb
3500 kg
Maximale hefhoogte
32.2 ft
9.8 m
Motortype
Cat C3.4B
Cat C3.4B

Overzicht

VOOR SUCCES GECONFIGUREERD

De TH3510D is nauwkeurig ontworpen voor elke taak en biedt stabiliteit, wendbaarheid, snelheid en vermogen in elke toepassing.

Voordelen

KRACHTIG EN EFFICIËNT

Superieure stabiliteit en krachtige hydrauliek

DE HELE DAG COMFORTABEL

Comfortabel rijden en een premium cabine

GEMAKKELIJK WERKEN

Adaptief stabiliteitssysteem – vergroot de productiviteit

Productspecificaties voor Ag Handler TH3510D

Nominaal laadvermogen 7716 lb 3500 kg
Maximale hefhoogte 32.2 ft 9.8 m
Maximale reikwijdte vooruit 21.7 ft 6.6 m
Buitenste draaicirkel - over banden 12.6 ft 3.85 m
Buitenste draaicirkel - over vorken 16 ft 4.88 m
Capaciteit bij maximale reikwijdte vooruit 1102 lb 500 kg
Capaciteit bij maximale storthoogte 1698 lb 770 kg
Motortype Cat C3.4B Cat C3.4B
Brutovermogen - 2200 tpm - Optie 2 142 HP 106 kW
Brutovermogen - 2200 tpm - Optie 1 124 HP 93 kW
Brutovermogen - 2200 tpm - Standaard 112 HP 83 kW
Capaciteit bij maximale reikwijdte 1102 lb 500 kg
Nominaal laadvermogen 7716 lb 3500 kg
Capaciteit op maximale hoogte 1698 lb 770 kg
Maximale reikwijdte vooruit 21.7 ft 6.6 m
Maximale hefhoogte 32.2 ft 9.8 m
Standaard Mitas 15.5/80-24 16-laags Mitas 15.5/80-24 16-laags
Optie (8) Massieve banden 13 × 24 Massieve banden 13 × 24
Optie (5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
Optie (3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
Optie (4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
Optie (1) Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA
Optie (2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
Optie (7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
Optie (6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
Brandstoftank 39.1 gal (US) 148 L
Hydrauliekolietank 31.7 gal (US) 120 L
Dieseluitlaatvloeistof 5 gal (US) 19 L
Pomptype Variabele opbrengst, axiale zuiger Variabele opbrengst, axiale zuiger
Extra hydraulische opbrengst - giekkop - continu 25.1 gal/min 95 L/min
Systeemdruk 3771 psi 260 bar
Extra hydraulische opbrengst - giekkop - intermitterend 25.1 gal/min 95 L/min
Extra hydraulische druk 3553 psi 245 bar
Maximumcapaciteit van pomp 37 gal/min 140 L/min
Extra hydraulische opbrengst - achterkant van machine 21.1 gal/min 80 L/min
Type systeem Lastafhankelijk, gesloten poort Lastafhankelijk, gesloten poort
Giek omhoog 8 s 8 s
Giek omlaag 6.5 s 6.5 s
Inschuiven 10.5 s 10.5 s
Uitschuiven 11 s 11 s
Naar achteren kantelen 3.5 s 3.5 s
Naar voren kantelen - storten 3 s 3 s
Gecombineerd - omhoog en uit 24 s 24 s
Gecombineerd - omlaag en in 12.8 s 12.8 s
Parkeerrem Mechanische hendel op vooras Mechanische hendel op vooras
Bedrijfsremmen Bekrachtigde remmen op voor- en achteras Bekrachtigde remmen op voor- en achteras
Type Cat PG124 Power Shift met 6 versnellingen Cat PG124 Power Shift met 6 versnellingen
Achteruit - 2 7 mph 11.2 km/h
Vooruit - 5 15.7 mph 25.3 km/h
Vooruit - 6 24.9 mph 40 km/h
Vooruit - 1 3.5 mph 5.7 km/h
Achteruit - 3 15.7 mph 25.3 km/h
Vooruit - 2 5.3 mph 8.6 km/h
Vooruit - 4 10.3 mph 16.6 km/h
Opmerking *Maximumsnelheid afhankelijk van machineconfiguratie. *Maximumsnelheid afhankelijk van machineconfiguratie.
Achteruit - 1 3.5 mph 5.7 km/h
Vooruit - 3 7 mph 11.2 km/h
Maximumkoppel 413 ft·lbf 560 N·m
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 L
Slag 5 in 127 mm
Model* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
Boring 4.1 in 105 mm
Brutovermogen 106 kW (142 hp/bhp) 106 kW (142 hp/bhp)
Emissies *Voldoet aan de emissienorm EU Stage IV. *Voldoet aan de emissienorm EU Stage IV.
Sleepgewicht - hydraulisch geremd 26455 lb 12000 kg
Trekkracht - motor 83 kW/111,3 hp 20682 lbf 92 kN
Trekkracht - motor 106 kW/142,1 hp 21806 lbf 97 kN
Opbreekkracht giek 9217 lbf 41 kN
Trekkracht - motor 93 kW/124,1 hp 19783 lbf 88 kN
Geluidsniveaus - extern 106 dB(A) 106 dB(A)
Opbreekkracht bak 13938 lbf 62 kN
Geluidsniveaus - in de cabine 74 dB(A) 74 dB(A)
Rotatie van snelkoppeling 152° 152°
Breedte van cabine 3 ft 900 mm
Overhang 3.3 ft 1000 mm
Maximale storthoek van vork 128° 128°
Rups 6.5 ft 1988 mm
Maximale kantelhoek van vork 24° 24°
Totale breedte - standaardbanden 7.8 ft 2382 mm
Totale lengte tot voorkant van vorkenbord 17.4 ft 5300 mm
Totale hoogte - standaardbanden* 8.1 ft 2475 mm
Machinelengte 17.3 ft 5260 mm
Wielbasis 10.4 ft 3165 mm
Bodemvrijheid 1.4 ft 430 mm
Vertrekhoek 60° 60°
Slag 4.3 in 110 mm
Model* Cat C3.4B Cat C3.4B
Maximumkoppel 339.3 ft·lbf 460 N·m
Cilinderinhoud 207.5 in³ 3.4 L
Boring 3.9 in 99 mm
Emissies *Voldoet aan de emissienorm EU Stage IV. *Voldoet aan de emissienorm EU Stage IV.
Brutovermogen 83 kW (112 hp/bhp) 83 kW (112 hp/bhp)
Model* Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™
Brutovermogen 93 kW (124 hp/bhp) 93 kW (124 hp/bhp)
Boring 4.1 in 105 mm
Cilinderinhoud 268.5 in³ 4.4 L
Maximumkoppel 390.9 ft·lbf 530 N·m
Slag 5 in 127 mm
Emissies *Voldoet aan de emissienorm EU Stage IV. *Voldoet aan de emissienorm EU Stage IV.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1.2 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,575 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1.2 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,575 metrische ton.
Vermogen van dynamo 12 V/150 A 12 V/150 A
Accu 1 × accu van 12V 1000 CCA 1 × accu van 12V 1000 CCA
Vooras Planetaire-reductienaven en limited-slipdifferentieel, hoge voorbelasting Planetaire-reductienaven en limited-slipdifferentieel, hoge voorbelasting
Achteras Open differentieel en naven met planetaire reductie Open differentieel en naven met planetaire reductie
Bedrijfsgewicht - met vorkenbord en vorken* 20170 lb 9149 kg
Opmerking *Geldt voor machineconfiguratie met motor van 106 kW (144 hp/bhp) en op 16-laags standaardbanden 15.5/80-24. *Geldt voor machineconfiguratie met motor van 106 kW (144 hp/bhp) en op 16-laags standaardbanden 15.5/80-24.

Ag Handler TH3510D Standaarduitrusting

Cabine, ROPS en FOPS

  • Langsstabiliteitsindicator
  • Zonwering
  • Mechanisch geveerde stoel met veiligheidsgordel
  • Dakruitwisser
  • Verwarming/ontwaseming
  • Motortoerentalinstelling
  • Multifunctionele joystick met VNA
  • Voor- en achterruitwissers
  • Mechanische parkeerrem

Elektrisch

  • 1 × accu van 12V 1000 CCA
  • Werklampen, 4 × op cabine gemonteerd (2 voor, 2 achter) 2 × op giek gemonteerd
  • Achteruitrijalarm

Overige uitrusting

  • Giekborstels
  • Enkele extra aansluiting naar giekkop

Banden

  • Mitas 15.5/80-24 16-laags

Snelkoppelingen

  • Handmatige Cat "IT"-interface (IT: Integrated Toolcarrier)
  • Aantekening: koppelingen voor andere merken zijn beschikbaar; neem voor informatie contact op met uw Cat dealer.

Ag Handler TH3510D Optionele uitrusting

Cabine, ROPS en FOPS

  • Achteruitrijcamera
  • Achteruitrijsensoren
  • Elektronisch multifunctioneel display
  • Luchtgeveerde stoel met veiligheidsgordel
  • Verwarmde luchtgeveerde stoel met veiligheidsgordel
  • Afscherming
  • Dakafscherming
  • Airconditioning
  • VNA-hendel op stuurkolom
  • SAHR-parkeerrem

Elektrisch

  • 2 × accu van 12V 815 CCA
  • Motorblokverwarmer van 240 volt
  • Voorbereid voor Product Link™, versie 641
  • Zeven (7)-polige aanhangeraansluiting
  • Zwaailamp

Overige uitrusting

  • Rijregeling met giekzweefstand
  • 2e extra aansluiting naar giekkop
  • Extra aansluiting naar achterzijde
  • Spiegel van hefinrichting achter, vlak
  • Spiegel van hefinrichting achter, bol
  • Gereedschapskist
  • Veiligheidsbeugel voor giek

Banden

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15.5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • Massieve banden 13 × 24

Trekinrichtingen

  • Sleep-trekinrichting
  • Hydraulische pick-uphaak
  • EEG-handmatige hefinrichting
  • EEG-automatische hefinrichting
  • EEG-automatische hefinrichting met Piton
  • Aanhangerremventiel

Snelkoppelingen

  • Hydraulische Cat "IT"-interface
  • Aantekening: koppelingen voor andere merken zijn beschikbaar; neem voor informatie contact op met uw Cat dealer.

Uitrustingsstukken

  • Zwevend vorkenbord
  • Vast vorkenbord van ISO-klasse 3
  • Sideshift-vorkenbord
  • Bak van 1 m³ voor standaardgebruik
  • Bak van 1,5 m³ voor materiaaloverslag
  • Multifunctionele bak van 1,0 m³
  • Graanbak van 2,0 m³
  • Graanbak van 2,5 m³
  • Graanbak van 3,0 m³
  • Balenvork van 1225 mm
  • Grijperbak
  • Mestvork en -grijper
  • Uitrustingsstuk voor balen
  • Collector voor bezem

Vergelijk Ag Handler TH3510D met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Volledige specificaties, productbrochures en meer. Meld u hieronder aan voor meer informatie. Om meteen toegang te krijgen, kunt u dit formulier overslaan.

Toestemming voor marketingdoeleinden

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  Ag Handler TH3510D

Meer aanbiedingen bekijken