TH414C

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De verreikers van de C-serie hebben een nieuwe motor om te voldoen aan de emissienorm EU Stage IIIB (Amerikaanse EPA Tier 4 Interim) en een nieuwe Power Shift-transmissie die ervoor zorgt dat de machinist eenvoudig de juiste overbrengingsverhouding kan kiezen voor het uit te voeren werk.Ons beproefde en geteste hydraulisch systeem is gebruiksvriendelijk, snel, maar beheersbaar en ontworpen om brandstof te besparen.

Motor

Eenheden:
Motormodel Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Bruto vermogen 101.0 HP 75.0 kW Less
Opmerking De Cat C3.4B voldoet aan de EU Stage IIIB en aan de Amerikaanse EPA Tier 4-interim-emissienormen. De Cat C3.4B voldoet aan de EU Stage IIIB en aan de Amerikaanse EPA Tier 4-interim-emissienormen. Less

Weights

Bedrijfsgewicht 22498.0 lb 10205.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Nominaal laadvermogen 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Maximale hefhoogte (1) 44.9 ft 13700.0 mm Less
Maximale reikwijdte vooruit 30.3 ft 9225.0 mm Less
Draaistraal over banden 12.5 ft 3805.0 mm Less
Maximaal hefvermogen 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Maximale hefhoogte (2) 44.95 ft 13.7 m Less

Banden

Standaardbanden 15.5/80-24 16PR 15.5/80-24 16PR Less

Hydraulisch systeem

Maximale systeemdruk 3626.0 psi 250.0 bar Less
Maximale pompopbrengst 29.85 US-Gall/min. 113.0 l/min Less
Pomptype Lastafhankelijke axiale zuigerpomp met variabele cilinderinhoud Lastafhankelijke axiale zuigerpomp met variabele cilinderinhoud Less
Extra hydrauliekolietoevoer - intermitterend 21.1 US-Gall/min. 80.0 l/min Less
Extra hydrauliekolietoevoer – continu 15.9 US-Gall/min. 60.0 l/min Less

Service Refill Capacities

Hydraulische olietank 23.8 US-Gall. 90.0 l Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 39.6 US-Gall. 150.0 l Less

Transmissie

Achteruit - 2 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Achteruit - 3 18.5 mile/h 29.8 km/h Less
Achteruit – 1 4.4 mile/h 7.1 km/h Less
Vooruit - 1 4.4 mile/h 7.1 km/h Less

Transmission

Vooruit - 2 8.5 mile/h 13.6 km/h Less
Vooruit 4 18.6 mile/h 30.0 km/h Less
Vooruit – 3 12.5 mile/h 20.1 km/h Less

Echte voordelen voor uw bedrijf

Efficiënte bedrijfsvoering

Een zeer productieve omgeving

Gebouwd voor de zwaarste werkzaamheden

Motor en onderhoudsgemak