Deze site gebruikt "cookies", die op uw computer worden bewaard, om deze website te helpen verbeteren. Voor meer informatie over deze cookies en algemene informatie over het wijzigen van uw cookie-instellingen, klikt u hier. Door deze site te blijven gebruiken zonder uw instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
De verreikers van de C-serie hebben een nieuwe motor om te voldoen aan de emissienorm EU Stage IIIB (Amerikaanse EPA Tier 4 Interim) en een nieuwe Power Shift-transmissie die ervoor zorgt dat de machinist eenvoudig de juiste overbrengingsverhouding kan kiezen voor het uit te voeren werk.Ons beproefde en geteste hydraulisch systeem is gebruiksvriendelijk, snel, maar beheersbaar en ontworpen om brandstof te besparen.
De Cat C3.4B voldoet aan de EU Stage IIIB en aan de Amerikaanse EPA Tier 4-interim-emissienormen.De Cat C3.4B voldoet aan de EU Stage IIIB en aan de Amerikaanse EPA Tier 4-interim-emissienormen.
De Cat TH417C-verreiker is een uiterst productieve machine die speciaal is ontworpen voor het hanteren van alle materialen op een druk terrein.
Het vermogen dat u nodig hebt
Cat motoren leveren het vermogen en de snelheid die u nodig hebt voor alle taken op een bouwterrein. In combinatie met de Power Shift-transmissie met zes versnellingen kunnen deze machines iedere taak aan.
Gaan en staan waar u wilt
Dankzij de grote bodemvrijheid, permanente 4-wielaandrijving en een sperdifferentieel kunnen de machines van de TH C-serie zelfs in de zwaarste omstandigheden blijven rijden. Een lange wielbasis geeft de machinist een zeer comfortabele rit op ruw terrein en zorgt voor ongeëvenaarde stabiliteit tijdens snelle laadcycli, zonder dat dit ten koste gaat van de wendbaarheid.
Grote bodemvrijheid
Maximaliseer uw wendbaarheid en werk op ruw terrein met tot wel 486 mm (19") bodemvrijheid.
Voer een groot aantal werkzaamheden uit met één machine
Eén Cat verreiker uit de TH-serie kan het werk van een groot aantal machines uitvoeren. Een reeks snel verwisselbare uitrustingsstukken van Cat zorgt ervoor dat de inzetbaarheid hoog blijft.
Verricht meer werk in minder tijd
Een hydraulisch systeem met lastdetectie, korte giekcyclustijden, een kleine draaicirkel en een enkele joystick verkorten stuk voor stuk de tijd die nodig is om de klus te klaren.
Beheers uw kosten
U kunt rekenen op minder stilstand door de robuuste constructie, het eenvoudigere onderhoud en de ongeëvenaarde ondersteuning door Cat dealers, waarbij de meeste onderdelen binnen 24 uur worden afgeleverd bij uw plaatselijke Cat dealer.
Wendbaarheid
Dankzij de drie eenvoudig geregelde stuurmodi met een automatisch uitlijnsysteem kan er snel en eenvoudig worden geschakeld tussen 4-wielbesturing, voorwielbesturing en krabbesturing. Met het smalle chassis en de kleine wieluitslag is manoeuvreren in een krappe omgeving geen probleem.
Geniet de hele dag door van comfort en houd alles onder controle
De cabine heeft een ruim interieur waardoor u de hele werkdag comfortabel kunt werken.De goed ontworpen cabine is ruim en comfortabel met volop beenruimte en bedieningselementen binnen handbereik. De verwarming en de optionele airconditioning hebben talloze ventilatieopeningen die strategisch in de gehele cabine zijn geplaatst voor optimale verwarming, koeling, ontwaseming en ontdooiing.Wij hebben voor de machinist twee cabine-opties ontworpen.
Standaardcabine
Enkele joystick
Interactieve LCD-monitor met toetsenblok
Langsstabiliteitsindicator – voldoet aan EN15000
Grote deur met te openen ruit aan bovenkant.
In twee richtingen verstelbare mechanisch geveerde stoel
Verwarming
Veiligheidsgordel
Ruitenwisser voor en achter
Achteruitkijkspiegels links en rechts
Binnenspiegel
Voorbereid voor radio
Vloermat
Premium cabine = standaardcabine plus:
Luchtgeveerde stoel
Zonnescherm
Dakruitenwisser
Schijnwerpers
Airconditioning is als optie leverbaar op zowel standaardcabines als premium cabines.
Wij weten hoe stoffig en vies een bouwterrein wordt en hebben een koelsysteem ontworpen dat hier tegen kan. De motor, transmissie en het hydraulisch systeem hebben allemaal hun afzonderlijke koelradiateurs, ontworpen met een speciale "blokgolf". Hiermee kan elk materiaal rechtstreeks door het buitenste rooster heen en ontstaan er geen verstoppingen. Voor extreme omstandigheden is er een optionele omkeerbare ventilator leverbaar, die ervoor zorgt dat u kunt doorwerken onder alle omstandigheden.
Hydrauliek met lastdetectie verlaagt het brandstofverbruik
Centraal in het systeem is een zuigerpomp met variabel slagvolume. Lastdetectie houdt in dat de pomp alleen werkt wanneer u dat wilt. Wanneer u het hydraulisch systeem niet gebruikt, blijft de pomp stationair draaien. Hierdoor bespaart u niet alleen brandstof, maar wordt tevens de warmteontwikkeling verminderd, zodat er minder slijtage in het systeem optreedt.Dit systeem is afgestemd op onze opbrengstverdelende klep en u kunt hiermee alle giekfuncties tegelijk, soepel en zeer nauwkeurig bedienen.Wilt u zware lasten gaan heffen? Met ons systeem hoeft u geen extra gas te geven om meer hydraulische druk te verkrijgen. Het levert maximale hydraulische druk bij lage motortoerentallen, waardoor brandstof wordt bespaard.Bij Caterpillar zijn wij bekend met hydraulische systemen en weten wij wat u moet doen. De Cat verreiker staat zeven dagen per week voor u klaar.
Onderhoud aan de verreikers uit de Cat C-serie is nog nooit zo eenvoudig geweest. De motor en transmissie bevinden zich onder een grote opklapbare motorkap die door een gasveer wordt ondersteund. Alle dagelijkse controles worden vanaf maaiveldhoogte uitgevoerd en de onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk. De filters zijn verticaal gemonteerd om morsen bij vervangen zoveel mogelijk te verminderen en de motor heeft een aftapkraan om olieverontreiniging te voorkomen. Alle filters zijn verticaal gemonteerd om morsen bij vervangen zoveel mogelijk te verminderen en de motor heeft een ecologische aftap om olieverontreiniging te voorkomen.De brandstof- en hydrauliekolietank zijn niet van metaal, om vervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen dat condenswater de componenten beschadigt.De Cat 3.4-liter Stage IIIB-motor maakt gebruik van een roetfilter met passief regeneratiesysteem. De levensduur van het filter is 3000 uur, waarna het kan worden gereinigd of vervangen.
Beroemde Cat dealerondersteuning
Uw Cat dealer staat voor u klaar om u bij elke stap te helpen. Van de verkoop van nieuwe of gebruikte machines tot huur- of revisiemogelijkheden, uw Cat dealer kan een optimale oplossing bieden die voldoet aan uw bedrijfseisen. Ongeëvenaarde wereldwijde onderdelenondersteuning, getrainde monteurs en onderhoudscontracten maximaliseren de beschikbaarheid van de machine.