TH255C

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De verreikers van de C-serie hebben een nieuwe motor om te voldoen aan de emissienorm EU Stage IIIB (Amerikaanse EPA Tier 4 Interim) en een nieuwe Power Shift-transmissie die ervoor zorgt dat de machinist eenvoudig de juiste verhouding kan selecteren voor het uit te voeren werk. Ons beproefde en geteste hydraulisch systeem is gebruiksvriendelijk, snel, maar beheersbaar en ontworpen om brandstof te besparen.

Motor

Eenheden:
Motormodel TD 2.9L L4 TD 2.9L L4 Less
Bruto vermogen 74.0 HP 55.0 kW Less
Opmerking De TD 2.9L L4 voldoet aan de EU Stage IIIB en aan de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief-emissienormen. De TD 2.9L L4 voldoet aan de EU Stage IIIB en aan de Amerikaanse EPA Tier 4-definitief-emissienormen. Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht met vorkenbord en vorken 11045.0 lb 5010.0 kg Less

Bedrijfsspecificaties

Nominaal laadvermogen 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Maximale hefhoogte 18.37 ft 5600.0 mm Less
Maximale reikwijdte vooruit 10.83 ft 3300.0 mm Less
Last op maximale hoogte 2998.0 lb 1360.0 kg Less
Last op maximaal bereik 1720.0 lb 780.0 kg Less
Draaistraal over banden (12 × 16,5) 10.5 ft 3200.0 mm Less
Maximaal hefvermogen 5512.0 lb 2500.0 kg Less

Banden

Banden - landbouwprofiel (14 × 17.5) 10.2 ft 3100.0 mm Less

Hydraulisch systeem

Hydrauliekpomp Tandwielpomp, maximale opbrengst 72,3 l/min bij 241 bar Tandwielpomp, maximale opbrengst 72,3 l/min bij 241 bar Less

Inhouden

Inhoud brandstoftank 24.04 US-Gall. 91.0 l Less

Transmissie

Transmissie Traploos variabele hydrostaat Traploos variabele hydrostaat Less

De compacte machine met een enorm werkvermogen

Efficiënte bedrijfsvoering

Een zeer productieve omgeving

Gebouwd voor de zwaarste werkzaamheden

Motor en onderhoudsgemak