973D SH

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Tijd is geld. Het optimaliseren van de lostijd is het belangrijkste bij het kiezen van een machine. Veel verschillende soorten machines kunnen in een scheepsruim worden gebruikt, maar de rupslader is de enige ideale oplossing dankzij de combinatie van rupsen die tractie bieden, een laadarm met de benodigde reikwijdte en een motor aan de achterkant voor de balans van de machine.

Motor

Eenheden:
Netto vliegwielvermogen 263.0 HP 196.0 kW Less
Boring 4.41 in 112.0 mm Less
Displacement 537.0 in³ 8.8 l Less
Motormodel Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Net Power 263.0 HP 196.0 kW Less
Regelgeving Nominaal bij 1900 tpm Nominaal bij 1900 tpm Less
Slag 5.86 in 149.0 mm Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht - GP-bak met tanden 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Bedrijfsgewicht - afwerkblad voor alle materialen 62084.0 lb 28161.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met GP-bak en tanden 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Bedrijfsgewicht met afwerkblad 62084.0 lb 28161.0 kg Less

Onderwagen

Bodemdruk - optionele rupsplaat 10.1 psi 69.5 kPa Less
Bodemdruk - standaardrupsplaat 12.4 psi 85.5 kPa Less
Bodemdruk - standaardrupsplaat met afwerkblad 12.4 psi 85.7 kPa Less
Breedte rupsplaat - standaard 21.6 in 550.0 mm Less
Breedte van rupsplaat – Optioneel 26.6 in 675.0 mm Less
Hoogte van kam - dubbele kam 1.92 in 49.0 mm Less
Type rupsplaat Dubbele kammen met of zonder middelste gat Dubbele kammen met of zonder middelste gat Less

Aandrijfsysteem

Aandrijfpomp Twee, sliptype axiale zuigerpompen met variabele opbrengst Twee, sliptype axiale zuigerpompen met variabele opbrengst Less
Instelling van overdrukventiel 6527.0 psi 45000.0 kPa Less
Rupsmotor Twee zuigermotoren met schuine as en variabele opbrengst Twee zuigermotoren met schuine as en variabele opbrengst Less
Type Aandrijfsysteem met hydrostatische aandrijving met traploze rijsnelheid tot 10,0 km/h (6,2 mph) Aandrijfsysteem met hydrostatische aandrijving met traploze rijsnelheid tot 10,0 km/h (6,2 mph) Less

Voornaamste vulpunten

Brandstoftank 164.0 US-Gall. 621.0 l Less
Hydrauliekolietank 49.9 US-Gall. 189.0 l Less
Koelsysteem 11.6 US-Gall. 44.0 l Less

Laadbakken

Inhoud - GP 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
Bakbreedte - multifunctioneel 112.91 in 2868.0 mm Less
Bakbreedte - universeel gebruik 114.56 in 2910.0 mm Less
Inhoud - MP 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
Inhoud - multifunctioneel 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
Inhoud - universeel gebruik 4.2 yd³ 3.21 m³ Less

Blad

Laadvermogen van afwerkblad - alle materialen 4.67 yd³ 3.57 m³ Less
Laadvermogen van afwerkblad - kolen Kan op bestelling worden ontworpen Kan op bestelling worden ontworpen Less

Afwerkblad

Laadvermogen - alle materialen 4.67 yd³ 3.57 m³ Less

Rupsladers

Uitrustingsstukken en optionele uitrusting