973K

Rupsladers 973K

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vliegwielvermogen
275 HP
205 kW
Bedrijfsgewicht
63900 lb
28985 kg
Inhoud - universeel
4.2 yd³
3.2 m³

Overzicht

Veelzijdig en efficiënt voor de zwaarste toepassingen

Bespaar geld en transporttijd met één machine voor landontginning, graven, nivelleren, trucks laden, werken op hellingen en nog veel meer. Rupsladers zorgen voor minder bodemdruk en een betere tractie, zodat u eerder kunt starten en langer door kunt werken op een zachte ondergrond. Cat® rupsladers bieden het allemaal, naast betere prestaties en brandstofzuinigheid. 

Voordelen

Veelzijdig

Met de meest veelzijdige machine op het bouwterrein kunt u ruimen, graven, nivelleren, laden, vervoeren en nog veel meer – en dat allemaal in één oplossing. Speciale configuraties zijn beschikbaar voor afvalverwerking en staalproductie.

Tot maximaal 25% Brandstofbesparing

Dankzij de Eco-modus en een efficiëntere motor kunt u een grote verscheidenheid aan taken uitvoeren en verbruikt u aanzienlijk minder brandstof.

Minder bodemdruk

Werken waar en wanneer andere machines dat niet kunnen. Rupsladers bieden meer tractie en flotatie bij uiteenlopende bodemomstandigheden, zodat u aan de slag kunt terwijl andere machines aan de zijlijn moeten staan.

Productspecificaties voor 973K

Vliegwielvermogen 275 HP 205 kW
Nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349 275 HP 205 kW
Nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 278 HP 278 HP
Emissies emissienormen VS EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Tier 4 Final OF China Nonroad Stage III/UN ECE R96 Stage IIIA, equivalent aan Tier 3/Stage IIIA emissienormen VS EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Tier 4 Final OF China Nonroad Stage III/UN ECE R96 Stage IIIA, equivalent aan Tier 3/Stage IIIA
Motortype Cat C9.3 Cat C9.3
Opmerking (1) Alle non-road dieselmotoren conform Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB, IV en V, Japan 2014 (Tier 4 Final) en Korea Tier 4 Final mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) met 15 ppm (mg/kg) zwavel of minder of tot B20-biodiesel gemengd met ULSD. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Alle non-road dieselmotoren conform Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB, IV en V, Japan 2014 (Tier 4 Final) en Korea Tier 4 Final mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) met 15 ppm (mg/kg) zwavel of minder of tot B20-biodiesel gemengd met ULSD. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen.
Opmerking (2) Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization).
Bedrijfsgewicht 63900 lb 28985 kg
Opmerking (1) Trek ongeveer 295 kg/650 lb af voor machines die niet zijn uitgerust met Tier 4 Final/Stage V-technologie voor de reductie van emissies. Trek ongeveer 295 kg/650 lb af voor machines die niet zijn uitgerust met Tier 4 Final/Stage V-technologie voor de reductie van emissies.
Bedrijfsgewicht - grote spoorbreedte 71218 lb 32304 kg
Bedrijfsgewicht - vuilstortconfiguratie 64319 lb 29175 kg
Bedrijfsgewicht - staalproductie 74293 lb 33699 kg
Brandstoftank 101.5 gal (US) 384 L
DEF-tank 9.2 gal (US) 35 L
Totale machinelengte* 298.4 in 7579 mm
Machinehoogte - bovenkant van cabine 138.2 in 3510 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 120.8 in 3069 mm
Totale machinehoogte - laadbak volledig geheven 226.5 in 5752 mm
Totale machinebreedte zonder laadbak: Met standaard rupsen - 550 mm (21,6 inch) rupsplaten 106.7 in 2710 mm
Opmerking *Met universele laadbak en extra zware tanden. *Met universele laadbak en extra zware tanden.
Rupsmaat 85 in 2160 mm
Breedte rupsplaat - standaard 21.6 in 550 mm
Breedte rupsplaat - optioneel 26.6 in 675 mm
Breedte van rupsplaat - grote spoorbreedte 32.7 in 830 mm
Rupsen op maaiveld 115.3 in 2930 mm
Grondraakvlak* - standaardrupsplaat - 550 mm (21,6") 5673 in² 3.66 m²
Grondraakvlak* - optionele rupsplaat - 675 mm (26,6") 6960 in² 4.49 m²
Grondraakvlak* - grote spoorbreedte - 830 mm (32,7") 8572 in² 5.53 m²
Gronddruk* - standaardrupsplaat - 550 mm (21,6") 11.3 psi 77.6 kPa
Bodemdruk* - optionele rupsplaat - 675 mm (26,6") 9.3 psi 64.4 kPa
Bodemdruk* - grote spoorbreedte - 830 mm (32,7") 8.3 psi 57.3 kPa
Opmerking *ISO 16754:2008. *ISO 16754:2008.
Inhoud - universeel 4.2 yd³ 3.2 m³
Inhoud - multifunctioneel 4 yd³ 3 m³
Inhoud - Performance-serie 5 yd³ 3.8 m³
Inhoud - vuilstort 6.4 yd³ 4.9 m³
Inhoud - slakken 4 yd³ 3 m³
Breedte - universeel 117 in 2974 mm
Breedte - multifunctioneel 116 in 2946 mm
Breedte - Performance-serie 117 in 2982 mm
Breedte - vuilstort 117 in 2974 mm
Breedte - slakken 112 in 2846 mm
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1.1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,573 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1.1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,573 metrische ton.

973K Standaarduitrusting

Aandrijflijn

  • Cat C9.3-dieselmotor
  • Op de motor gemonteerd nabehandelingssysteem om te voldoen aan de emissienormen VS EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014 (Tier 4 Final), Korea Tier 4 Final OFWEL Cat C9.3-dieselmotor om te voldoen aan de emissienormen China Nonroad Stage III/UN ECE R96 Stage IIIA, equivalent aan Tier 3/Stage IIIA
  • Met turbocharger en ATAAC
  • Modulair koelsysteem voor motorluchtinlaat, olie en water
  • Radiateurventilator, elektronisch geregeld, hydraulisch aangedreven, temperatuursensor, op de koelvraag reagerend
  • Elektrohydrostatische regeling (EHC) voor de transmissie met rij- en werkstanden
  • Brandstofkoeler
  • Waterafscheider
  • Luchtfilter, droog type, axiaalafdichting met geïntegreerd voorfilter en stofuitwerpmechanisme, elektronische filterconditie-indicator
  • Caterpillar Extended Life-koelvloeistof

Onderwagen

  • Hydraulische rupsspanner
  • Sprocketvelgen, met vervangbare, opschroefbare segmenten van zwaar staal
  • Sprocketbescherming
  • Zeven looprollen, twee bovenste draagrollen per rups, permanent gesmeerd
  • Conventionele loopwielen, permanent gesmeerd
  • Oscillerende rollenwagens
  • Rups met eindschakel

Elektrisch

  • 24 volt zware uitvoering, borstelloze dynamo
  • Achteruitrijalarm
  • Elektrische claxon
  • Twee accu's voor zwaar gebruik, hoog vermogen, onderhoudsvrij, 1,400 CCA
  • Hoofdschakelaar
  • Elektrische startmotor (zware uitvoering, 24 volt)

Werkomgeving van machinist

  • ROPS/FOPS-cabine onder druk en geluidsarm met afgedichte voorruit, getint glas en schuifraam rechts
  • Airco en verwarming
  • Verwarming/ontdooier met automatische temperatuurregeling
  • Elektrohydraulische bedieningshendels op stoel
  • Achteruitkijkcamera
  • Oprolbare veiligheidsgordel, met bevestigingsindicator op het instrumentenpaneel
  • Elektronisch bewakingssysteem met meters voor: temperatuur van motorkoelvloeistof, hydrauliekolietemperatuur, brandstofniveau, niveau van dieseluitlaatvloeistof (indien aanwezig)
  • Verstelbare achteruitkijkspiegel binnen
  • Radiovoorbereiding (inclusief omvormer 24 V naar 12 V, luidsprekers, antenne en twee voedingsaansluitingen van 12 V)
  • Kledinghaak
  • Opbergruimten onder linkerarmleuning
  • Documenthouder op rechterconsole
  • Vloermat, rubber, zware uitvoering
  • Ruitensproeiers en ruitenwissers, meerdere snelheden, voor en achter
  • Bestendig metalen dak
  • Parkeerremschakelaar en "brake-on" (rem aan) indicatorlampje

Overige standaarduitrusting

  • Geluidsisolatie, buitenkant
  • Ladermechanisme met Z-stang
  • Lastafhankelijke uitrustingsstuk-pomp met variabele opbrengst
  • Uitrustingsstukcilinders met positiesensoren
  • Door de machinist programmeerbare hef- en kantelblokkeringen
  • Motorkap met vergrendelbare luiken
  • Radiateurblok, 6,5 lamellen per inch, vuilbestendig
  • Scharnierende radiateurbeschermkap en naar buiten zwenkende ventilator
  • Volledige onderbeschermingen
  • Hefcilinderbeschermingen
  • Beschermkap voor oliepeilmeter
  • Voorbereid voor Product Link
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Cat XT-slangen
  • HYDO Advanced 10

973K Optionele uitrusting

Aandrijflijn

  • Cat C9.3-dieselmotor met op de motor gemonteerd nabehandelingssysteem om te voldoen aan de motoremissienormen gecertificeerd conform VS EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014 (Tier 4 Final)/Korea Tier 4 Final
  • Cat C9.3-dieselmotor met turbocharger die voldoet aan de emissienormen van China Nonroad Stage III en UN ECE R96 Stage IIIA, equivalent aan Tier 3/Stage IIIA
  • Motorhitteschild
  • Ventilator, basis
  • Ventilator, omkeerbaar
  • Ventilator, omkeerbaar, laag toerental
  • Ventilator, omkeerbaar, staalproductie
  • Luchtinlaat, voorfilter, turbine

Werkomgeving van machinist

  • Luxe cabine
  • Cabine voor staalproductie
  • Stoel, stof, luchtgeveerd, geen zijdelingse isolator
  • Stoel, stof, luchtgeveerd, verwarmd, zijdelingse isolator
  • Transmissiebediening, V-hendel of joystick
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Cabinelucht-voorfilter

Hydrauliek

  • Hydrauliekolie, biologisch afbreekbaar
  • Hydrauliekolie, EcoSafe (uitvoering voor staalproductie)
  • Universele hydrauliekpakketten: Twee kleppen, joystick; drie kleppen, joystick; twee kleppen, twee hendels of drie kleppen, twee hendels
  • Multifunctionele hydrauliekpakketten: Drie kleppen, joystick of vier kleppen, joystick

Beschermkappen

  • Kantelcilinderbeschermingen
  • Beschermkap, lichten aan voorzijde
  • Bescherming voorruit
  • Afscherming tegen schuren voor eindaandrijving
  • Afscherming tegen schuren voor eindaandrijving, onderaan

Elektrisch

  • Zwaailamp

Onderwagen

  • Looprollenbescherming
  • Looprollenbescherming, staalproductie
  • ZWARE UITVOERING RUPS AFGESLOTEN EN GESMEERDE RUPSEENHEDEN (40 SEGMENTEN)
  • 500 mm (19,7 inch) dubbele kam, middengat
  • 510 mm (20,1 inch) zeer zwaar werk, enkele kam, middengat
  • 550 mm (21,6 inch) dubbele kam
  • 675 mm (26,6 inch) dubbele kam
  • 675 mm (26,6 inch) dubbele kam, middengat
  • 675 mm (26,6 in) enkele kam, middengat
  • 830 mm (32,7 in) dubbele kam, grote spoorbreedte
  • ZWARE UITVOERING RUPS AFGESLOTEN EN ONGESMEERDE RUPSEENHEDEN - STAALPRODUCTIE
  • 500 mm (19,7 inch) dubbele kam
  • 500 mm (19,7 inch) vlak
  • 500 mm (19.7'') met drie kammen
  • 500 mm (19,7 inch) afwisselende vlakke rupsplaat

Laadbakken

  • UNIVERSELE LAADBAKKEN
  • 3,0 m3 (4,0 yd3), gelaste vlakke adapters
  • 3,2 m3 (4,2 yd3), penbevestiging
  • 3,2 m3 (4,2 yd3), zware uitvoering, penbevestiging
  • 3,2 m3 (4,2 yd3), zware uitvoering, volledige rand, penbevestiging
  • 4,2 m3 (5,5 yd3), Performance-serie
  • 4,0 m3 (5,2 yd3), Performance-serie vlak
  • MULTIFUNCTIONELE LAADBAKKEN
  • 3,0 m3 (4,0 yd3), zware uitvoering, penbevestiging
  • 3,0 m3 (4,0 yd3), penbevestiging
  • BREDE LAADBAKKEN
  • 4,2 m3 (5,5 yd3), Performance-serie
  • VUILSTORTBAKKEN
  • 4,6 m3 (6,0 yd3), vuilstort multifunctioneel, zware uitvoering, penbevestiging
  • 4,9 m3 (6,4 yd3), vuilstort universeel gebruik, zware uitvoering, penbevestiging
  • STAALBOUWLAADBAK
  • 3,0 m3 (4,0 yd3), sintelbak

Overige uitrustingsstukken

  • Contragewicht
  • Contragewicht, zwaar uitgevoerde bumper
  • Ripper met meerdere schachten
  • Ripperkoppeling
  • Achterste stootstangen
  • Standaardbumper
  • Geen bumper
  • Standaard achteropstap
  • Achteropstap ripper
  • EXTRA UITRUSTINGSSTUKKEN (raadpleeg uw Cat dealer voor bestelinformatie)
  • Snelkoppeling
  • Bladen
  • Vorken
  • Materiaaloverslagarmen
  • Harken

Startmotoren, accu's en dynamo's

  • Verwarmer van motorkoelvloeistof, 120 V
  • Verwarmer van motorkoelvloeistof, 240 V

Onderhoud en gerelateerde uitrustingsstukken

  • Onderhoudspakket, luxe
  • Snelle-olieverversingsset
  • Bezinkselpomp
  • Vulpomp voor brandstoftank
  • Onderhoudspakket, standaard
  • Borgstang die de cabine veilig vergrendelt op 30°, voorruit
  • Uitgebreid onderhoudspakket met handmatig hydraulisch systeem om de cabine te kantelen/vergrendelen en houder voor schop (schop niet inbegrepen)
  • Antivries, -50 C (-58 F)

Technologieproducten

  • Product Link - satelliet
  • Product Link - mobiel
  • Mast voor nivelleersysteem

Speciale configuraties

  • Vuilstortpakket, zware uitvoering
  • Vuilstortpakket, zware uitvoering, verbeterde reiniging
  • Vuilstortpakket, extreem zwaar gebruik
  • Pakket voor materiaaloverslag in schepen, zware uitvoering
  • Pakket voor staalproductie, zware uitvoering
  • Pakket voor lage bodemdruk - zware uitvoering

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Verken technologie

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Verken technologie

Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

Verken technologie

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Verken technologie

Vergelijk 973K met vaak vergeleken producten.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Bekijk actuele aanbiedingen voor  973K

Meer aanbiedingen bekijken