Rupsladers 963

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vliegwielvermogen
202 HP
151 kW
Bedrijfsgewicht
44881 lb
20358 kg
Inhoud - universeel
3.2 yd³
2.5 m³

Overzicht

Ultieme veelzijdigheid, krachtig pakket

Bespaar geld en transporttijd met één robuuste machine voor landontginning, graven, nivelleren, trucks laden, werk op hellingen en nog veel meer. Rupsladers zorgen voor minder bodemdruk en een betere tractie, zodat u eerder kunt starten en langer door kunt werken op een zachte ondergrond. Cat® rupsladers bieden het allemaal, naast betere prestaties en brandstofzuinigheid.

Voordelen

EEN machine, vele werkzaamheden

Eén machinist, één machine om te graven, transporteren, vullen en meer. Fusion-snelkoppeling om sneller uitrustingsstukken te kunnen verwisselen en speciaal gebouwde vuilstortladers met een grote spoorbreedte om de klus te klaren.

Tot 10% Brandstofbesparing

Zuinigere motor. De automatische, zuinige en vermogensmodus passen de prestaties aan de klus aan zodat u brandstof bespaart. Services op afstand en machinefuncties zorgen voor minder service en onderhoud.

Hogere productiviteit

Meer vermogen naar de rijaandrijving en een laadbakoptie uit de Performance-serie voor meer vermogen en productiviteit. Profiteer van een verbeterde cabine, een intuïtief display in het instrumentenpaneel en betere beheersbaarheid.

Productspecificaties voor 963

Vliegwielvermogen 202 HP 151 kW
Nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349 202 HP 151 kW
Nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 204 HP 204 HP
Emissies Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Tier 4 Final Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Tier 4 Final
Motortype Cat C7.1 Cat C7.1
Opmerking (1) Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Amerikaanse Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB, IV en V, Japan 2014 (Tier 4 Final) en Korea Tier 4 Final mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% mengsel per volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel of minder. ULSD.B20 moet voldoen aan de specificaties van ASTM D7467 (biodieselmengsel moet voldoen aan Cat biodieselspecificaties, ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Amerikaanse Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB, IV en V, Japan 2014 (Tier 4 Final) en Korea Tier 4 Final mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% mengsel per volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel of minder. ULSD.B20 moet voldoen aan de specificaties van ASTM D7467 (biodieselmengsel moet voldoen aan Cat biodieselspecificaties, ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen.
Opmerking (2) De dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). De dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization).
Bedrijfsgewicht 44881 lb 20358 kg
Brandstoftank 84.5 gal (US) 320 l
DEF-tank 4.2 gal (US) 16 l
Bedrijfsgewicht 44881 lb 20358 kg
Breedte van standaardrupsplaat 22 in 550 mm
Grondraakvlak 4900 in² 3.2 m²
Bodemdruk 9.1 psi 63 kPa
Bedrijfsgewicht 50181 lb 22762 kg
Breedte van standaardrupsplaat 31 in 800 mm
Grondraakvlak 7136 in² 4.6 mm²
Bodemdruk 7 psi 48.5 kPa
Bedrijfsgewicht 45549 lb 20661 kg
Breedte van standaardrupsplaat 22 in 550 mm
Grondraakvlak 4900 in² 3.2 m²
Bodemdruk 9.2 psi 63.3 kPa
Totale machinelengte* 275.6 in 7001 mm
Machinehoogte - bovenkant van cabine 130.9 in 3325 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 115.7 in 2940 mm
Totale machinehoogte - laadbak volledig geheven 212.7 in 5402 mm
Totale machinebreedte zonder laadbak: Met standaard rupsen - 550 mm (21,6 inch) rupsplaten 94.5 in 2400 mm
Opmerking *Met universele laadbak en extra zware tanden. *Met universele laadbak en extra zware tanden.
Rupsmaat 72.8 in 1850 mm
Rupsen op maaiveld 100 in 2542 mm
Looprollen/rupsplaten - per kant 7 / 38 7 / 38
Inhoud - universeel 3.2 yd³ 2.5 m³
Inhoud - multifunctioneel 2.6 yd³ 2 m³
Inhoud - Performance-serie 3.7 yd³ 2.8 m³
Breedte - universeel 101.2 in 2571 mm
Breedte - multifunctioneel 101.3 in 2575 mm
Breedte - Performance-serie 105.2 in 2671 mm
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,573 metrieke ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,573 metrieke ton.

963 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Aandrijflijn

  • C7.1-dieselmotor van Cat
  • Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Tier 4 Final
  • Geschikt voor biodiesel tot en met B20
  • Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator
  • Hydrostatische transmissie
  • Uitrustingsstukpomp met lastdetectie
  • Modulair koelsysteem

Werkomgeving machinist

  • Contactdoos van 12 V en USB-poort van 5 V
  • Verstelbare armleuningen
  • Comfort-stoel
  • LCD-kleurenaanraakscherm van 10" (254 mm)
  • Handgreep op instrumentenpaneel
  • Verwarming/airconditioning
  • Geïntegreerde HD-achteruitkijkcamera
  • Verlichting - 4 halogeenlampen
  • ROPS/FOPS-cabine onder druk en geluidsarm met getint glas en schuifraam rechts
  • Voorbereiding voor radio
  • Opbergruimtes in de gehele cabine

Cat technologie

  • Machinebeveiliging - wachtwoord
  • Machinist-ID
  • Product Link, via mobiele data
  • Problemen oplossen en Flash op afstand
  • Slope Indicate

Onderwagen

  • 7 looprollen/2 draagrollen per zijde
  • Zwaar uitgevoerde onderwagen van Caterpillar
  • Oscillerende rollenwagens

Laadbakken

  • Vastgepende koppeling

Service en onderhoud

  • 4 x 2 punten voor eenvoudig vastsjorren op het chassis
  • Cat XT-slangen
  • Milieuvriendelijke aftapkranen
  • Vanaf maaiveldhoogte toegankelijk servicecentrum
  • Scharnierende radiateurbeschermkap en naar buiten zwenkende ventilator
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Houder voor schop

963 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Werkomgeving machinist

  • Voorbereiding voor communicatieradio - FM
  • Deluxe-stoel
  • Joystickbesturing en bedieningselementen voor uitrustingsstukken
  • Bediening via V-hendel of pedaal met bediening via twee hendels
  • Zwaailamp met LED-knipperlicht
  • Lampen - 2 leds aan de voor- en achterkant van de cabine, toegangsverlichting
  • Lampen - 8 LED
  • Premium-stoel
  • Radio AM/FM, Bluetooth
  • Radio AM/FM/DAB+ Bluetooth
  • Radio AM/FMSirius XM Bluetooth
  • Cabine voor speciale toepassingen met dubbel venster/raam van polycarbonaat

Cat technologie

  • Machinebeveiliging - Bluetooth
  • Product Link -- dubbel mobiel/satelliet

Onderwagen

  • Cat Abrasion onderwagen
  • Rupsplaten met enkele, dubbele of driedubbele kammen
  • Onderwagen voor vuilstort of lage bodemdruk (LGP)

Laadbakken

  • Fusion-snelkoppeling
  • Universele laadbak
  • Vuilstortlaadbakken
  • Multifunctionele laadbak
  • Performance-laadbak

Service en onderhoud

  • Pakket voor lage omgevingstemperaturen
  • Snelvullen van brandstof
  • Snelle-olieverversingsset
  • Hydraulische omkeerbare ventilator
  • Hydraulisch kantelbare cabine
  • Brandstoftankpomp
  • Werklamp onder motorkap

Uitrustingsstukken

  • Bumper
  • Contragewichten
  • Ripper met meerdere schachten
  • Ripperkoppeling
  • Hydrauliek achter, voorbereiding voor ripper
  • Stootstangkast
  • Speciale uitvoeringen voor vuilstorten, materiaaloverslag* en lage bodemdruk

Vergelijk 963 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Verken technologie

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Verken technologie

Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

Verken technologie

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Verken technologie

Bekijk actuele aanbiedingen voor  963

Meer aanbiedingen bekijken