Rupsladers 953

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Vliegwielvermogen
160 HP
119 kW
Bedrijfsgewicht
34.594 lb
15.692 kg
Inhoud - universeel
2.4 yd³
1.8 m³

Overzicht

Krachtig, veelzijdig, wendbaar

Bespaar geld en transporttijd met één robuuste machine voor landontginning, graven, nivelleren, trucks laden, werk op hellingen en nog veel meer. Rupsladers zorgen voor minder bodemdruk en een betere tractie, zodat u eerder kunt starten en langer door kunt werken op een zachte ondergrond. Cat® rupsladers bieden het allemaal, naast betere prestaties en brandstofzuinigheid.

Voordelen

EEN machine, vele werkzaamheden

Eén machinist, één machine om te graven, transporteren, vullen en meer. Fusion-snelkoppeling om sneller uitrustingsstukken te kunnen verwisselen en speciaal gebouwde LGP-vuilstortladers voor materiaaloverslag die de klus klaren.

Tot 10% Brandstofbesparing

Zuinigere motor. De automatische, zuinige en vermogensmodus passen de prestaties aan de klus aan zodat u brandstof bespaart. Services op afstand en machinefuncties zorgen voor minder service en onderhoud.

Krijgt meer gedaan

Gemaakt voor wendbaarheid en eenvoudig transport, met een laadbakoptie uit de Performance-serie die uw productiviteit verhoogt. Profiteer van een verbeterde cabine, een intuïtief display in het instrumentenpaneel en betere beheersbaarheid.

Productspecificaties voor 953

Vliegwielvermogen 160 HP 119 kW
Nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349 160 HP 119 kW
Nettovermogen - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 162 mph 162 mph
Emissies Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Tier 4 Final Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Tier 4 Final
Motortype Cat C7.1 Cat C7.1
Opmerking (1) Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Amerikaanse Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB, IV en V, Japan 2014 (Tier 4 Final) en Korea Tier 4 Final mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% mengsel per volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel of minder. ULSD.B20 moet voldoen aan de specificaties van ASTM D7467 (biodieselmengsel moet voldoen aan Cat biodieselspecificaties, ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Alle non-road-dieselmotoren die voldoen aan de eisen van Amerikaanse Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB, IV en V, Japan 2014 (Tier 4 Final) en Korea Tier 4 Final mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) die maximaal 15 ppm EPA/10 ppm EU (mg/kg) zwavel bevat. Biodieselmengsels tot maximaal B20 (20% mengsel per volume) zijn acceptabel als ze zijn gemengd met ULSD met maximaal 15 ppm (mg/kg) zwavel of minder. ULSD.B20 moet voldoen aan de specificaties van ASTM D7467 (biodieselmengsel moet voldoen aan Cat biodieselspecificaties, ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen.
Opmerking (2) De dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). De dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization).
Opmerking (3) Motorvermogen bij 1800 tpm. Het geadverteerde nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator die op maximale snelheid draait, een dynamo, een luchtfilter en een nabehandelingssysteem. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249:2007 en SAE J1349:2011. Motorvermogen bij 1800 tpm. Het geadverteerde nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator die op maximale snelheid draait, een dynamo, een luchtfilter en een nabehandelingssysteem. Het nettovermogen is getest volgens de normen ISO 9249:2007 en SAE J1349:2011.
Bedrijfsgewicht 34.594 lb 15.692 kg
Brandstoftank 70 gal (US) 265 l
DEF-tank 4.2 gal (US) 16 l
Bedrijfsgewicht 35.181 lb 15.958 kg
Breedte van standaardrupsplaat 20 in 480 mm
Grondraakvlak 3720 in² 2.4 m²
Bodemdruk 10 psi 66 kPa
Bedrijfsgewicht 38.055 lb 17.261 kg
Breedte van standaardrupsplaat 31.5 in 800 mm
Grondraakvlak 6045 in² 3.9 mm²
Bodemdruk 6 psi 43 kPa
Bedrijfsgewicht 35.662 lb 16.176 kg
Breedte van standaardrupsplaat 20 in 480 mm
Grondraakvlak 3720 in² 2.4 m²
Bodemdruk 10 psi 67 kPa
Totale machinelengte* 251.1 in 6378 mm
Totale machinebreedte zonder laadbak: Met standaard rupsen - 550 mm (21,6 inch) rupsplaten 91.2 in 2316 mm
Machinehoogte - bovenkant van cabine 124.2 in 3156 mm
Reikwijdte bij maximale hefhoogte en 45°-storthoek* 41.4 in 1053 mm
Speling bij maximale hefhoogte en 45°-storthoek* 111.7 in 2838 mm
Hoogte - scharnierpen van de laadbak 142.1 in 3608 mm
Hellingshoek 29° 29°
Opmerking *Met een universele vastgepende laadbak *Met een universele vastgepende laadbak
Bodemvrijheid 16.3 in 413 mm
Rupsmaat 72.3 in 1836 mm
Rupsen op maaiveld 90 in 2286 mm
Looprollen/rupsplaten - per kant 6/37 6/37
Inhoud - universeel 2.4 yd³ 1.8 m³
Inhoud - multifunctioneel 2.1 yd³ 1.6 m³
Inhoud - Performance-serie 2.7 yd³ 2.1 m³
Breedte - universeel 97.8 in 2485 mm
Breedte - multifunctioneel 97.3 in 2471 mm
Breedte - Performance-serie 99.8 in 2536 mm
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,573 metrieke ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,573 metrieke ton.

953 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Aandrijflijn

  • C7.1-dieselmotor van Cat
  • Voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage V/Japan 2014/Korea Tier 4 Final
  • Geschikt voor biodiesel tot en met B20
  • Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator
  • Hydrostatische transmissie
  • Uitrustingsstukpomp met lastdetectie
  • Modulair koelsysteem

Werkomgeving machinist

  • Contactdoos van 12 V en USB-poort van 5 V
  • Verstelbare armleuningen
  • LCD-kleurenaanraakscherm van 10" (254 mm)
  • Handgreep op instrumentenpaneel
  • Verwarming/airconditioning
  • Geïntegreerde HD-achteruitkijkcamera
  • Verlichting - 4 halogeenlampen
  • ROPS/FOPS-cabine onder druk en geluidsarm met getint glas en schuifraam rechts
  • Voorbereiding voor radio
  • Opbergruimtes in de gehele cabine

Cat technologie

  • Slope Indicate
  • Problemen oplossen en Flash op afstand
  • Machinist-ID

Onderwagen

  • Zwaar uitgevoerde onderwagen van Caterpillar
  • Oscillerende rollenwagens

Laadbakken

  • Vastgepende koppeling

Service en onderhoud

  • 4 x 2 punten voor eenvoudig vastsjorren op het chassis
  • Milieuvriendelijke aftapkranen
  • Vanaf maaiveldhoogte toegankelijk servicecentrum
  • Scharnierende radiateurbeschermkap en naar buiten zwenkende ventilator
  • Houder voor schop

953 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Werkomgeving machinist

  • Cabine voor speciale toepassingen met dubbel venster/raam van polycarbonaat
  • Deluxe-stoel
  • Premium-stoel
  • Joystick of bediening via twee hendels
  • Joystick of bediening via V-hendel en pedaal
  • Voorbereiding voor radio
  • Radio AM/FM, Bluetooth
  • Radio AM/FM/DAB+ Bluetooth
  • Radio AM/FM/Sirius XM Bluetooth
  • Voorbereiding voor communicatieradio
  • Lampen - 2 leds aan de voor- en achterkant van de cabine, toegangsverlichting
  • Lampen - 8 LED
  • Zwaailamp met LED-knipperlicht

Cat technologie

  • Product Link, via mobiele data
  • Machinebeveiliging - wachtwoord
  • Machinebeveiliging - Bluetooth
  • Product Link -- dubbel mobiel/satelliet

Onderwagen

  • Cat Abrasion onderwagen
  • Onderwagen voor vuilstort of lage bodemdruk (LGP)

Laadbakken

  • Fusion-snelkoppeling
  • Universele laadbak
  • Vuilstortlaadbakken
  • Multifunctionele laadbak
  • Performance-laadbak

Service en onderhoud

  • Snelvullen van brandstof
  • Snelle-olieverversingsset
  • Hydraulische omkeerbare ventilator
  • Hydraulisch kantelbare cabine
  • Brandstoftankpomp
  • Werklamp onder motorkap

Uitrustingsstukken

  • Bumper
  • Contragewichten
  • Ripper met meerdere schachten
  • Ripperkoppeling
  • Hydrauliek achter, voorbereiding voor ripper
  • Stootstangkast
  • Speciale uitvoeringen voor vuilstorten, materiaaloverslag en lage bodemdruk

Vergelijk 953 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat app

    Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat VisionLink

    Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Efficiënt uitrustingsbeheer begint met de Cat app. Volg de locatie en de status van uw uitrustingen, plan onderhoud en bestel onderdelen en activeer telematica-apparaten rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat. Blijf 24 uur per dag, 7 dagen per week op de hoogte van uw fleet.

Verken technologie

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Bekijk informatie over uw fleet online om gefundeerde beslissingen te nemen die productiviteit verhogen, kosten verlagen, onderhoud vereenvoudigen en beveiliging verbeteren op uw werkterrein. Met abonnementsopties op verschillende niveaus kan uw Cat dealer u helpen bij het nauwkeurig configureren van uw benodigdheden om uw fleet te optimaliseren en meer winst te genereren.

Verken technologie

Importeer telematicagegevens in uw eigen toepassingen voor een beter fleetbeheer. Onze API voldoet aan de AEMP 2.0- en de ISO 15143-3-normen, ideaal voor gemengde fleets.

Verken technologie

My.Cat.Com is de internethub voor digitaal uitrustingsbeheer, waarbij u complexe informatie op een eenvoudige manier opneemt. Bewaak kosten, gebruik, betrouwbaarheid, leeftijdsgegevens en andere essentiële gegevens die nodig zijn om een bedrijf efficiënter en doeltreffender te kunnen runnen. Krijg toegang tot informatie over uw uitrustingen en maak verbinding met uw Cat dealer – allemaal vanuit één locatie

Verken technologie