963D

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De 963D heeft een hoger vermogen, een uitstekende wendbaarheid en een opnieuw ontworpen cabine voor een hoge mate van comfort voor de machinist.

Motor

Eenheden:
Vliegwielvermogen 189.0 mm H2O 141.0 kg/mm Less
Motortype Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Nettovermogen - ISO 9249 189.0 mm H2O 141.0 kg/mm Less
Nettovermogen - SAE J1349 189.0 mm H2O 141.0 kg/mm Less
Nettovermogen - EEG 80/1269 189.0 mm H2O 141.0 kg/mm Less
Boring 4.13 in 105.0 mm Less
Slag 5.0 in 127.0 mm Less
Cilinderinhoud 402.76 in³ 6.6 l Less
Nettovermogen - Cat 189.0 mm H2O 141.0 kg/mm Less

Onderwagen

Type rupsplaat Dubbele kammen Dubbele kammen Less
Breedte rupsplaat - standaard 21.6 in 550.0 mm Less
Breedte rupsplaat - optioneel 17.7 in 450.0 mm Less
Looprollen - per kant 7 7 Less
Aantal rupsplaten - per kant 38 38 Less
Rupsen op de grond 100.1 in 2543.0 mm Less
Grondraakvlak - standaardrupsplaat 4340.0 in² 2.8 sq. mil. Less
Grondraakvlak - optionele rupsplaat 3565.0 in² 2.3 sq. mil. Less
Bodemdruk - standaardrupsplaat 10.3 psi 71.5 kPa Less
Bodemdruk - optionele rupsplaat 12.4 psi 85.5 kPa Less
Hoogte van kam - dubbele kam 1.65 in 42.0 mm Less
Spoorbreedte 72.8 in 1850.0 mm Less

Aandrijfsysteem

Rupsmotor Twee zuigermotoren met schuine as en variabele opbrengst Twee zuigermotoren met schuine as en variabele opbrengst Less

Hydraulisch systeem - uitrusting

Instelling hoofdontlastklep 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Opbrengst 55.2 US-Gall/min. 209.0 l/min Less
Type Gesloten poort, lastafhankelijk / zuiger Gesloten poort, lastafhankelijk / zuiger Less

Inhouden

Brandstoftank 105.6 US-Gall. 400.0 l Less
Koelsysteem 8.3 US-Gall. 31.5 l Less
Carter (met filter) 4.4 US-Gall. 16.5 l Less
Eindaandrijvingen (per stuk) 4.0 US-Gall. 15.0 l Less
Hydrauliekolietank 23.7 US-Gall. 90.0 l Less
Draaipunt rollenwagen 0.48 US-Gall. 1.8 l Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 44577.0 lb 20220.0 null Less

Laadbakken

Inhoud - universeel gebruik 3.2 yd³ 2.45 m³ Less
Inhoud - multifunctioneel 2.6 yd³ 2.0 m³ Less
Bakbreedte - universeel gebruik 102.8 in 2612.0 mm Less
Bakbreedte - multifunctioneel 101.3 in 2575.0 mm Less

Normen

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
Remmen Remmen Remmen Less
Cabine Cabine Cabine Less

Cyclustijden van bak

Cyclustijd - heffen 5.8 seconden 5.8 seconden Less
Cyclustijd - storten 1.3 seconden 1.3 seconden Less
Cyclustijd - totaal 6.4 seconden 6.4 seconden Less
Cyclustijd - zweefstand omlaag 2.9 seconden 2.9 seconden Less

Ripperspecificaties

Totale breedte/balk 76.7 in 1950.0 mm Less
Dwarsdoorsnede schacht 58,5 mm x 138 mm (50" x 5,4") 58,5 mm x 138 mm (50" x 5,4") Less
Bodemvrijheid 34.4 in 874.0 mm Less
Penetratie 10.6 in 271.0 mm Less
Gescheurde breedte 72.3 in 1836.0 mm Less
Cilinders - boring 4.49 in 114.3 mm Less
Cilinders - slag 11.3 in 289.0 mm Less
Type Radiaal Radiaal Less
Aantal houders 3 3 Less
Toevoeging aan machinelengte vanwege ripper (in transportstand) 19.4 in 494.0 mm Less

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Bewakingssysteem

Bewakingssysteem

Bewakingssysteem

Hydrostatisch aandrijving

Hydrostatisch aandrijving

Hydrostatisch aandrijving

Hydrostatisch aandrijving

Hydrostatisch aandrijving

Hydrostatisch aandrijving

Hydrostatisch aandrijving

Hydrostatisch aandrijving

Uitrustingsstuksysteem

Uitrustingsstuksysteem

Uitrustingsstuksysteem

Uitrustingsstuksysteem

SystemOne™-onderwagen

SystemOne™-onderwagen

SystemOne™-onderwagen

SystemOne™-onderwagen

SystemOne™-onderwagen

SystemOne™-onderwagen

SystemOne™-onderwagen

SystemOne™-onderwagen

SystemOne™-onderwagen

SystemOne™-onderwagen

SystemOne™-onderwagen

Constructie

Constructie

Constructie

Constructie

Constructie

Constructie

Constructie

Uitvoeringen voor specialistische toepassingen

Uitvoeringen voor specialistische toepassingen

Uitvoeringen voor specialistische toepassingen

Uitvoeringen voor specialistische toepassingen

Uitvoeringen voor specialistische toepassingen

Veelzijdigheid

Veelzijdigheid

Veelzijdigheid

Veelzijdigheid

Veelzijdigheid

Veelzijdigheid

Veelzijdigheid

Veelzijdigheid

Veelzijdigheid

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

Onderhoudsgemak en klantenondersteuning

963DStandaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Dynamo, 24 volt, zware uitvoering, borstelloos.
  • Achteruitrijalarm
  • Claxon, elektrisch
  • 2 accu's voor zwaar gebruik, hoog vermogen, onderhoudsvrij, 1120 CCA.
  • Schakelaar, hoofdontkoppeling
  • Startmotor, elektrisch (zwaar gebruik, 24 volt)
  • Vier halogeenlampen, twee naar voren gericht, gemonteerd op het dak; twee naar achteren gericht, geïntegreerd in de airco-unit

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Geluiddempende ROPS/FOPS-overdrukcabine
  • Cabine, ruiten, gelijmd
  • Airconditioning en verwarming/ontdooier met temperatuurregeling
  • Stoel, stoffen bekleding, luchtgeveerd, verstelbaar, met zijdelingse isolator
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar
  • Elektrohydraulische bedieningshendels op stoel
  • Transmissiebediening, V-hendel
  • Bediening, joystick, graafbak (universeel)
  • Elektronisch bewakingssysteem met meters voor: •Motorkoelvloeistoftemperatuur •Hydrauliekolietemperatuur •Motoroliedruk •Brandstofniveau
  • Spiegel, achteruitkijken, binnen
  • Radiovoorbereiding. Inclusief omvormer (24 naar 12 volt), luidsprekers, antenne en contactdozen van 12 volt
  • Contactdozen van 12 volt (2)
  • Kledinghaak
  • Opbergruimten onder linkerarmleuning
  • Documenthouder op rechterconsole
  • Vloermat, rubber, zware uitvoering
  • Ruitensproeiers en ruitenwissers, voor en achter
  • Duurzaam metalen dak
  • Parkeerremschakelaar en "brake-on" (rem aan) indicatorlampje

AANDRIJFLIJN
  • Caterpillar C6.6 ACERT-dieselmotor met turbodrukvulling met ATAAC
  • Modulair koelsysteem voor motorluchtinlaat, olie en water
  • Ventilatorradiateur, elektronisch geregeld, hydraulisch aangedreven, temperatuursensor, aangepast aan de vraag
  • Elektrohydrostatische regeling (EHC) voor de transmissie met rij- en werkstanden
  • Brandstofontluchtingspomp, elektrisch
  • Waterafscheider
  • Inlaatlucht
  • Luchtfilter, droog type, axiaalafdichting met ingebouwd voorfilter en stofuitwerpmechanisme, elektronische filterconditie-indicator
  • Uitlaatdemper, onder motorkap
  • Starthulp met etherinspuitsysteem
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Brandstoftank

ONDERWAGEN
  • Caterpillar SystemOne-rups (38 segmenten), rupsbreedte 72,8"/1850 mm
  • Eindaandrijving, standaard
  • Rups, 550 mm (21,6"), dubbele kammen
  • Kettingspanner, hydraulisch
  • Sprocketvelgen, met vervangbare, aanboutbare segmenten
  • 7 looprollen met enkele flens per kant, met twee bovenste draagrollen, permanent gesmeerd
  • Conventionele loopwielen, permanent gesmeerd
  • Loopwiel, scraper
  • Oscillerende rollenwagens

HYDRAULISCH SYSTEEM
  • Olie verversen, standaard
  • Hydrauliekolie
  • Hydraulisch systeem, 2-wegklep

BESCHERMKAPPEN
  • Beschermkap, voor
  • Beschermkap, achter
  • Beschermkappen, volledige onderkant

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING
  • Cabine, kantelen, vergrendelingsstang
  • Geluiddempend, exterieur
  • Laderstangenstelsel met Z-stang
  • Lastafhankelijke uitrustingsstukpomp met variabele opbrengst
  • Uitrustingsstukcilinders met geïntegreerde positiesensoren
  • Door de machinist te programmeren hef- en kantelblokkeringen
  • Motorkap met vergrendelbare luiken
  • Radiateurblok 6,5 ribben per inch, vuilbestendig
  • Scharnierende beschermkap voor radiateur en wegdraaibare ventilator
  • Milieuvriendelijke aftap op de hydrauliekolietank
  • Voorbereid voor Product Link
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Hydrauliekslangen, Caterpillar® XT
  • Hydraulische olie, HYDO Advanced 10

WAARSCHUWINGSSTICKERS
  • Waarschuwingsstickers, ANSI, voor NACD
  • Waarschuwingsstickers, ISO

ONDERHOUDSINSTRUCTIES
  • Engelse instructies alleen bijgeleverd in Noord-Amerika en Canada.

963DOptionele uitrusting

ELEKTRISCH
  • Zwaailamp
  • Lampen, vier, extra

BEDIENINGSELEMENTEN VOOR UITRUSTINGSSTUKKEN
  • Bediening, joystick, universele bak
  • Bediening, joystick, multifunctionele bak
  • Bediening, twee hendels, universele bak

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Cat® Messenger
  • Stoel, luchtgeveerd, verwarmd
  • Cabineruiten, voor, gelijmd

AANDRIJFLIJN
  • Ventilator, op koelvraag reagerend, omkerend
  • Tank, snelle vulling
  • Luchtinlaat, voorfilter, turbine
  • Olie verversen, hoge snelheid

ONDERWAGEN
  • Rups, 450 mm (17,7"), dubbele kammen, kleine spoorbreedte
  • Rups, 550 mm (21,6"), dubbele kammen, middengat
  • Rups, 450 mm (17,7"), dubbele kammen, middengat
  • Rups, 560 mm (22"), enkele kam, extreem zwaar gebruik
  • Rups, 450 mm (17,7"), enkele kam, middengat, extreem zwaar gebruik
  • Rups, 800 mm (31,5"), dubbele kammen, grote spoorbreedte
  • Rups, 560 mm (22"), enkele kam, middengat, extreem zwaar gebruik
  • Loopwiel, met afdichting

BESCHERMKAPPEN
  • Scherm, loopwiel
  • Beschermkap, rollenwagen
  • Beschermkap, cabinelichten
  • Beschermkap, hefleidingen
  • Scherm, voorruit
  • Beschermkap, voor, zware uitvoering
  • Leidingen, universeel - rem - M
  • Leidingen, universeel - rem - grote spoorbreedte

HYDRAULISCH SYSTEEM
  • Hydrauliekolie, biologisch
  • Hydrauliek, multifunctionele bak, leidingen voor
  • Hydraulisch, ripper, leidingen achter
  • Hydraulisch, multifunctionele bak en ripper, leidingen voor en achter

BAKKEN
  • Universeel
  • Universeel, vlak gemonteerde adapter
  • Universeel, vuilstort
  • Multifunctioneel
  • Multifunctioneel, extreem zwaar gebruik
  • Multifunctioneel, vuilstort
  • Afval

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR BAKKEN
  • Mes, aanboutbaar
  • Segmenten, aanboutbaar
  • Mes, segmenten, aanboutbaar
  • Mes, segmenten, zwaar gebruik
  • Tanden, algemeen gebruik, K80
  • Tanden, penetratie, K80
  • Tanden, zwaar gebruik, K80
  • Tanden, algemeen gebruik, K90
  • Tanden, zwaar gebruik, K90
  • Punten, algemeen gebruik, vlak gemonteerde adapter

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN
  • Krik voor kantelen van cabine, hydraulisch
  • Bumper
  • Ripper met meerdere schachten
  • Koppeling, trekhaak
  • Koppeling, standaard
  • Stootstangen, achter
  • Bezinkselpomp, brandstoftank
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 240 V
  • Contragewicht, licht
  • Contragewicht, extra
  • Caterpillar Product Link 321
  • Antivries, -50 C (-58 F)