973D

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat® 973D-rupslader is de enige rupslader in deze grootteklasse. Bovendien overtreft hij alle andere machines in de branche wat betreft comfort voor de machinist, prestaties en veelzijdigheid. Deze machine is ontworpen voor een hoge productiviteit, en bij zeer uiteenlopende zware toepassingen zal hij uiterst efficiënt en productief blijken en aan al uw verwachtingen voldoen. Zijn ontwerp zorgt voor sterkte en duurzaamheid in combinatie met uitstekende controle en ongeëvenaard bedieningsgemak. Ontdek hoeveel meer ú kunt doen met dit hele wagenpark in één machine.

Motor

Eenheden:
Vliegwielvermogen 263.0 mm H2O 196.0 kg/mm Less
Motortype Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Nettovermogen - ISO 9249 263.0 mm H2O 196.0 kg/mm Less
Nettovermogen - SAE J1349 263.0 mm H2O 196.0 kg/mm Less
Nettovermogen - EEG 80/1269 263.0 mm H2O 196.0 kg/mm Less
Boring 4.41 in 112.0 mm Less
Slag 5.86 in 149.0 mm Less
Cilinderinhoud 537.0 in³ 8.8 l Less
Nettovermogen - Cat 263.0 mm H2O 196.0 kg/mm Less

Onderwagen

Type rupsplaat Dubbele kam, zeer zwaar werk Dubbele kam, zeer zwaar werk Less
Breedte rupsplaat - standaard 21.6 in 550.0 mm Less
Breedte rupsplaat - optioneel 26.6 in 675.0 mm Less
Looprollen - per kant 7 7 Less
Aantal rupsplaten - per kant 40 40 Less
Rupsen op de grond 115.3 in 2930.0 mm Less
Grondraakvlak - standaardrupsplaat 4991.0 in² 3.22 sq. mil. Less
Grondraakvlak - optionele rupsplaat 6138.0 in² 3.96 sq. mil. Less
Bodemdruk - standaardrupsplaat 12.4 psi 85.5 kPa Less
Bodemdruk - optionele rupsplaat 10.1 psi 69.5 kPa Less
Hoogte van kam - dubbele kam 1.92 in 49.0 mm Less
Spoorbreedte 85.0 in 2160.0 mm Less

Aandrijfsysteem

Type Hydrostatische aandrijving met traploze rijsnelheid tot 11 km/h (6,8 mph) Hydrostatische aandrijving met traploze rijsnelheid tot 11 km/h (6,8 mph) Less
Aandrijfpomp Twee, sliptype axiale zuigerpompen met variabele opbrengst Twee, sliptype axiale zuigerpompen met variabele opbrengst Less
Rupsmotor Twee, zuigermotoren met schuine as en variabele opbrengst Twee, zuigermotoren met schuine as en variabele opbrengst Less
Maximale systeemdruk 6527.0 psi 45000.0 kPa Less

Hydraulisch systeem - uitrustingsstuk

Cyclustijd - heffen 6.5 seconden 6.5 seconden Less
Cyclustijd - storten 1.4 seconden 1.4 seconden Less
Instelling van overdrukventiel 3988.0 psi 27500.0 kPa Less
Opbrengst - maximaal 91.4 US-Gall/min. 346.0 l/min Less
Zweefstand omlaag 2.7 seconden 2.7 seconden Less

Inhouden

Brandstoftank 164.0 US-Gall. 621.0 l Less
Koelsysteem 11.6 US-Gall. 44.0 l Less
Carter (met filter) 7.7 US-Gall. 29.0 l Less
Eindaandrijvingen (per stuk) 7.5 US-Gall. 28.5 l Less
Hydraulisch systeem (uitrusting, aandrijflijn en tank) 89.8 US-Gall. 340.0 l Less
Hydrauliekolietank 49.9 US-Gall. 189.0 l Less
Kast pompaandrijving 1.0 US-Gall. 3.8 l Less
Draaipunt rollenwagen 0.8 US-Gall. 3.0 l Less

Elektrisch systeem

Capaciteit van accu's 1400 CCA 1400 CCA Less
Accuspanning 12 12 Less
Aantal accu's 2 2 Less
Dynamo 95 A, zware uitvoering, borstelloos 95 A, zware uitvoering, borstelloos Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 61857.0 lb 28058.0 null Less
Vervoersgewicht - zonder bak 55997.0 lb 25400.0 null Less

Laadbakken

Inhoud - universeel gebruik 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
Inhoud - multifunctioneel 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
Bakbreedte - universeel gebruik 114.56 in 2910.0 mm Less
Bakbreedte - multifunctioneel 112.91 in 2868.0 mm Less

Bedrijfsspecificaties

Max. Rijsnelheid 6.8 mile/h 11.0 km/h Less

Normen

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
Remmen Remmen Remmen Less
Cabine Cabine Cabine Less

Ripperspecificaties

Totale breedte/balk 86.6 in 2200.0 mm Less
Dwarsdoorsnede schacht 74 mm × 175 mm 2,9" × 6,9" 74 mm × 175 mm 2,9" × 6,9" Less
Bodemvrijheid 34.96 in 888.0 mm Less
Penetratie 15.6 in 397.0 mm Less
Gescheurde breedte 72.4 in 1840.0 mm Less
Cilinders - boring 5.1 in 130.0 mm Less
Cilinders - slag 9.3 in 236.0 mm Less
Toevoeging aan machinelengte vanwege ripper (in transportstand) 23.1 in 586.0 mm Less
Type Parallellogram Parallellogram Less
Aantal houders 3 3 Less
Hellingshoek 28.5 graden 28.5 graden Less
Penetratiekracht op maaiveldhoogte 22500.0 lb 100.0 kN Less
Rippergewicht (met 3 schachten) 3747.8 lb 1700.0 null Less

Motor

Motor

Motor

Hydrauliek

Hydrauliek

Hydrauliek

Hydrauliek

Cabine

Cabine

Cabine

Cabine

Onderwagen

Onderwagen

Onderwagen

Constructies

Constructies

Uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken

Uitrustingsstukken

Allround prestaties

Allround prestaties

Allround prestaties

Allround prestaties

Allround prestaties

Voordeelpakket

Voordeelpakket

Voordeelpakket

Voordeelpakket

Voordeelpakket

Voordeelpakket

Voordeelpakket

Voordeelpakket

Voordeelpakket

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Product Link

Product Link

Ondersteuning

973DStandaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Dynamo, 95 A, 24 V, zware borstelloze uitvoering
  • Achteruitrijalarm
  • Claxon, elektrisch
  • 2 onderhoudsvrije accu's, 1400 A
  • Omvormer 24 V/12 V
  • Schakelaar, hoofdontkoppeling
  • Startmotor, elektrisch (24 V)
  • Vier halogeenlampen, twee naar voren gericht, gemonteerd op het dak; twee naar achteren gericht, geïntegreerd in de airco-unit

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Geluiddempende ROPS/FOPS-overdrukcabine
  • Cabine met getint glas en zijwaarts schuivend raam
  • Airco en verwarming
  • Verwarming, ontdooimechanisme met automatische temperatuurregeling
  • Stoel, met stof bekleed, luchtgeveerd
  • In de stoel gemonteerde bedieningselementen
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar
  • Elektronisch bewakingssysteem
  • Aanwijzers voor:
  • Elektrohydraulisch uitrustingsstuk-joystickbediening
  • Radiovoorbereiding, inclusief omzetter (24 V naar 12 V), luidsprekers, antenne en twee uitgangen van 12 V
  • Achteruitkijkspiegel
  • Kledinghaak
  • Verstelbare armleuning
  • Transmissiebediening, joystick of V-hendel en stuurpedalen
  • Afsluitbare opbergruimte onder armsteunen
  • Vloermat, rubber, zware uitvoering
  • Ruitensproeiers en ruitenwissers, voor en achter
  • Duurzaam metalen dak
  • Parkeerremschakelaar en "brake-on" (rem aan) indicatorlampje

AANDRIJFLIJN
  • Caterpillar C9 ACERT-dieselmotor
  • Modulair koelsysteem voor motorluchtinlaat, olie en water
  • Elektrisch startsysteem 24 V
  • Elektronisch bewaakt koelsysteem met op koelvraag reagerende ventilator
  • Extended Life-koelvloeistof
  • Brandstofontluchtingspomp, elektrisch
  • Elektronisch-hydrostatische transmissieregeling (EHC) met rij- en werkstanden
  • Gesloten-lus Hystat-transmissie met DSR-software
  • Uitlaatdemper, onder motorkap
  • Waterafscheider

ONDERWAGEN
  • 2160 mm/85 inch spoor
  • Rupsgeleiderbeschermplaten eindgedeelte
  • Hydraulische kettingspanner
  • EWL-rups (40 secties, 215 mm /8,5 inch steek)
  • Vijfdelige sprocketrups
  • Zeven looprollen, permanent gesmeerd
  • Conventionele loopwielen, permanent gesmeerd.
  • Oscillerende rollenwagens
  • Twee draagrollen per rups
  • Rups met eindschakel
  • Scherm, loopwiel

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING
  • Geluiddempend, exterieur
  • Ladermechanisme met Z-stang
  • Lastafhankelijke uitrustingsstukpomp met variabele opbrengst
  • Uitrustingsstukcilinders met geïntegreerde positiesensoren
  • Door de machinist te programmeren hef- en kantelblokkeringen
  • Motorcompartiment met afsluitbare kappen (geperforeerde gaten 5 mm/0,2 inch)
  • Scharnierend radiateurrooster
  • 6,35 lamellen per inch radiateur- en koelerblok
  • Milieuvriendelijke afvoeren
  • Hydraulische olie, HYDO Advanced 10
  • Cabine, krik voor kantelen, hydraulisch

973DOptionele uitrusting

ELEKTRISCH
  • Zwaailamp

AANDRIJFLIJN
  • Tank, snelle vulling

HYDRAULISCH SYSTEEM
  • Hydrauliekolie, biologisch afbreekbaar

BAKKEN
  • Universeel, sintels

UITRUSTINGSSTUKKEN VOOR BAKKEN
  • Tanden, zwaar gebruik, 8
  • Tanden, penetratie, 8
  • Mes, aanboutbaar

ONDERWAGEN
  • Rups, 500 mm (19,7"), vlak
  • Rups, 500 mm (19,7"), afwisselend vlakke rupsplaten en rupsplaten met dubbele kammen
  • Rups, 675 mm (26,6"), trapeziumvormige opening
  • Dubbele kammen
  • Drie kammen
  • Enkele kam voor zeer zwaar werk

BESCHERMKAPPEN
  • Bescherming, kantelcilinders
  • Beschermkap, rollenwagen

OVERIGE UITRUSTINGSSTUKKEN
  • Radio, AM/FM, cd
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 120 V
  • Verwarmer, motorkoelvloeistof, 240 V
  • Product Link
  • Machinebeveiligingssysteem
  • Antivries -50 °C (-58 °F)

VOORDEELPAKKETTEN VOOR DE 973D
  • Bescherming achter, standaard
  • Bescherming achter, zware uitvoering
  • Ripperpakket
  • Onderhoudspakket, luxe
  • Extra verlichting, pakket
  • Bescherming, voorruit, verlichting
  • Stootstangpakket
  • Contragewichtpakket
  • Hydraulisch, 2W, joystick
  • Hydraulisch, 3W, multifunctionele joystick
  • Hydraulisch, 3W, universele joystick
  • Hydraulisch, 4W, multifunctionele joystick
  • Hydraulisch, 2W, 2 hendels
  • Universele laadbak, 3,0 m³ (3,98 yd³), pakket
  • Multifunctionele laadbak, 2,8 m³ (3,6 yd³), pakket
  • Universele laadbak, 3,0 m³ (3,98 yd³), pakket
  • Universele laadbak, vuilstort, pakket
  • Brede laadbak, 3,3 m³ (4,37 yd³), pakket
  • Universele laadbak, 3,0 m³ (3,98 yd³), zware uitvoering, pakket
  • Multifunctionele laadbak voor zeer zwaar werk, 2,8 m³ (3,6 yd³), pakket
  • Multifunctionele laadbak, vuilstort, pakket