973K voor staalproductie

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Met in de fabriek ontworpen en geïnstalleerde kenmerken is uw rupslader uitgerust voor de extreme hitte en ruwe omstandigheden bij staalproductietoepassingen. Door hun wendbaarheid, goed zicht en de benodigde opbreekkracht voor korte cyclustijden zijn rupsladers een robuuste en efficiënte keuze voor het hanteren van slakken.

Afmetingen

Eenheden:
Totale machinebreedte zonder bak: rupsen voor staalproductie - rupsplaten van 500 mm (19,7") 107.9 in 2740.0 mm Less
Totale machinebreedte met sintelbak: rupsen voor staalproductie - 500 mm (19,7") 116.5 in 2960.0 mm Less
Bodemvrijheid 18.5 in 469.0 mm Less
Machinehoogte tot bovenkant cabine 140.0 in 3560.0 mm Less
Lengte - voorkant van rups 209.6 in 5323.0 mm Less
Totale machinelengte* 298.4 in 7579.0 mm Less
Benaderingshoek draagstand 15° 15° Less
Graafdiepte* 6.2 in 158.0 mm Less
Maximale terugkanteling op maaiveldhoogte/in draagstand 43°/47° 43°/47° Less
Bakhoogte in draagstand 19.0 in 483.5 mm Less
Reikwijdte bij maximale hefhoogte en storthoek van 45°* 53.8 in 1366.0 mm Less
Speling bij maximale hefhoogte en storthoek van 45°* 116.2 in 2952.0 mm Less
Maximale terugkanteling/storthoek, volledig geheven 59°/49° 59°/49° Less
Nivelleringshoek 85° 85° Less
Hoogte tot scharnierpen bak 166.1 in 4218.0 mm Less
Totale machinehoogte, bak volledig geheven 226.5 in 5752.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant stoel met hoofdsteun 117.6 in 2988.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van uitlaatpijp 120.8 in 3069.0 mm Less
Hellingshoek 29° 29° Less
Opmerking *Met universele Performance-bak en zware tanden. De afmetingen zijn afhankelijk van de bak. Raadpleeg het overzicht met de bedrijfsspecificaties.
  • Machinehoogte tot bovenkant van cabine met plaat voor staalproductie.
*Met universele Performance-bak en zware tanden. De afmetingen zijn afhankelijk van de bak. Raadpleeg het overzicht met de bedrijfsspecificaties.
  • Machinehoogte tot bovenkant van cabine met plaat voor staalproductie.
Less

Engine

Flywheel Power 275.0 HP 205.0 kW Less

Gewicht

Bedrijfsgewicht 74.293 lb 33.699 kg Less

Laadbakken

Inhoud - universeel gebruik 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
Inhoud - slakken 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
Breedte – slakken 112.0 in 2846.0 mm Less

Motor

Motormodel Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less
Emissies Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Conform de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Less
Motorvermogen (maximum) - SAE J1995 310.0 HP 231.0 kW Less
Motorvermogen (maximum) – ISO 14396 306.0 HP 228.0 kW Less
Motorvermogen (maximum) - ISO 14396 (DIN) 310.0 HP 228.0 kW Less
Nettovermogen (nominaal) - ISO 9249/SAE J1349 275.0 HP 205.0 kW Less
Nettovermogen (nominaal) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 278.0 HP 205.0 kW Less
Opmerking (1) Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm. Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm. Less
Opmerking (2) Geen correctie vereist tot een hoogte van 2164 m (7200') boven zeeniveau. Geen correctie vereist tot een hoogte van 2164 m (7200') boven zeeniveau. Less
Opmerking (3) Alle non-road dieselmotoren conform Tier 4 Final, Stage IV en Korea Tier 4 mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) met 15 ppm (mg/kg) zwavel of minder of maximaal B20-biodiesel gemengd met ULSD. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Alle non-road dieselmotoren conform Tier 4 Final, Stage IV en Korea Tier 4 mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) met 15 ppm (mg/kg) zwavel of minder of maximaal B20-biodiesel gemengd met ULSD. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Less
Opmerking (4) Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Less

Onderwagen

Type rupsplaat Zwaar uitgevoerd, afgedicht en niet-gesmeerd - staalproductie, twee kammen Zwaar uitgevoerd, afgedicht en niet-gesmeerd - staalproductie, twee kammen Less
Breedte rupsplaat - standaard 19.7 in 500.0 mm Less
Looprollen - per kant 7 7 Less
Aantal rupsplaten - per kant 40 40 Less
Rupsen op de grond 115.4 in 2930.0 mm Less
Grondraakvlak (ISO 16754:2008): rupsplaat voor staalproductie - 500 mm (19,7") 5161.0 in² 3.33 sq. mil. Less
Bodemdruk* (ISO 16754:2008): rupsplaat voor staalproductie - 500 mm (19,7") 14.4 psi 99.3 kPa Less
Hoogte van kam - dubbele kam 1.9 in 49.0 mm Less
Spoorbreedte 85.0 in 2160.0 mm Less
Hellingshoek koppeling 8.5 in 215.9 mm Less
Opmerking * Berekend aan de hand van bedrijfsgewicht voor staalproductie-uitvoering met sintelbak. * Berekend aan de hand van bedrijfsgewicht voor staalproductie-uitvoering met sintelbak. Less

Inhouden

Brandstoftank 101.5 US-Gall. 384.0 l Less
Koelsysteem 11.6 US-Gall. 44.0 l Less
DEF-tank 9.2 US-Gall. 35.0 l Less

Airconditioningsysteem

Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,9 g koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2717 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,9 g koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2717 metrische ton. Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht – staalproductie 74.293 lb 33.699 kg Less
Transportgewicht - staalproductie 63.097 lb 28.621 kg Less
Opmerking De gewichten voor de staalproductie-uitvoering zijn met de nieuwe sintelbak. De gewichten voor de staalproductie-uitvoering zijn met de nieuwe sintelbak. Less

Normen

ROPS-constructie De door Caterpillar geleverde ROPS-constructie (Rollover Protective Structure - bescherming bij omkantelen) voor de machine voldoet aan de ROPS-normen ISO 3471:2008. De door Caterpillar geleverde ROPS-constructie (Rollover Protective Structure - bescherming bij omkantelen) voor de machine voldoet aan de ROPS-normen ISO 3471:2008. Less
FOPS De FOPS-constructie (Falling Object Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen) voldoet aan ISO 3449-2005 niveau II De FOPS-constructie (Falling Object Protective Structure: bescherming tegen vallende voorwerpen) voldoet aan ISO 3449-2005 niveau II Less
Remmen De remmen voldoen aan de norm ISO 10265:2008. De remmen voldoen aan de norm ISO 10265:2008. Less
Cabine - geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine
  • Bij meting van de waarde voor een gesloten cabine conform 'ISO 6396:2008' bedraagt het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine 75 dB(A). De metingen zijn uitgevoerd bij 80% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De metingen zijn uitgevoerd met gesloten cabinedeuren en -ramen.
  • OPMERKING: de meetafwijking van het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is ±2 dB(A).
    • Bij meting van de waarde voor een gesloten cabine conform 'ISO 6396:2008' bedraagt het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine 75 dB(A). De metingen zijn uitgevoerd bij 80% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De metingen zijn uitgevoerd met gesloten cabinedeuren en -ramen.
    • OPMERKING: de meetafwijking van het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is ±2 dB(A).
Less
Cabine - gehoorbescherming Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine wordt gebruikt met een open cabine gedurende lange perioden, in een lawaaierige omgeving of met een cabine die niet goed is onderhouden. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine wordt gebruikt met een open cabine gedurende lange perioden, in een lawaaierige omgeving of met een cabine die niet goed is onderhouden. Less
Cabine - opgegeven geluidsvermogensniveau Het gegarandeerde geluidsvermogensniveau buiten de cabine (LWA) is gemeten volgens de testprocedures en condities voor een rijdende machine in 'ISO 6395:2008' [111 dB(A)]. De metingen zijn uitgevoerd bij 80% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. Het gegarandeerde geluidsvermogensniveau buiten de cabine (LWA) is gemeten volgens de testprocedures en condities voor een rijdende machine in 'ISO 6395:2008' [111 dB(A)]. De metingen zijn uitgevoerd bij 80% van het maximale motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. Less
Informatie over geluidsniveau (EU)
  • Informatie over geluidsniveaus voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de 'richtlijnen van de EU' toepassen: het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 75 dB(A) bij meting van de waarde voor een gesloten cabine conform 'ISO 6396:2008'. De metingen zijn uitgevoerd bij 80% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De metingen zijn uitgevoerd met gesloten cabinedeuren en -ramen.
  • OPMERKING: de meetafwijking van het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is ±2 dB(A).
  • Indien aanwezig, wordt het certificatieplaatje gebruikt om te verifiëren dat de milieugeluidscertificatie van de machine aan de eisen van de Europese Unie voldoet. De op het plaatje opgegeven waarde geeft het gegarandeerde geluidsvermogensniveau buiten de cabine (LWA) ten tijde van de productie voor de condities in '2000/14/EG' aan.
  • Informatie over geluidsniveaus voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de 'richtlijnen van de EU' toepassen: het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 75 dB(A) bij meting van de waarde voor een gesloten cabine conform 'ISO 6396:2008'. De metingen zijn uitgevoerd bij 80% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. Het geluidsniveau kan variëren bij verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De cabine is naar behoren geïnstalleerd en onderhouden. De metingen zijn uitgevoerd met gesloten cabinedeuren en -ramen.
  • OPMERKING: de meetafwijking van het geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is ±2 dB(A).
  • Indien aanwezig, wordt het certificatieplaatje gebruikt om te verifiëren dat de milieugeluidscertificatie van de machine aan de eisen van de Europese Unie voldoet. De op het plaatje opgegeven waarde geeft het gegarandeerde geluidsvermogensniveau buiten de cabine (LWA) ten tijde van de productie voor de condities in '2000/14/EG' aan.
Less

Duurzaamheid

        
  • Speciale zwaar uitgevoerde afschermingen, isolatie, thermische verdeelplaten en hittebestendige afdichtingen in de hele machine.
  •     
  • Gelaste zijprofielen verminderen thermische vervorming van de rollenwagen.    
  •     
  • Afschermingen tegen schuren beschermen de afdichtingen van eindaandrijvingen.    
  •     
  • Drukontlasting/vonkenvanger op brandstoftankdop.  
  •     
  • Cabine voor staalproductie met zwaar uitgevoerde, gelaagde voorruit.    
  •     
  • Metallic scherm op voorruitrooster voor bescherming van het glas en behoud van goed zicht; scharnierend voor snelle toegang voor reiniging.    
  •     
  • Metallic schild geïntegreerd in de onderkant van de cabinedeuren helpt de ruiten te beschermen tegen slakken.    
  •     
  • Speciale hittebestendige afdichtingen en cabinematerialen.    
  •     
  • Stalen plaat op de bovenkant van de cabine vermindert de uitgestraalde warmteoverdracht in de cabine aanzienlijk.    
  •     
  • Nieuwe sintelbak met grote inhoud heeft dikkere constructies en sterkere tanden/messen voor een langere levensduur.    
  •     
  • Met een keus aan rupsplaten kunt u uw lader optimaliseren voor tractie en werk op verharde ondergrond.   
  •     
  • Synthetische, vuurbestendige hydraulische vloeistof.

Aanbevelingen voor gebruik in staalproductie

Caterpillar raadt aan dat machines voor staalproductie per uur minder dan 15 minuten worden blootgesteld aan hete slakken, om te zorgen voor voldoende afkoelingstijd tussen de cycli. Gewoonlijk bieden twee machines per oven en een back-upmachine voor de site de meeste werkzame tijd. Het tijdstip, de frequentie en de duur van de werk- en afkoelingscycli variëren volgens het werkterrein. Als de aanbevolen blootstellingstijd echter wordt overschreden, zal de machine niet aan de verwachte prestatieniveaus voldoen.

UITRUSTING - machineaanpassingen omvatten:

        
  • Zwaar uitgevoerde beschermplaat aan de voorkant en onderschermen    
  •     
  • Zwaar uitgevoerde gelaagde voorruit    
  •     
  • Op de rollenwagen gelaste zijprofielen    
  •     
  • Metallic ringen op lage en hoge hefarm    
  •     
  • Zwevende massieve pen op onderste bakscharniermechanismen    
  •     
  • Hittebestendige afdichtingen in de balanshefboom, loopwielen, looprollen en eindaandrijvingen    
  •     
  • Hittebestendig vlechtwerk op draadbomen    
  •     
  • Gebruik van siliconenmateriaal op voorruit, zijruiten en cabinedeurafdichtingen, voorste schotten, ruitenwisserbladen voor en achter en deurstoppers    
  •     
  • Thermische isolatie van voorste beschermplaat, balanshefboom, rubberen platen, luchtfilterslang, onderschermen, luiken, spatborden, hefcilinderkoppen, leidingen van hydraulische kantelinrichting, leidingen van hydraulische hefinrichting, hydrostatische leidingen, geluidsisolatie van cabine, DEF-leidingen, draaisensor van hefinrichting en sensor van hefarm    
  •     
  • Radiateurbeschermplaat met contragewichten zorgt voor een betere balans van de machine    
  •     
  • Brandbestendige vloermat   
  •     
  • Vonkenvanger en drukontlasting brandstoftank    
  •     
  • Ruiten van cabinedeuren met bescherming onderaan    
  •     
  • Extra metalen dak op bovenkant van cabine    
  •     
  • Metallic handgrepen en ontgrendeling met drukknop    
  •     
  • Handmatig remuitschakelsysteem in de cabine    
  •     
  • 8 hittebestendige lichten

UITRUSTING - Het staalproductiepakket omvat:

        
  • Set voor verbeterd zicht, dubbele camera    
  •     
  • Bescherming van voorruit    
  •     
  • Kantelcilinderbescherming    
  •     
  • Afscherming tegen schuren voor eindaandrijving onderaan

UITRUSTING - vereist:

        
  • Omkeerbare ventilator, staalproductie
  •     
  • Metallic turbinevoorfilter op luchtinlaat motor
  •     
  • Rupsen, afgedicht en niet-gesmeerd voor staalproductie/li>     
  • EcoSafe hydrauliekolie
  •     
  • Cabine voor staalproductie
  •     
  • Geen Product Link
  •     
  • Geen bumper
  •     
  • Sintelbak van 3,0 m3 (4,0 yd3)
  •     
  • Contragewicht zwaar uitgevoerde bumper

UITRUSTING - aanbevolen opties:

        
  • Looprollenbescherming, staalproductie-uitvoering
  •     
  • Afscherming tegen schuren voor eindaandrijving
OPMERKING: een gedeeltelijk staalproductiepakket is leverbaar voor de Cat® rupsladermodellen 953K en 963K. Het basispakket biedt speciale afdichtingen en afschermingen, evenals machinekenmerken die het mogelijk maken uw rupslader door de dealer te laten upgraden voor toepassingen met hoge temperatuur. In het gedeeltelijke staalproductiepakket zijn de vereiste aanpassingen om te werken met hete slakken niet inbegrepen. Neem voor informatie contact op met uw Cat dealer.

973K voor staalproductie Standaarduitrusting

Aandrijflijn
  • Cat C9.3 ACERT-dieselmotor
  • Op de motor gemonteerd nabehandelingssysteem om te voldoen aan de emissienormen van Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Final
  • Met turbocharger en ATAAC
  • Modulair koelsysteem voor motorluchtinlaat, olie en water
  • Radiateurventilator, elektronisch geregeld, hydraulisch aangedreven, temperatuursensor, op de koelvraag reagerend
  • Elektrohydrostatische regeling (EHC) voor de transmissie met rij- en werkstanden
  • Brandstofkoeler
  • Waterafscheider
  • Luchtfilter, droog type, axiaalafdichting met geïntegreerd voorfilter en stofuitwerpmechanisme, elektronische filterconditie-indicator
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Onderwagen
  • Caterpillar rupsen voor zwaar gebruik
  • Rupsgeleiderbeschermplaten, eindstuk
  • Kettingspanner, hydraulisch
  • Sprocketvelgen, met vervangbare, aanboutbare segmenten van zwaar staal
  • Beschermplaten, sprocket
  • Zeven looprollen, twee bovenste draagrollen per rups, permanent gesmeerd
  • Loopwielen, conventioneel type, permanent gesmeerd
  • Oscillerende rollenwagens
  • Rups met eindschakel

Elektrisch
  • Dynamo, 24 volt, zware uitvoering, borstelloos
  • Achteruitrijalarm
  • Elektrische claxon
  • Twee accu's voor zwaar gebruik, hoog vermogen, onderhoudsvrij, 1400 CCA
  • Schakelaar, hoofdontkoppeling
  • Startmotor, elektrisch (zwaar gebruik, 24 volt)

Werkomgeving van machinist
  • ROPS/FOPS-cabine onder druk en geluidsarm met afgedichte voorruit, getint glas en schuifraam rechts
  • Airco en verwarming
  • Verwarming/ontdooier met automatische temperatuurregeling
  • Elektrohydraulische bedieningshendels op stoel
  • Oprolbare veiligheidsgordel, met bevestigingsindicator op het instrumentenpaneel
  • Elektronisch bewakingssysteem met meters voor: temperatuur van motorkoelvloeistof, hydrauliekolietemperatuur, brandstofniveau, niveau van dieseluitlaatvloeistof (indien aanwezig)
  • Verstelbare achteruitkijkspiegel binnen
  • Radiovoorbereiding: inclusief omvormer (24 V naar 12 V), luidsprekers, antenne en twee voedingsaansluitingen van 12 V
  • Kledinghaak
  • Opbergruimten onder linkerarmleuning
  • Documenthouder op rechterconsole
  • Vloermat, rubber, zware uitvoering
  • Ruitensproeiers en ruitenwissers, meerdere snelheden, voor en achter
  • Duurzaam metalen dak
  • Parkeerremschakelaar en "brake-on" (rem aan) indicatorlampje

Overige standaarduitrusting
  • Geluidsisolatie, buitenkant
  • Ladermechanisme met Z-stang
  • Lastafhankelijke uitrustingsstukpomp met variabele opbrengst
  • Uitrustingsstukcilinders met positiesensoren
  • Door de machinist te programmeren hef- en kantelblokkeringen
  • Motorkap met afsluitbare luiken
  • Radiateurblok, 6,5 lamellen per inch, vuilbestendig
  • Scharnierende radiateurbeschermkap en naar buiten zwenkende ventilator
  • Volledige onderschermen
  • Hefcilinderbeschermingen
  • Beschermkap voor oliepeilmeter
  • Voorbereid voor Product Link
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Cat XT-slangen
  • HYDO Advanced 10

973K voor staalproductie Optionele uitrusting

Aandrijflijn
  • Motorhitteschild
  • Ventilator, basis
  • Ventilator, omkeerbaar
  • Ventilator, omkeerbaar, laag toerental
  • Ventilator, omkeerbaar, staalproductie
  • Luchtinlaat, turbinevoorfilter

Werkomgeving van machinist
  • Cabine
  • Luxe cabine
  • Cabine voor staalproductie
  • Stoel, stof, luchtgeveerd, geen zijdelingse isolator
  • Stoel, stof, luchtgeveerd, verwarmd, zijdelingse isolator
  • Transmissiebediening, V-hendel of joystick
  • Set voor verbeterd zicht - enkele camera
  • Set voor verbeterd zicht - dubbele camera
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • Cabineluchtvoorfilter

Hydrauliek
  • Hydrauliekolie, biologisch afbreekbaar
  • Hydrauliekolie, EcoSafe
  • Hydraulische pakketten: universeel - twee kleppen en joystick, drie kleppen en joystick, twee kleppen en twee hendels, drie kleppen en twee hendels; multifunctioneel - drie kleppen en joystick, vier kleppen en joystick

Beschermkappen
  • Kantelcilinderbeschermingen
  • Beschermkap, lichten aan voorzijde
  • Bescherming van voorruit
  • Afscherming tegen schuren voor eindaandrijving
  • Afscherming tegen schuren voor eindaandrijving, onderaan

Elektrisch
  • Zwaailamp

Onderwagen
  • Looprollenbescherming
  • Looprollenbescherming, staalproductie
  • Rupseenheden (40 segmenten) - zwaar uitgevoerde rupseenheden - afgedicht en gesmeerd: 500 mm (19,7"), twee kammen, middengat; 510 mm (20,1"), zeer zwaar gebruik, enkele kam, middengat; 550 mm (21,6"), twee kammen; 675 mm (26,6"), twee kammen; 675 mm (26,6"), twee kammen, middengat; 675 mm (26,6"), enkele kam, middengat; 830 mm (32,7"), twee kammen, grote spoorbreedte
  • Rupseenheden (40 segmenten) - zwaar uitgevoerde rupseenheden - afgedicht en niet-gesmeerd - staalproductie: 500 mm (19,7"), twee kammen; 500 mm (19,7"), plat; 500 mm (19,7"), drie kammen; alternatieve platte rupsplaat van 500 mm (19,7")

Laadbakken
  • Universeel: 3,0 m³ (4,0 yd³), gelaste vlakke adapters; 3,2 m³ (4,2 yd³), penbevestiging; 3,2 m³ (4,2 yd³), zwaar gebruik, penbevestiging; 3,2 m³ (4,2 yd³), zwaar gebruik, volledige rand, penbevestiging; 4,2 m³ (5,5 yd³), Performance-serie; 4,0 m³ (5,2 yd³), Performance-serie vlak
  • Multifunctioneel: 3,0 m³ (4,0 yd³), zwaar gebruik, penbevestiging; 3,0 m³ (4,0 yd³), penbevestiging
  • Breed: 4,2 m³ (5,5 yd³), Performance-serie
  • Vuilstort: 4,6 m³ (6,0 yd³), multifunctioneel, vuilstort, zwaar gebruik, penbevestiging; 4,9 m³ (6,4 yd³), universeel, vuilstort, zwaar gebruik, penbevestiging
  • Staalproductie: 3,0 m³ (4,0 yd³), sintelbak

Overige uitrustingsstukken
  • Contragewicht
  • Contragewicht, zwaar uitgevoerde bumper
  • Ripper met meerdere schachten
  • Koppeling, ripper
  • Stootstangen, achter
  • Bumper, standaard
  • Geen bumper
  • Achteropstap, standaard
  • Achteropstap, ripper
  • Extra uitrustingsstukken: snelkoppeling, bladen, vorken, materiaaloverslagarmen, harken

Startmotoren, accu's en dynamo's
  • Verwarmer van motorkoelvloeistof, 120 V
  • Verwarmer van motorkoelvloeistof, 240 V

Onderhoud en bijbehorende uitrustingsstukken
  • Onderhoudspakket, luxe
  • Snelle-olieverversingsset
  • Bezinkselpomp
  • Tankpomp voor brandstoftank
  • Onderhoudspakket, standaard
  • Borgstang die de cabine veilig vergrendelt op 30°, voorruit
  • Onderhoudspakket, uitgebreid: handmatig hydraulisch systeem om de cabine veilig in het veld te kantelen en vergrendelen op 30°; houder voor schop (schop niet inbegrepen)
  • Antivries, -50 °C (-58 °F)

Technologieproducten
  • Product Link - satelliet
  • Product Link - mobiel
  • Mast voor nivelleersysteem