963K WH

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

963K WHStandaarduitrusting

AANDRIJFLIJN
  • Cat C7.1 ACERT-dieselmotor
  • Voldoet aan de emissienormen Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4
  • Dubbele turbocharger met ATAAC
  • Modulair koelsysteem voor motorluchtinlaat, olie en water
  • Ventilatorradiateur, elektronisch geregeld, hydraulisch aangedreven, temperatuursensor, aangepast aan de vraag
  • Elektrohydrostatische regeling (EHC) voor de transmissie met rij- en werkstanden
  • Elektrische brandstofpomp
  • Waterafscheider
  • Luchtfilter, droog type, axiaalafdichting met geïntegreerd voorfilter en stofuitwerpmechanisme, elektronische filterconditie-indicator
  • Op de motor gemonteerde nabehandeling
  • Uitlaatdemper, onder motorkap
  • Starthulp, bougie
  • Cat Extended Life-koelvloeistof

ONDERWAGEN
  • Cat ESALT-rupsen (Enhanced Sealed and Lubricated Track: verbeterde afgedichte en gesmeerde rupsen)
  • Rupsgeleiderbeschermplaten, eindstuk
  • Kettingspanner, hydraulisch
  • Sprocketvelgen, met vervangbare, aanboutbare segmenten van zwaar staal
  • Beschermplaten, sprocket
  • Zeven looprollen per kant, met twee bovenste draagrollen, permanent gesmeerd
  • Loopwielen, conventioneel type, permanent gesmeerd
  • Oscillerende rollenwagens

ELEKTRISCH
  • Dynamo, 24 V, zware uitvoering, borstelloos
  • Achteruitrijalarm
  • Claxon, elektrisch
  • Twee accu's voor zwaar gebruik, hoog vermogen, onderhoudsvrij, 1120 CCA
  • Schakelaar, hoofdontkoppeling
  • Startmotor, elektrisch (zware uitvoering, 24 V)
  • Vier halogeenlampen, twee naar voren gericht, gemonteerd op het dak; twee naar achteren gericht, geïntegreerd in de airco-unit

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Overdrukcabine, geluidsarm, ROPS/FOPS
  • Cabine met getint glas en schuifraam rechts
  • Airco en verwarming
  • Verwarming/ontdooier met automatische temperatuurregeling
  • Stoel, met stof bekleed, luchtgeveerd, verstelbaar
  • Op de stoel gemonteerde, elektrohydraulische bedieningshendels met snellere verwerking
  • Oprolbare veiligheidsgordel, met indicator op het instrumentenpaneel
  • Elektronisch bewakingssysteem met meters voor: – Motorkoelvloeistoftemperatuur – Hydrauliekolietemperatuur – DEF-niveau – Brandstofniveau
  • Verstelbare achteruitkijkspiegel binnen
  • Radiovoorbereiding, inclusief omvormer (24 V naar 12 V), luidsprekers, antenne en twee voedingsaansluitingen van 12 V
  • Kledinghaak
  • Opbergruimten onder linkerarmleuning
  • Documenthouder op rechterconsole
  • Vloermat, rubber, zware uitvoering
  • Ruitensproeiers en ruitenwissers, meerdere snelheden, voor en achter
  • Duurzaam metalen dak
  • Parkeerremschakelaar en indicatielampje "rem ingeschakeld"
  • Spatbord

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING
  • Geluidsisolatie, buitenkant
  • Ladermechanisme met Z-stang
  • Lastafhankelijke uitrustingsstukpomp met variabele opbrengst
  • Sensoren voor uitrustingsstukcilinders
  • Door machinist te programmeren heffen en kantelen
  • Motorkap met vergrendelbare luiken
  • Radiateurblok 6,5 lamellen per inch, vuilbestendig
  • Scharnierende radiateurbeschermkap en naar buiten zwenkende ventilator
  • Beschermkappen, volledige onderkant
  • Milieuvriendelijke aftapkranen op de hydrauliekolietank
  • Voorbereid voor Product Link
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Slangen, Cat XT™
  • HYDO™ Advanced 10

Overzicht

Van laden tot sorteren tot grondverzet en het verspreiden van oppervlaktemateriaal, de rupslader is een van de meest veelzijdige machines op uw vuilstortplaats of in uw overslagstation. De vuilstortuitvoering is voorzien van extra bescherming en afdichtingen, zodat u beschikt over een machine die voor de uitdagingen in vuilstorttoepassingen is gebouwd. Een keur aan laadbakken en rupsplaten maken het mogelijk om de machine verder te optimaliseren voor betere prestaties en een langere levensduur. De nieuwe 963K biedt meer brandstofzuinigheid ten opzichte van het vorige model, evenals meer comfort en een betere respons voor uitrustingsstukken en het stuursysteem. De 963K voldoet aan de Amerikaanse emissienormen emissienorm EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Final.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Motorvermogen (maximum) – ISO 14396 221.0 mm H2O 165.0 kg/mm Less
Boring 4.13 in 105.0 mm Less
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7.01 l Less
Emissies Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Less
Motorvermogen (maximum) – ISO 14396 (DIN) 224.0 mm H2O 165.0 kg/mm Less
Nettovermogen (nominaal) – ISO 9249/SAE J1349 193.0 mm H2O 144.0 kg/mm Less
Nettovermogen (nominaal) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 mm H2O 144.0 kg/mm Less
Slag 5.31 in 135.0 mm Less

Onderwagen

Spoorbreedte 72.8 in 1850.0 mm Less
Rupsen op de grond 100.0 in 2542.0 mm Less
Type rupsplaat Dubbele kammen Dubbele kammen Less
Bodemdruk - Optionele rupsplaat 12.4 psi 85.5 kPa Less
Bodemdruk - Standaardrupsplaat 10.3 psi 70.9 kPa Less
Breedte rupsplaat – Standaard 21.6 in 550.0 mm Less
Breedte van rupsplaat – Optioneel 17.7 in 450.0 mm Less
Grondraakvlak - Optionele rupsplaat 3565.0 in² 2.3 sq. mil. Less
Grondraakvlak - Standaardrupsplaat 4340.0 in² 2.8 sq. mil. Less
Aantal rupsplaten - Per kant 38 38 Less
Hoogte van kam – dubbele kam 1.65 in 42.0 mm Less
Looprollen - Per kant 7 7 Less

Inhouden

Brandstoftank 84.5 US-Gall. 320.0 l Less
Carter (met filter) 4.4 US-Gall. 16.5 l Less
Eindaandrijvingen (per stuk) 4.0 US-Gall. 15.0 l Less
Hydrauliekolietank 23.7 US-Gall. 90.0 l Less
Koelsysteem 8.45 US-Gall. 32.0 l Less
DEF-tank 4.22 US-Gall. 16.0 l Less
Draaipunt rollenwagen 0.5 US-Gall. 1.8 l Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 46518.0 lb 21100.0 null Less

Laadbakken

Inhoud - vuilstort universeel gebruik 4.05 yd³ 3.1 m³ Less
Bakbreedte – Universeel gebruik 102.8 in 2612.0 mm Less
Capaciteit – Performance-serie 3.66 yd³ 2.8 m³ Less
Inhoud – vuilstort 4.05 yd³ 3.1 m³ Less
Laadbakbreedte – Performance-serie 106.8 in 2712.0 mm Less
Laadbakbreedte – vuilstort 102.8 in 2612.0 mm Less
Laadvermogen – Algemeen gebruik 3.2 yd³ 2.45 m³ Less
Laadvermogen – Multifunctioneel 2.48 yd³ 1.9 m³ Less
Bakbreedte – Multifunctioneel 101.3 in 2575.0 mm Less

Ripperspecificaties

Type Radiaal Radiaal Less
Aantal houders 3 3 Less
Totale breedte/balk 76.7 in 1950.0 mm Less
Penetratie 11.6 in 295.0 mm Less
Gescheurde breedte 72.3 in 1836.0 mm Less
Bodemvrijheid 23.4 in 595.0 mm Less
Cilinders – Boring 4.5 in 114.3 mm Less
Cilinders – Slag 11.3 in 289.0 mm Less
Dwarsdoorsnede schacht 58,5 mm × 138 mm (50" × 5,4") 58,5 mm × 138 mm (50" × 5,4") Less
Extra machinelengte met ripper in transportstand 24.0 in 610.0 mm Less

Hydraulisch systeem – Uitrusting

Type Zuiger met gesloten poort en lastdetectie Zuiger met gesloten poort en lastdetectie Less
Instelling hoofdontlastklep 3989.0 psi 27500.0 kPa Less
Opbrengst 60.8 US-Gall/min. 230.0 l/min Less

Aandrijfsysteem

Aandrijfpomp Twee axiale slipperzuigerpompen met variabel slagvolume Twee axiale slipperzuigerpompen met variabel slagvolume Less
Aandrijfsysteem Hydrostatische aandrijving met traploze rijsnelheid tot 10,0 km/h (6,2 mph) Hydrostatische aandrijving met traploze rijsnelheid tot 10,0 km/h (6,2 mph) Less
Instelling van overdrukventiel 6890.0 psi 47500.0 kPa Less
Rupsmotor Twee zuigermotoren met schuine as en variabele opbrengst Twee zuigermotoren met schuine as en variabele opbrengst Less

Afmetingen (bij benadering)

Bakhoogte in draagstand 18.0 in 457.0 mm Less
Benaderingshoek draagstand 15° 15° Less
Graafdiepte* 5.4 in 138.0 mm Less
Hellingshoek 29° 29° Less
Hoogte tot bovenkant van stoel met hoofdsteun 110.6 in 2808.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van uitlaatpijp 115.7 in 2940.0 mm Less
Hoogte tot scharnierpen bak 155.1 in 3940.0 mm Less
Lengte tot voorkant rupsen 197.0 in 5005.0 mm Less
Machinehoogte tot bovenkant cabine 130.9 in 3325.0 mm Less
Maximale storthoek, volledig geheven 53° 53° Less
Maximale terugkanteling in draagstand 50° 50° Less
Maximale terugkanteling op maaiveld 43° 43° Less
Maximale terugkanteling, volledig geheven 52° 52° Less
Nivelleringshoek 63° 63° Less
Opmerking * Met universele laadbak en zware tanden. * Met universele laadbak en zware tanden. Less
Reikwijdte bij maximale hefhoogte en storthoek van 45°* 54.0 in 1373.0 mm Less
Speling bij maximale hefhoogte en storthoek van 45°* 114.8 in 2915.0 mm Less
Totale machinebreedte zonder laadbak: met smalle rupsen - rupsplaten van 450 mm (17,7") 90.5 in 2300.0 mm Less
Totale machinebreedte zonder laadbak: met standaardrupsen - rupsplaten van 550 mm (21,6") 94.5 in 2400.0 mm Less
Totale machinehoogte, bak volledig geheven 212.7 in 5402.0 mm Less
Totale machinelengte* 278.0 in 7063.0 mm Less

Cyclustijden van bak

Heffen 5.5 seconden 5.5 seconden Less
Storten bij maximale hoogte (vanuit volledig terugkantelen) 1.3 seconden 1.3 seconden Less
Terugkantelen bij maximale hoogte (vanuit volledig storten) 1.4 seconden 1.4 seconden Less
Vermogensafname 3.7 seconden 3.7 seconden Less
Zweefstand omlaag 2.0 seconden 2.0 seconden Less

Normen

Cabine (1) Verklaard geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 73 dB(A) wanneer de waarde wordt gemeten volgens "ISO 6396:2008" voor een gesloten cabine Verklaard geluidsdrukniveau in de cabine van een rijdende machine is 73 dB(A) wanneer de waarde wordt gemeten volgens "ISO 6396:2008" voor een gesloten cabine Less
Cabine (2) Gehoorbescherming wordt aanbevolen wanneer de machine met een open cabine wordt bediend Gehoorbescherming wordt aanbevolen wanneer de machine met een open cabine wordt bediend Less
Cabine (3) Verklaard geluidsvermogensniveau buiten de cabine is 108 dB(A) wanneer de waarde wordt gemeten volgens "ISO 6395:2008" Verklaard geluidsvermogensniveau buiten de cabine is 108 dB(A) wanneer de waarde wordt gemeten volgens "ISO 6395:2008" Less
Cabine (4) Het opgegeven geluidsvermogensniveau is 111 dB(A), gemeten volgens de testprocedure en condities in 2000/14/EG. Het opgegeven geluidsvermogensniveau is 111 dB(A), gemeten volgens de testprocedure en condities in 2000/14/EG. Less
FOPS Voldoet aan SAE J/ISO 3449 APR98 Level II, ISO 3449:1992 Level II DLV-normen SAE J397B, ISO 3164:1995 Voldoet aan SAE J/ISO 3449 APR98 Level II, ISO 3449:1992 Level II DLV-normen SAE J397B, ISO 3164:1995 Less
ROPS Voldoet aan de ROPS-normen SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 DLV-normen SAE J397B, ISO 3164:1995 Voldoet aan de ROPS-normen SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 DLV-normen SAE J397B, ISO 3164:1995 Less
Remmen Voldoen aan de norm SAE J/ISO 10265 MAR99 ISO 10265:1998 Voldoen aan de norm SAE J/ISO 10265 MAR99 ISO 10265:1998 Less

(1) Afdichtingsafschermingen van de eindaandrijving zijn voorzien van een metalen buitenring die op de eindaandrijving is gelast om de afdichtingen te beschermen tegen beschadiging als gevolg van draad of plastic dat zich eromheen wikkelt.

(2) Loopwielbeschermplaten beschermen het loopwiel en beperken het binnendringen van vuil in het spanningssysteem. Inclusief scrapers gemonteerd om het loopwiel.

(3) Loopwiel met afdichtingsbescherming heeft stalen ringen die in het loopwielontwerp zijn geïntegreerd. Helpt beschadigingen aan de Duo-Cone™-afdichtingen door draad, omsnoering, enz. te voorkomen.

(4) Afdichtingen van het motorcompartiment helpen de hoeveelheid binnendringend vuil en verstopping van het radiateurblok te beperken. Openingen tussen staalplaat en andere componenten afgedicht voor extra bescherming.

(5) Voorruitscherm beschermt de voorruit en machinist tegen gebroken glas en vallend materiaal.

(6) Afschermingen helpen hefleidingen die uit het chassis komen en de hydraulische leiding van de hefcilinder te beschermen.

(7) Kantelcilinderbescherming helpt het stangoppervlak te beschermen tegen beschadiging door vallend materiaal.

(8) Afschermingen helpen hydrauliekleidingen van de laadbak te beschermen tegen beschadiging.

(9) Turbinevoorfilter vermindert de deeltjes die de luchtinlaat van de motor binnenkomen voor een langere levensduur van het motorfilter.

(10) Hydraulisch omkeerbare ventilator blaast rommel uit de luchtinlaten van de radiateur en het motorcompartiment door de luchtstroom om te keren. Dit beperkt het verstopt raken van de radiateur en vergroot het onderhoudsinterval.

(11) Koelventilator klapt uit voor gemakkelijk reinigen/onderhoud van de ventilator en de radiateur. Schuine jaloezieën zorgen ervoor dat de luchtstoom omhoog van de grond weg is gericht.

(12) Zware achterbumper biedt optimale bescherming voor de achterkant van de machine - met name het koelsysteem. Inclusief een zware grille met vergrendeling voor snel openen en een koppeling.

(13) Optionele achteruitkijkcamera/display voor beter zicht achter de machine.

(14) Achterste stootstangen zorgen ervoor dat vuil de spatborden niet beschadigd. Sterk aanbevolen in vuilstorttoepassingen om de levensduur van plaatmetaal te verlengen.

(15) Rupsplaten met middengaten worden aanbevolen voor vuilstorttoepassingen. Het ontwerp zorgt ervoor dat vuil door de sprocket naar buiten wordt geduwd, waardoor het plakken van materiaal aan de rupsschakels wordt gereduceerd. Helpt slijtage op rupscomponenten te beperken en verlengt de levensduur van de onderwagen.

  • Dubbele rupsplaat zorgt voor een goed evenwicht tussen tractie en een soepele rit. Aanbevolen boven een enkele rupsplaat voor minder schade tijdens werkzaamheden aan beton.
  • Enkele rupsplaat is voor goed voor agressief hakken. Biedt de beste tractie bij slechte terreinomstandigheden.

(16) De vuilstortplaatslaadbak is uitgerust met zwaar uitgevoerd vuilrek om de bakinhoud te verhogen, morsen te verminderen en de stang van de kantelcilinder te beschermen. Universele en multifunctionele bakopties zijn ook beschikbaar.

(17) Acht lampen - vier aan de voorkant bovenhoek voorruit, vier op bescherming aircocompressor - verlichten werkgebied bij weinig licht.