973D WH

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Caterpillar bouwde zijn eerste rupslader in 1955. Onze rupsladers zijn ontworpen voor graafwerkzaamheden en hebben inmiddels miljoenen funderingen voor gebouwen over de hele wereld uitgegraven. Het duurde dan ook niet lang voordat klanten begonnen te vragen om de kracht en veelzijdigheid van deze machine aan te passen voor bosbouw, sloopwerk, staalproductie en afvalverwerking. Door zijn door Caterpillar ontworpen en gebouwde afvalverwerkingsfuncties wordt de rupslader gezien als de op één na nuttigste machine op vuilstortplaatsen (na de verdichter). De Cat® 973D is de grootste en krachtigste rupslader in de wereld, en hij is de veiligste, meest milieuvriendelijke en efficiëntste rupslader die ooit is gebouwd. Zet hem aan het werk in het afval; hij is ervoor gemaakt. Lees verder voor meer informatie over de afvalverwerkingsfuncties van de 973D, en hoe uw organisatie daarvan gebruik kan maken.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Vliegwielvermogen 263.0 hp 196.0 kW Less

Onderwagen

Breedte rupsplaat - standaard 21.6 inch 550.0 mm Less
Breedte rupsplaat - optioneel 26.6 inch 675.0 mm Less
Spoorbreedte 85.0 inch 2160.0 mm Less
Bodemdruk - standaardrupsplaat 12.4 psi 85.5 kPa Less
Bodemdruk - optionele rupsplaat 10.1 psi 69.5 kPa Less
Type rupsplaat Dubbele kam, zeer zwaar werk Dubbele kam, zeer zwaar werk Less

Aandrijfsysteem

Aandrijfpomp Twee, sliptype axiale zuigerpompen met variabele opbrengst Twee, sliptype axiale zuigerpompen met variabele opbrengst Less
Maximale systeemdruk 6527.0 psi 45000.0 kPa Less
Rupsmotor Twee, zuigermotoren met schuine as en variabele opbrengst Twee, zuigermotoren met schuine as en variabele opbrengst Less
Type Hydrostatische aandrijving met traploze rijsnelheid tot 11 km/h (6,8 mph) Hydrostatische aandrijving met traploze rijsnelheid tot 11 km/h (6,8 mph) Less

Hydraulisch systeem - uitrustingsstuk

Cyclustijd - storten 1.4 seconden 1.4 seconden Less
Cyclustijd - heffen 6.5 seconden 6.5 seconden Less
Zweefstand omlaag 2.7 seconden 2.7 seconden Less
Opbrengst - maximaal 91.4 US-Gall/min. 346.0 l/min Less
Instelling van overdrukventiel 3988.0 psi 27500.0 kPa Less
Type Lastafhankelijk met gesloten poort Lastafhankelijk met gesloten poort Less

Inhouden

Brandstoftank 164.0 US-Gall. 621.0 L Less
Koelsysteem 11.6 US-Gall. 44.0 L Less
Hydrauliekolietank 49.9 US-Gall. 189.0 L Less

Elektrisch systeem

Dynamo 95 A, zware uitvoering, borstelloos 95 A, zware uitvoering, borstelloos Less
Capaciteit van accu's 1400 CCA 1400 CCA Less
Aantal accu's 2 2 Less
Accuspanning 12 12 Less
Type 24 V DC 24 V DC Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 65157.0 lb 29555.0 kg Less

Laadbakken

Inhoud - vuilstort universeel gebruik 6.4 yd3 4.9 m3 Less
Inhoud - universeel gebruik 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Inhoud - vuilstort multifunctioneel 6.0 yd3 4.6 m3 Less
Inhoud - multifunctioneel 3.92 yd3 3.05 m3 Less
Breedte - vuilstort universeel gebruik 114.56 inch 2910.0 mm Less
Breedte - universeel gebruik 114.56 inch 2910.0 mm Less
Breedte - vuilstort multifunctioneel 112.91 inch 2868.0 mm Less
Breedte - multifunctioneel 112.91 inch 2868.0 mm Less

Ripperspecificaties

Type Parallellogram Parallellogram Less
Aantal houders 3 3 Less
Totale breedte/balk 86.6 inch 2200.0 mm Less
Penetratie 15.6 inch 397.0 mm Less
Gescheurde breedte 72.4 inch 1840.0 mm Less

Normen

Normen Normen Normen Less

Een waardevolle investering

Deze machine zal al uw verwachtingen overtreffen.


Bescherming van de graafmachine voor vuilstorten

Bescherming voor uw machine en bedrijf voor de lange termijn


Bescherming van de rupslader in vuilstortuitvoering (vervolg)


Preventie

Ontwerpen die u aan het werk houden


Preventie (vervolg)


Leverbare rupsplaten


Werkomgeving van machinist

Voor een veilige, gemotiveerde en productieve machinist


Cat uitrustingsstukken

Opties die de kracht van de 973D ten volle benutten


Werking en onderhoud

Ontworpen met onderhoudsgemak en efficiëntie van de machinist voor ogen


Klantondersteuning

Caterpillar heeft het meest ervaren dealernetwerk ter wereld


Duurzaamheid

Een verplichting voor toekomstige generaties