963K WH

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Van laden en sorteren tot grondverzet en het verspreiden van oppervlaktemateriaal, de rupslader is een van de meest veelzijdige machines op uw vuilstortplaats of in uw overslagstation. Vuilstortuitvoeringen zijn voorzien van extra afschermingen en afdichtingen, zodat u beschikt over een machine die speciaal voor de uitdagingen in vuilstorttoepassingen is gebouwd. Een keur aan laadbakken en rupsplaten maken het mogelijk om de machine verder te optimaliseren voor betere prestaties en een langere levensduur. De nieuwe Cat rupsladers bieden extra brandstofzuinigheid ten opzichte van de vorige modellen, evenals meer comfort en een betere respons van de uitrustingsstukken en het stuursysteem.

Inhouden

Eenheden:
Brandstoftank 84.5 US-Gall. 320.0 l Less
Koelsysteem 8.45 US-Gall. 32.0 l Less
DEF-tank 4.22 US-Gall. 16.0 l Less

Gewicht

Bedrijfsgewicht 45.439 lb 20.611 kg Less

Motor

Motormodel Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Emissies Conform de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 of China Nonroad Stage III, India Bharat III, Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalent aan Tier 3/Stage IIIA Conform de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 of China Nonroad Stage III, India Bharat III, Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA, equivalent aan Tier 3/Stage IIIA Less
Motorvermogen (maximum) - SAE J1995 225.0 HP 168.0 kW Less
Motorvermogen (maximum) – ISO 14396 221.0 HP 165.0 kW Less
Motorvermogen (maximum) - ISO 14396 (DIN) 224.0 HP 165.0 kW Less
Nettovermogen (nominaal) – ISO 9249/SAE J1349 193.0 HP 144.0 kW Less
Nettovermogen (nominaal) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 HP 144.0 kW Less
Boring 4.13 in 105.0 mm Less
Opmerking (1) Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm. Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm. Less
Opmerking (2) Alle non-road dieselmotoren conform Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB en IV en Korea Tier 4 mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) met 15 ppm (mg/kg) zwavel of minder of tot B20-biodiesel gemengd met ULSD. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Alle non-road dieselmotoren conform Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB en IV en Korea Tier 4 mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) met 15 ppm (mg/kg) zwavel of minder of tot B20-biodiesel gemengd met ULSD. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Less
Opmerking (3) Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Less

Gewichten - bulldozer voor vuilstorten

Bedrijfsgewicht* 45.439 lb 20.611 kg Less
Bedrijfsgewicht 44.802 lb 20.322 kg Less
Transportgewicht* 40.944 lb 18.572 kg Less
Transportgewicht 40.311 lb 18.285 kg Less
Opmerking *Machine uitgerust met Tier 4 Final/Stage IV-emissiereductietechnologie. *Machine uitgerust met Tier 4 Final/Stage IV-emissiereductietechnologie. Less

Laadbakken

Inhoud - vuilstort universeel gebruik 4.1 yd³ 3.1 m³ Less
Inhoud - universeel gebruik 3.2 yd³ 2.5 m³ Less
Capaciteit – Performance-serie 3.7 yd³ 2.8 m³ Less
Inhoud - multifunctioneel 2.6 yd³ 2.0 m³ Less
Inhoud – vuilstort 4.1 yd³ 3.1 m³ Less
Bakbreedte - universeel gebruik 102.8 in 2612.0 mm Less
Laadbakbreedte – Performance-serie 106.8 in 2712.0 mm Less
Bakbreedte - multifunctioneel 101.3 in 2575.0 mm Less
Laadbakbreedte – vuilstort 102.8 in 2612.0 mm Less
Opmerking Laadbak uitgerust met tanden en segmenten. Laadbak uitgerust met tanden en segmenten. Less

Onderwagen

Type rupsplaat Dubbele kammen Dubbele kammen Less
Breedte van rupsplaat - standaardrupsplaat/middengat 22.0 in 550.0 mm Less
Looprollen/rupsplaten - per kant 7 rollen/38 rupsplaten - per kant 7 rollen/38 rupsplaten - per kant Less
Rupsen op de grond 100.0 in 2542.0 mm Less
Grondraakvlak - standaardrupsplaat/middengat 4960.0 in² 3.2 sq. mil. Less
Bodemdruk* - standaardrupsplaat/middengat** 9.1 psi 62.9 kPa Less
Bodemdruk - standaardrupsplaat/middengat** 9.0 psi 62.0 kPa Less
Hoogte van kam 1.65 in 42.0 mm Less
Spoorbreedte 72.8 in 1850.0 mm Less
Hellingshoek koppeling 8.0 in 202.8 mm Less
Opmerking (1) *Machine uitgerust met Tier 4 Final/Stage IV-emissiereductietechnologie. *Machine uitgerust met Tier 4 Final/Stage IV-emissiereductietechnologie. Less
Opmerking (2) **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
Opmerking (3) De bodemdruk wordt berekend met behulp van het bedrijfsgewicht van de machine met universele bak, tanden en segmenten. De bodemdruk wordt berekend met behulp van het bedrijfsgewicht van de machine met universele bak, tanden en segmenten. Less

Airconditioningsysteem

Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,573 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,1 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,573 metrische ton. Less

Afmetingen (bij benadering)

Totale machinebreedte zonder laadbak: met standaardrupsen - rupsplaten van 480 mm (19,7") 94.5 in 2400.0 mm Less
Totale machinebreedte zonder laadbak: met brede rupsen - rupsplaten van 800 mm (31,5") 114.2 in 2900.0 mm Less
Bodemvrijheid 18.5 in 471.0 mm Less
Machinehoogte tot bovenkant cabine 130.9 in 3325.0 mm Less
Lengte tot voorkant rupsen 194.6 in 4943.0 mm Less
Totale machinelengte* 275.6 in 7001.0 mm Less
Benaderingshoek draagstand 15° 15° Less
Graafdiepte* 5.4 in 138.0 mm Less
Maximale terugkanteling op maaiveld 43° 43° Less
Maximale terugkanteling in draagstand 50° 50° Less
Bakhoogte in draagstand 18.0 in 457.0 mm Less
Reikwijdte bij maximale hefhoogte en storthoek van 45°* 54.0 in 1373.0 mm Less
Speling bij maximale hefhoogte en storthoek van 45°* 114.8 in 2915.0 mm Less
Maximale terugkanteling, volledig geheven 52° 52° Less
Maximale storthoek, volledig geheven 53° 53° Less
Nivelleringshoek 63° 63° Less
Hoogte tot scharnierpen bak 155.1 in 3940.0 mm Less
Totale machinehoogte, bak volledig geheven 231.7 in 5885.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van stoel met hoofdsteun 110.6 in 2808.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van uitlaatpijp 115.7 in 2940.0 mm Less
Hellingshoek 29° 29° Less
Opmerking *Met universele laadbak en zware tanden. *Met universele laadbak en zware tanden. Less
Opmerking De afmetingen zijn afhankelijk van de bak. Raadpleeg het overzicht met de bedrijfsspecificaties. De afmetingen zijn afhankelijk van de bak. Raadpleeg het overzicht met de bedrijfsspecificaties. Less

Engine

Stroke 5.31 in 135.0 mm Less
Displacement 427.8 in³ 7.01 l Less

Rupsladers in vuilstortuitvoering

Duurzaamheid

Prestaties

Veiligheid

Onderhoud

963K WH Standaarduitrusting

UITRUSTINGSPAKKETTEN: VUILSTORTUITVOERING - ZWAAR GEBRUIK OMVAT:
  • Zwaar uitgevoerde onderwagen
  • Afschermingen voor eindaandrijving/loopwiel/Duo-Cone-afdichtingsafschermingen
  • Afdichting tussen voorste beschermplaat en frame rondom hydraulische leidingen
  • Vergrendelingen achterste beschermplaat/ventilatorluik
  • Zwaardere voorste beschermplaat voor de hydrauliekolietank

UITRUSTINGSPAKKETTEN: VUILSTORTUITVOERING - ZWAAR GEBRUIK VEREIST:
  • Turbinevoorfilter op luchtinlaat van motor
  • Loopwielbeschermplaat
  • Omkeerbare, op de koelvraag reagerende ventilator
  • Zwaar uitgevoerde rupsen
  • Hefcilinderbescherming
  • Uitgebreid onderhoudspakket
  • Bescherming van voorruit

UITRUSTINGSPAKKETTEN: VUILSTORTUITVOERING - AANBEVOLEN OPTIES VOOR ZWAAR GEBRUIK:
  • Achterste stootstangen
  • Rupsen met middengat
  • Cabineluchtvoorfilter
  • Afscherming tegen schuren voor eindaandrijving (twee- of driedelig)
  • Kantelcilinderbescherming

UITRUSTINGSPAKKETTEN: VUILSTORTUITVOERING - PAKKET VOOR VERBETERDE REINIGING OMVAT:
  • Brede onderwagen
  • Rupsplaten met standaardbreedte

UITRUSTINGSPAKKETTEN: VUILSTORTUITVOERING - PAKKET VOOR VERBETERDE REINIGING VEREIST:
  • Turbinevoorfilter op luchtinlaat van motor
  • Loopwielbeschermplaat
  • Omkeerbare, op de koelvraag reagerende ventilator
  • Zwaar uitgevoerde rupsen
  • Hefcilinderbescherming
  • Uitgebreid onderhoudspakket
  • Bescherming van voorruit
  • Cabineluchtvoorfilter
  • Brede vlakke bak

UITRUSTINGSPAKKETTEN: VUILSTORTUITVOERING - AANBEVOLEN OPTIES VAN PAKKET VOOR VERBETERDE REINIGING:
  • Stootstangen en/of contragewicht
  • Kantelcilinderbescherming
  • Afscherming tegen schuren voor eindaandrijving (twee- of driedelig)
  • Zwaar uitgevoerde rupsbeschermplaat over volledige lengte
  • Rupsen met middengat

UITRUSTINGSPAKKETTEN: VUILSTORTUITVOERING - PAKKET VOOR ZEER ZWAAR GEBRUIK OMVAT PAKKET VOOR VUILSTORTUITVOERING PLUS:
  • Zwaar uitgevoerde bumper met koppeling
  • Hefcilinderbeschermingen
  • Kantelcilinderbescherming
  • Stootstangen

UITRUSTINGSPAKKETTEN: VUILSTORTUITVOERING - PAKKET VOOR ZEER ZWAAR GEBRUIK VEREIST:
  • Loopwielbeschermplaat
  • Turbinevoorfilter op luchtinlaat van motor
  • Omkeerbare, op de koelvraag reagerende ventilator
  • Uitgebreid onderhoudspakket
  • Geen bumper
  • Zwaar uitgevoerde rupsen
  • Cabineluchtvoorfilter
  • Bescherming van voorruit

UITRUSTINGSPAKKETTEN: VUILSTORTUITVOERING - AANBEVOLEN OPTIES VAN PAKKET VOOR ZEER ZWAAR GEBRUIK:
  • Rupsen met middengat
  • Vuilstort- of multifunctionele bak
  • Zwaar uitgevoerde rupsbeschermplaat over volledige lengte
  • Afscherming tegen schuren voor eindaandrijving (twee- of driedelig)