Van laden en sorteren tot grondverzet en het verspreiden van oppervlaktemateriaal, de rupslader is een van de meest veelzijdige machines op uw vuilstortplaats of in uw overslagstation. Vuilstortuitvoeringen zijn voorzien van extra afschermingen en afdichtingen, zodat u beschikt over een machine die speciaal voor de uitdagingen in vuilstorttoepassingen is gebouwd. Een keur aan laadbakken en rupsplaten maken het mogelijk om de machine verder te optimaliseren voor betere prestaties en een langere levensduur. De nieuwe Cat rupsladers bieden extra brandstofzuinigheid ten opzichte van de vorige modellen, evenals meer comfort en een betere respons van de uitrustingsstukken en het stuursysteem.
Motortype | Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT | More |
Emissies | Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4 | More |
Motorvermogen - maximum - SAE J1995 | 310.0 HP NaN kW | More |
Motorvermogen - maximum - ISO 14396 | 306.0 HP NaN kW | More |
Motorvermogen - maximum - ISO 14396 (DIN) | 310.0 HP 228.0 kW | More |
Nettovermogen - nominaal - ISO 9249/SAE J1349 | 275.0 HP NaN kW | More |
Nettovermogen - nominaal - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 278.0 HP 205.0 kW | More |
Boring | 4.5 in 115.0 mm | More |
Slag | 5.9 in 149.0 mm | More |
Cilinderinhoud | 567.0 in³ 9.3 l | More |
Opmerking (1) | Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm. Nominaal motorvermogen bij 1800 tpm. | More |
Opmerking (2) | Alle non-road dieselmotoren conform Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB en IV en Korea Tier 4 mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) met 15 ppm (mg/kg) zwavel of minder of tot B20-biodiesel gemengd met ULSD. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. Alle non-road dieselmotoren conform Tier 4 Interim en Final, Stage IIIB en IV en Korea Tier 4 mogen alleen worden gebruikt in combinatie met dieselbrandstof met een ultralaag zwavelgehalte (ULSD: Ultra Low Sulfur Diesel) met 15 ppm (mg/kg) zwavel of minder of tot B20-biodiesel gemengd met ULSD. B20 moet voldoen aan de ASTM D7467-specificatie (een biodieselmengsel moet voldoen aan de Cat biodieselspecificatie ASTM D6751 of EN 14214). Cat DEO-ULS™ of oliën die aan de specificaties Cat ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 voldoen, zijn vereist. Raadpleeg de bedienings- en onderhoudshandleiding voor meer machinespecifieke aanbevolen brandstoffen. | More |
Opmerking (3) | Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). Dieseluitlaatvloeistof (DEF) die wordt gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalytic Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO: International Organization for Standardization). | More |
Bedrijfsgewicht | 64.319 lb 29.175 kg | More |
Inhoud - vuilstort universeel gebruik | 6.4 yd³ 4.9 m³ | More |
Inhoud - universeel gebruik | 4.2 yd³ 3.2 m³ | More |
Inhoud - Performance-serie | 5.0 yd³ 3.8 m³ | More |
Inhoud - multifunctioneel | 4.0 yd³ 3.0 m³ | More |
Inhoud - vuilstort | 6.4 yd³ 4.9 m³ | More |
Bakbreedte - universeel gebruik | 117.0 in 2974.0 mm | More |
Bakbreedte - Performance-serie | 117.0 in 2982.0 mm | More |
Bakbreedte - multifunctioneel | 116.0 in 2946.0 mm | More |
Bakbreedte - vuilstort | 117.0 in 2974.0 mm | More |
Opmerking | Laadbak uitgerust met tanden en segmenten. Laadbak uitgerust met tanden en segmenten. | More |
Type rupsplaat | Dubbele kammen Dubbele kammen | More |
Breedte van rupsplaat - standaardrupsplaat/middengat | 22.0 in 550.0 mm | More |
Looprollen/rupsplaten - per kant | 7 rollen/40 rupsplaten - per kant 7 rollen/40 rupsplaten - per kant | More |
Rupsen op de grond | 115.3 in 2930.0 mm | More |
Grondraakvlak - standaardrupsplaat/middengat | 5673.0 in² 3.66 sq. mil. | More |
Bodemdruk - standaardrupsplaat/middengat** | 11.3 psi 77.6 kPa | More |
Hoogte van kam | 1.9 in 49.0 mm | More |
Spoorbreedte | 85.0 in 2160.0 mm | More |
Hellingshoek koppeling | 8.5 in 215.9 mm | More |
Opmerking (1) | **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. | More |
Opmerking (2) | De bodemdruk wordt berekend met behulp van het bedrijfsgewicht van de machine met universele bak, tanden en segmenten. De bodemdruk wordt berekend met behulp van het bedrijfsgewicht van de machine met universele bak, tanden en segmenten. | More |
Airconditioning | Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,9 g koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2717 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (potentiële bijdrage aan het broeikaseffect = 1430). Het systeem bevat 1,9 g koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2717 metrische ton. | More |
Totale machinebreedte zonder laadbak: met standaardrupsen - rupsplaten van 480 mm (19,7") | 106.7 in 2710.0 mm | More |
Totale machinebreedte zonder laadbak: met brede rupsen - rupsplaten van 800 mm (31,5") | 123.8 in 3145.0 mm | More |
Bodemvrijheid | 18.5 in 469.0 mm | More |
Machinehoogte - bovenkant van cabine | 138.2 in 3510.0 mm | More |
Lengte - voorkant van rups | 209.6 in 5323.0 mm | More |
Totale machinelengte* | 298.4 in 7579.0 mm | More |
Benaderingshoek draagstand | 15° 15° | More |
Graafdiepte* | 6.2 in 158.0 mm | More |
Maximale terugkanteling - maaiveld | 43° 43° | More |
Maximale terugkanteling - draagstand | 47° 47° | More |
Bakpenhoogte - draagstand | 19.0 in 483.5 mm | More |
Reikwijdte bij maximale hefhoogte en storthoek van 45°* | 53.8 in 1366.0 mm | More |
Speling bij maximale hefhoogte en storthoek van 45°* | 116.2 in 2952.0 mm | More |
Maximale terugkanteling - volledig geheven | 59° 59° | More |
Maximale storthoek, volledig geheven | 49° 49° | More |
Nivelleringshoek | 85° 85° | More |
Hoogte - scharnierpen van bak | 166.1 in 4218.0 mm | More |
Totale machinehoogte - bak volledig geheven | 246.5 in 6262.0 mm | More |
Hoogte - bovenkant van stoel met hoofdsteun | 117.6 in 2988.0 mm | More |
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp | 120.8 in 3069.0 mm | More |
Hellingshoek | 29° 29° | More |
Opmerking | *Met universele laadbak en zware tanden. *Met universele laadbak en zware tanden. | More |
Opmerking | De afmetingen zijn afhankelijk van de bak. Raadpleeg het overzicht met de bedrijfsspecificaties. De afmetingen zijn afhankelijk van de bak. Raadpleeg het overzicht met de bedrijfsspecificaties. | More |