Rotstransportsysteem

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Het innovatieve Cat® rotstransportsysteem is een nieuwe technologie die radicaal verandert op welke manier erts wordt verplaatst in blokbreukwinningsmijnen van winningspunt naar breker. Het rotstransport wordt gerealiseerd via continue winning, verwijdering van het winningspunt en transport. Het Cat® rotstransportsysteem bestaat uit een aantal onderdelen, alle centraal geregeld vanaf een externe locatie: het rotsaanvoersysteem RF300 om erts van het winningspunt te verwijderen, de rotstransporteur RM900 (een nieuw ontwikkelde kettingtransporteur) om erts in een breker in te voeren en een automatiseringseenheid om het productieproces te regelen en te versoepelen.

Rotsaanvoersysteem (RF300)

Eenheden:
Inhoud 300 Amerikaanse ton/h (331 metrische ton/h) 300 Amerikaanse ton/h (331 metrische ton/h) Less
Afmetingen (l × b × h) 4300 x 2000 x 1050 mm (14,1 × 6,6 × 3,4') 4300 x 2000 x 1050 mm (14,1 × 6,6 × 3,4') Less
Dozerplaatcilinder - aantal 4 4 Less
Dozerplaatcilinder - cyclustijd 120.0 seconden 120.0 seconden Less
Dozerplaatcilinder - druk - totaal 903956.0 lb 4021.0 kN Less
Dozerplaatcilinder - slag 4.4 ft 1350.0 mm Less
Duwcilinders - aantal 2 2 Less
Duwcilinders - druk - totaal 1157092.0 lb 5147.0 kN Less
Duwcilinders - slag 2.0 ft 600.0 mm Less
Gewicht - duwinrichting 6.4 Sh Ton 5.8 metrische ton Less
Gewicht - totaal RF300 24.3 Sh Ton 22.0 metrische ton Less
Prestaties 300 Amerikaanse ton/h (331 metrische ton/h) 300 Amerikaanse ton/h (331 metrische ton/h) Less

Rotstransporteur (RM900)

Aandrijfvermogen 2 x 75 kW (2 x 102 pk) 2 x 75 kW (2 x 102 pk) Less
Prestaties 900 Amerikaanse ton/h (992 metrische ton/h) 900 Amerikaanse ton/h (992 metrische ton/h) Less
Carterbreedte 5.9 ft 1800.0 mm Less
Carterlengte 9.8 ft 3000.0 mm Less
Hydraulische retoureenheid (1) Optie 1: handmatig verstelbaar zonder aandrijving Optie 1: handmatig verstelbaar zonder aandrijving Less
Hydraulische retoureenheid (2) Optie 2: volledig geactiveerd Optie 2: volledig geactiveerd Less
Kettingformaat 42 x 146 mm (1,65 × 5,75") 42 x 146 mm (1,65 × 5,75") Less
Kettinglengte 512.0 ft 156.0 m Less
Kettingsnelheid 0,15 m/sec (29,5 fpm) 0,15 m/sec (29,5 fpm) Less
Lengte van transporteur 252.0 ft 77.0 m Less

Blokbreukwinning met continutransport

Rotsaanvoersysteem RF300

Rotsaanvoersysteem RF300

Rotstransporteur RM900

Rotstransporteur RM900