Betrouwbaar, stil en duurzaam vermogen voor maximale productiviteit en minimale emissies
De efficiënte Cat® C15-motor levert een ongeëvenaarde trekkracht bij het graven, vervoer per kolenwagen en het nemen van steile hellingen. De koppeltoename is op doeltreffende wijze afgestemd op de transmissieschakelpunten, voor een maximale efficiency en korte cyclustijden. Mechanisch aangestuurde elektronische brandstofinspuiting (MEUI™) is een beproefd hogedrukbrandstofsysteem met directe inspuiting dat de vraag van de machinist en de invoer van de sensor elektronisch bewaakt om de motorprestaties te optimaliseren. De luchtgekoelde inlaatluchtkoeling verbetert de brandstofbesparing door de lucht in de cilinders te verkoelen en te verdichten voor completere verbranding van de brandstof en lagere emissiewaarden. Oliegekoelde zuigers verhogen de warmteafgifte en zorgen voor een langere levensduur van de zuiger. De krukas is gesmeed en inductie-gehard voor een lange duurzaamheid.
De motor met Stage V-emissiepakket wordt aanbevolen voor mijnen die moeten voldoen aan de strengste emissienormen in ondergrondse toepassingen of voor klanten die de uitstoot van dieselroetdeeltjes en NOx tot bijna nul willen terugdringen en tegelijk de algemene luchtkwaliteit willen verbeteren zonder in te leveren op het gebied van machineprestaties. Nabehandelingscomponenten zijn zorgvuldig beschermd en omwikkeld met hittebestendige folie. Het systeem gebruikt regeneratie om emissies in de Clean Emissions Module (CEM) te beheren. Deze oplossing vereist het gebruik van diesel met een ultralaag zwavelgehalte (15 ppm) en CJ-4 olie met een laag asgehalte.
Een motor met optioneel ventilatiereductiepakket is eveneens verkrijgbaar. Het VR-pakket is gericht op dieselroetdeeltjes bevat selectieve motorhardware en -software om het roet in de uitlaatgassen van de motor te minimaliseren. Een Cat dieselroetfilter (met wandstroom- of doorstroomfilter) kan in combinatie met het VR-motorpakket worden gebruikt. De filters zijn een aanvulling op de VR-motor doordat het de uitstoot van roetdeeltjes in de uitlaatgassen verder verlaagt. Deze oplossing vereist het gebruik van diesel met een ultralaag zwavelgehalte (15 ppm) en CJ-4 olie met een laag asgehalte.
Optionele motor met emissies die voldoen aan Tier 3 en Stage IIIA is eveneens leverbaar.
Power Shift-transmissie
De planetaire Power Shift-transmissie van Cat met vier versnellingen is afgestemd op de Cat C15-dieselmotor voor een constant vermogen over een breed snelheids- en hellingsbereik.
Robuust ontwerp
De beproefde planetaire Power Shift-transmissie is ontworpen voor de ruwe omstandigheden in ondergrondse mijnbouw en gebouwd voor een lange levensduur tussen revisies.
Lockup clutch van koppelomvormer
Combineert maximale trekkracht in de koppelomvormeraandrijving met de efficiëntie en prestaties van directe aandrijving als de lockup clutch ingeschakeld is. De lockup clutch levert meer vermogen aan de wielen voor een superieure aandrijflijnefficiëntie.
Elektronische Auto Shift-transmissie
De elektronische Autoshift-transmissie verhoogt de efficiëntie van de machinist en optimaliseert de machineprestaties. De machinist kan kiezen tussen handmatig of automatisch schakelen.
Neutraalschakelaar van transmissie
Met het linker rempedaal kan de machinist de bedrijfsremmen inschakelen en de transmissie in neutraal schakelen, en daarbij een hoog motortoerental behouden voor de volledige hydrauliekolieopbrengst, waardoor de graaf- en laadfuncties worden verbeterd.
Eindaandrijvingen
Cat eindaandrijvingen werken als een systeem samen met de planetaire Power Shift-transmissie om maximaal vermogen over te brengen op de rijaandrijving. De eindaandrijvingen met dubbele reductie, gemaakt om de krachten van hoog koppel en de impact van laden te weerstaan, zorgen voor minder stress op de aandrijflijn dankzij hoge koppelvermenigvuldiging.
Hydraulisch systeem
De krachtige Cat hydrauliek levert uitzonderlijk graaf- en hefvermogen voor korte cyclustijden.
Hef- en kantelsysteem
De hoge hydrauliekolie-opbrengst levert een snelle reactie van de hydraulische cilinder en een krachtig hefvermogen. Hef- en kantelcilinders met grote boring bieden uitzonderlijke sterkte, prestaties en duurzaamheid.
Servobedieningen
De ultralichte, servogestuurde joystick voor de bediening van het uitrustingsstuk met gelijktijdige hef- en kantelfuncties optimaliseert de bedrijfsefficiëntie.
Optionele rijregeling
Het optioneel rijcomfortsysteem gebruikt een met stikstof gevulde olie-accumulator in het hydraulisch hefcircuit om als schokdemper te fungeren voor de laadbak en hefarmen. De respons van de hefarm en laadbak op beweging wordt gedempt op ruw terrein, waardoor de hellingshoek voor en achter wordt verkleind, en de cyclustijden en het vasthouden van de lading worden verbeterd. Een soepeler en beter rijcomfort geeft de machinist het vertrouwen om tijdens laden en transporteren met hogere snelheden dan 5 km/h (3 mph) te rijden.
Cat hydraulische slang
In de praktijk bewezen Cat hydraulische hogedrukslangen XT zijn uitzonderlijk sterk en flexibel voor een maximale betrouwbaarheid van het systeem en een lange levensduur in de meest veeleisende omstandigheden. Opnieuw te gebruiken koppelingen met O-ringafdichtingen bieden superieure, lekvrije prestaties.
Chassisontwerp
Het chassis is gebouwd om extreme krachten te weerstaan die worden gegenereerd tijdens cycli voor laden en vervoeren per kolenwagen. Een met grote precisie uitgevoerd productieproces zorgt er voor dat elke constructie consistent wordt gebouwd voor een hoge kwaliteit. Consistente lassen met diepe penetratie in het hele chassis zorgen er voor dat de constructie stevig met elkaar wordt versmolten om een robuust platform voor het stangenstelsel en de assen te vormen.
Het motoreindframe is compleet herzien, waardoor we het volgende hebben kunnen verbeteren:
- Het zwaartepunt.
- De laadkenmerken van de machine.
- Het rijcomfort van de machinist.
Koppeling
Het ontwerp met gespreide koppeling vergroot de afstand tussen de bovenste en onderste koppelingsplaten om de krachten te verdelen en de levensduur van het lager te verlengen. Dikkere koppelingsplaten verminderen doorbuiging. De brede opening biedt eenvoudige toegang voor onderhoud. De bovenste en onderste koppelingspennen scharnieren op rollagers om de horizontale en verticale belastingen over een groter oppervlak te verdelen. De met een vulplaat aangepaste voorbelasting vermindert de onderhoudstijd. Er is een geïntegreerde vergrendelingspen van de stuurinrichting aangebracht om knikken tijdens onderhoud te voorkomen.
Afgedichte pennen
Afgedichte pennen met ashals zijn bevestigd op alle scharnierpunten van laadbak en hefarm, voor een langere levensduur van pen en bus. Dit verlaagt de onderhoudskosten en verlengt de onderhoudsintervallen. De afgedichte gewrichten houden de smering vast en voorkomen dat er verontreiniging binnendringt.
Laderstangenstelsel met Z-stang
De beproefde geometrie van het stangenstelsel met Z-stang genereert een krachtige opbreekkracht en een toegenomen grootste kantelhoek zodat de laadbak beter kan worden geladen en het materiaal beter kan worden vastgehouden. Door de zwaar uitgevoerde stalen hefarmen met gietstalen dwarsbuis worden de extreme belastingen die voorkomen bij het laden en vervoeren per kolenwagen, efficiënt afgevoerd voor een lange levensduur.
De ergonomische cabine geeft de machinist de volledige controle over de machine vanuit een comfortabele, productieve en veilige omgeving. Alle bedieningselementen, hendels, schakelaars en meters zijn zodanig geplaatst, dat de machinist met minimale inspanning een maximale productiviteit kan halen.
Beschermende constructie
De verend gemonteerde ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) en de FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) zijn een integraal onderdeel van de cabine en het chassis, en beschermen de machinist tegen trillingen voor meer rijcomfort.
Optionele gesloten cabine
De optionele, geluidsarme ROPS-cabine biedt een stille en veilige werkomgeving. Een grote ruitopening biedt uitstekend zicht in alle richtingen. Het afgesloten ontwerp levert gefilterde, onder druk staande lucht met temperatuurgeregelde circulatie voor een comfortabelere werkomgeving.
STIC™-systeem (Steering and Transmission Integrated Control)
Het STIC-systeem biedt een moeiteloze bediening van de machine via één enkele regelaar. Met een eenvoudige zijwaartse beweging kan de machine worden geknikt. Het veranderen van de rijrichting (vooruit/neutraal/achteruit) wordt geregeld via een tuimelschakelaar met drie standen. Met de duim bediende knoppen selecteren de versnelling.
Servobedieningen
Ultralichte, servogestuurde joysticks integreren stuur- transmissie- en uitrustingsstukfuncties voor soepelere, kortere cycli en minder vermoeidheid van de machinist. De extra functie van een schakelaar op de joystick voor opheffing van de transmissieneutraalschakeling geeft de machinist de mogelijkheid om tijdens het laden naar een truck toe te bewegen zonder de voet volledig van het pedaal te moeten halen, waardoor er meer controle over de machine is.
Laadbakken
Cat LHD bakken leveren ongeëvenaarde productiviteit en betrouwbaarheid van de constructie om u te helpen de prijs per ton te verlagen.
Ons bakontwerp is daarnaast verbeterd door het gebruik van twee soorten gegoten hoekstukken om de verbinding tussen zijplaat en baklip te verstevigen en het gebruik van verschillende messen mogelijk te maken.
Optionele slijtpakketten
Aanlasbare slijtplaten op kwetsbare plaatsen zijn standaard. Extra slijtpakketten, inclusief slijtstrips en Cat hielbeschermingen beschermen de randen tegen schade en hierdoor zijn kostbare revisies van de laadbak minder snel nodig.
Optionele messen
Cat halfpijlvormige en gegoten halfpijlvormige messen verlengen de levensduur van de laadbak bij toepassingen met een hoog slijtagegehalte.
Beschikbare aanlasbare graafwerktuigen (GET: Ground Engaging Tools) leveren meer slijtmateriaal om slijtvastheid systeem en bakbescherming te maximaliseren. Stilstand wordt ook verminderd door een gelijkmatige slijtagesnelheid van de hoeken en messegmenten, waardoor beide tegelijkertijd kunnen worden vervangen.
Het Cat Bolt-on Half Arrow (BOHA) GET-systeem is een andere beschikbare GET-optie voor extreme omstandigheden in zware omgevingen. Dit systeem biedt een langere levensduur van componenten en een aanzienlijk kortere vervangingstijd dan vastgelaste systemen, waardoor de machine sneller weer in gebruik kan worden genomen.
Cat Mechanically Attached Shrouds (MAS) zijn ook verkrijgbaar voor R2900-bakken als ongelaste optie voor uitrusting die optimaal is geschikt voor uw toepassing.
Het MAS kan worden uitgebreid met het Cat Mechanically Attached Wear Plates-systeem (MAWPS), dat u kunt monteren om de bakbasis en het bakmes te beschermen.
Toegang voor onderhoud
Eenvoudige toegang tot dagelijkse onderhoudspunten vergemakkelijkt het onderhoud en verlaagt de tijd die aan regelmatige onderhoudsprocedures wordt besteed.
Bereikbaar vanaf de grond
Voor gemakkelijk onderhoud aan alle tanks, filters, smeerpunten en compartimentafvoeren. Elektronische brandstofopvoer. Motorolie- en brandstoffilters gemonteerd aan de koude zijde van de motor.
Luchtfilters
Luchtfilters met radiale afdichting zijn eenvoudig te vervangen, er is dus minder tijd nodig voor het onderhoud van luchtfilters.
Kijkglazen
Controles van een vloeistofpeil worden eenvoudiger met kijkglazen.
Diagnose
Het service-instrument Caterpillar Electronic Technician (Cat ET) maakt een snelle elektronische diagnose van de machineprestaties en de belangrijkste diagnostische gegevens mogelijk voor effectief onderhoud en reparaties.
Afgedichte stekkerverbindingen
Stekkerverbindingen zijn afgedicht om stof en vocht buiten te houden. Draadbomen zijn ter bescherming bedekt. De bedrading is voorzien van een kleurcodering en genummerd voor eenvoudige diagnose en reparaties.
Systematisch Onderzoek Smeerolie
Met S·O·SSM kunt u voorkomen dat kleine reparaties grote reparaties worden. Bemonsteringspuntadapters zijn standaard op de machine gemonteerd.
Dealermogelijkheden
Cat dealers bieden de mate van ondersteuning die u nodig hebt op een wereldwijde schaal. De deskundige monteurs van de dealer hebben de kennis, ervaring, opleiding en gereedschappen die noodzakelijk zijn om uw onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren, waar en wanneer u dat wilt.
Productondersteuning
Wanneer Cat producten in de praktijk worden ingezet, worden ze 24 uur per dag ondersteund door een wereldwijd netwerk van betrouwbare en snelle onderdelendistributiebedrijven, dealerservicecentra en technische-opleidingsinstituten, zodat uw machines aan het werk kunnen blijven.
Serviceondersteuning
Cat machines zijn ontworpen en gebouwd op een maximale productiviteit en rendement gedurende de hele levensduur. Cat dealers zullen u steeds begeleiden met hun onovertroffen wereldwijde onderdelenondersteuning, getrainde monteurs en onderhoudscontracten.
Technologieproducten
Cat dealers bieden een assortiment geavanceerde technologieproducten die zijn ontworpen om de efficiëntie en productiviteit te verbeteren en de kosten te verlagen. Product Link™ Elite en Command for Underground af-fabriek leverbaar.
Vervanging
Repareren of reviseren? Uw Cat dealer kan u helpen om de kosten te schatten zodat u de juiste keuze kunt maken.
www.cat.com
Voor meer complete informatie over Cat producten, dealerdiensten en industrie-oplossingen kunt u ons op internet bezoeken op www.cat.com.
Productveiligheid
Caterpillar is en blijft pro-actief bij het ontwikkelen van mijnbouwmachines die (ruimschoots) aan de veiligheidsnormen voldoen. Veiligheid is een onlosmakelijk onderdeel van alle ontwerpen voor machines en systemen.
Motoruitschakelaar
Een secundaire motorstopschakelaar bevindt zich op maaiveldhoogte.
Geïntegreerde ROPS-cabine
De ROPS-constructie is een integraal onderdeel van de cabine en het chassis, en is verend op het chassis gemonteerd om de machinist te beschermen tegen trillingen voor meer rijcomfort.
Remsystemen
Oliegekoeld remsysteem op vier wielen biedt een uitstekende controle. De bedrijfsremmen worden bediend via gemoduleerde hydraulische druk, terwijl de parkeerrem veerbediend is en hydraulisch wordt gelost. Dit systeem waarborgt remvermogen als de hydraulische druk wegvalt.
Standaardveiligheidsvoorzieningen
Antislipoppervlakken op bovenste platform, onderste cabineverlichting, kijkglazen op maaiveldhoogte, beter zicht, toegang tot cabine en machine via 3 punten, uitdrukbaar veiligheidsglas, geveerde stoel, oprolbare veiligheidsgordels met vertragingsmechanisme, veiligheidspennen voor laadbakbedieningsgroep, warme en koude zijde van motor, knikgeledingsvergrendeling, scharnierende onderbeschermplaten.
SAFETY.CAT.COM™
Voor uitgebreide informatie over veiligheid gaat u naar www.cat.com/safety.
De R2900 is ontworpen in Burnie, Tasmanië (Australië) en geproduceerd in Rayong, Thailand.
Burnie is tevens het thuis van de Caterpillar Burnie Proving Grounds, waar een compleet Command for Underground-testfaciliteit en -trainingscentrum ter beschikking staat voor klanten. Een video van deze faciliteit is beschikbaar op www.cat.com/underground.
De Caterpillar-fabriek in Rayong is een van de nieuwste productiefaciliteiten van Caterpillar en is 100 procent gericht op de constructie van producten voor ondergrondse rotsmijnbouw.
De Rayong-faciliteit is ontworpen en gebouwd door Caterpillar en wordt beheerd en geëxploiteerd door een kundig en divers team dat het Cat Production System in hun DNA heeft.
Nieuwe werknemers in Rayong krijgen 250 uur training voordat zij hun taak mogen uitvoeren op de productielijn. De training van lassers is nog veel uitgebreider. Om ervoor te zorgen dat zij hun werk goed kunnen uitvoeren, hebben onze lassers beschikking over het modernste gereedschap. Zo kunnen zij ergonomisch werken en de gespecificeerde laspenetratie bereiken. De kwaliteit van uw Cat machine begint bij dit team.
In elke stap van het productieproces zijn er kwaliteitscontroles opgenomen, en elke werknemer kan de lijn stilzetten om de veiligheid of het productieproces te verbeteren.
Een schone omgeving garandeert dat componenten vrij blijven van verontreinigingen en zorgt voor een beter werkklimaat. Net als bij alle andere Caterpillar-faciliteiten overal ter wereld, zijn bezoekers ook hier van harte welkom om te zien waar en hoe hun machines worden gebouwd.