Productveiligheid
Caterpillar is en blijft pro-actief bij het ontwikkelen van mijnbouwmachines die (ruimschoots) aan de veiligheidsnormen voldoen. Veiligheid is een onlosmakelijk onderdeel van alle ontwerpen voor machines en systemen.
Motorstopschakelaar
Een tweede motorstopschakelaar bevindt zich op maaiveldhoogte.
Geïntegreerde ROPS-cabine
De ROPS-constructie is een integraal onderdeel van de cabine en het chassis, en is verend op het chassis gemonteerd om de machinist te beschermen tegen trillingen voor meer rijcomfort.
Remsystemen
Oliegekoeld remsysteem op vier wielen biedt een uitstekende controle. De bedrijfsremmen en het vertragingssysteem worden bediend door gemoduleerde hydraulische druk, terwijl de parkeerrem veerbediend is en hydraulisch wordt gelost. Dit systeem waarborgt remvermogen als de hydraulische druk wegvalt.
Machinist-aanwezig-detectiesysteem
Het Machinist-aanwezig-detectiesysteem helpt de machine en de machinist te beschermen tegen ongecontroleerde bewegingen van de machine. Het systeem schakelt automatisch de parkeerrem in, neutraliseert stuur-, uitrustingsstuk- en transmissiebediening, en schakelt de motor uit wanneer de machinist de cabine verlaat zonder de parkeerrem in te schakelen. De motoruitschakelconfiguratie kan worden gewijzigd door uw Cat dealer met gebruik van het service-instrument Cat ET.
Standaardveiligheidsvoorzieningen
Antislipoppervlakken op bovenste platform, handleuningen aan bovenste platform, toegang tot cabine en machine via 3 punten, uitdrukbaar veiligheidsglas, uitstekend zicht, geveerde stoel, passagiers-/trainingsstoel, oprolbare gordels met vertragingsmechanisme, vergrendeling van stuurinrichting, achterraamscherm, borgpennen voor de laadbak, automatische retarderregeling, standaard voorzien van uitlaatwarmteschilden en brandscherm, hydraulische slangen trekinrichting – bussen voor breukbescherming aangebracht, borgpennen voor achterklep (uitwerpframe)• alternatieve uitgang via ramen, kijkglazen op maaiveldhoogte, warme en koude zijde van motor.
SAFETY.CAT.COM™
Voor meer complete informatie over veiligheid gaat u naar http://safety.cat.com.