< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Cat® pijlertransporteurs zijn één van de meest krachtige transportsystemen in ondergrondse mijnbouw.

Standaard technische gegevens van de lijnpan voor gewapende pijlertransporteur

Eenheden:
Dikte van onderplaat 1.57 in 40.0 mm Less

Technische gegevens

Profieldiepte 14.09 in 358.0 mm Less
Dikte van dekplaat 2.76 in 70.0 mm Less
Schaarsterkte > 6000 kN (> 674,42 tonf) > 6000 kN (> 674,42 tonf) Less
Horizontaal scharnier 0,8°-1,2° 0,8°-1,2° Less
Kettingstrengen DKB 42×146; DKB 48×160/144 DKB 42×146; DKB 48×160/144 Less
Verticaal scharnier tot ± 6° tot ± 6° Less