< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Zowel voor het verzamelen van uitgebreide gegevens, het veilig uitwisselen van gegevens met het oppervlak, het visualiseren van de huidige mijnganggegevens als de centrale besturing en het onderhoud van machines - de Cat hoofdregeleenheid MCU2 voldoet aan alle hardware- en softwarevereisten voor ondergrondse mijnbouw. De MCU2 heeft een robuuste behuizing voor gebruik in explosiegevaarlijke gebieden.

Elektrische voeding

Eenheden:
Interface Niet-intrinsiek veilige USB-interface Niet-intrinsiek veilige USB-interface Less
Voeding van het explosiebestendige onderdeel 110-240V AC 110-240V AC Less
Voeding van het inherent veilige onderdeel 12 V DC, maximaal 2A 12 V DC, maximaal 2A Less

Componenten

Besturingssysteem Windows 7 Windows 7 Less
Processor Intel Core I7, 2.1 GHz Intel Core I7, 2.1 GHz Less
RAM-geheugen 4 GB 4 GB Less
Display 19.0 in 48.3 cm Less
Gegevensgeheugen 2 × 120 GB SSD 2 × 120 GB SSD Less
Harde schijf - 1 TB 2.5 in 6.4 cm Less
Ingang uitrustingsstuk Toetsenbord met ingebouwde muis Toetsenbord met ingebouwde muis Less
Resolutie 1280:1024 1280:1024 Less

Inherent veilige interfaces

Ethernet-verbinding via glasvezelkabel 9 μm 9 μm Less
Type (1) COM 3 BIDI SKK24 COM 3 BIDI SKK24 Less
Type (2) COM 1 BIDI SKK24 COM 1 BIDI SKK24 Less
Type (3) COM 4 BIDI SKK24 COM 4 BIDI SKK24 Less
Type (4) COM 2 BIDI SKK24 COM 2 BIDI SKK24 Less

Certificeringen en identificatie

Certificatie ATEX (binnen het systeem: MA en GOST) ATEX (binnen het systeem: MA en GOST) Less
Temperatuurbereik -20 °C tot +60 °C (-4 °F tot +140 °F) -20 °C tot +60 °C (-4 °F tot +140 °F) Less
Type beveiliging I M2 EEx ib I I M2 EEx ib I Less

Gewicht

Gewicht bij benadering 441.0 lb 200.0 kg Less

Afmetingen (bij benadering)

Breedte 24.8 in 630.0 mm Less
Hoogte 17.72 in 450.0 mm Less
Lengte - grote basis 45.08 in 1145.0 mm Less
Lengte - kleine basis 37.2 in 945.0 mm Less

Toepassingen

Kenmerken