< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De intrinsiek veilige Cat® PMC-R-regeleenheden worden gebruikt op ondersnijmachines of ploegen voor een gemiddelde of grote mate van automatisering van mijngangtoepassingen. Naast een set randapparaten, zoals sensoren voor druk en schermvoortgang, moet elke plafondsteun worden voorzien van een PMC-R-regeleenheid en een solenoïde-aandrijving voor de bediening van de hydraulische functies in het scherm. De PMC-R kan alle functies van een scherm regelen en weergeven en fungeert tegelijkertijd als interface tussen de machinist en de machine (HMI). Het PMC-R-systeem kan alle afzonderlijke schermfuncties regelen op basis van een betrouwbaar netwerk. Als interactief systeem stelt het de gebruiker in staat om afzonderlijke functies van het scherm en automatische functies uit te voeren. Belangrijke proceswaarden worden continu weergegeven als feedback voor de machinist.

Componenten

Eenheden:
Besturingssysteem µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Processor 16-bit microcontroller TMP91CW12AF, 27 MHz, intern RAM 4 Kbytes, ROM 125 Kbytes 16-bit microcontroller TMP91CW12AF, 27 MHz, intern RAM 4 Kbytes, ROM 125 Kbytes Less
RAM-geheugen 2 Mbytes CMOS statische RAM, 4 Mbytes Flash 2 Mbytes CMOS statische RAM, 4 Mbytes Flash Less

Wereldwijde certificeringen

Typen (1) Europa: ATEX Europa: ATEX Less
Typen (2) VS: MSHA VS: MSHA Less
Typen (3) Meer certificeringen op aanvraag Meer certificeringen op aanvraag Less
Typen (4) Australië: IECEx, ANZEx Australië: IECEx, ANZEx Less
Typen (5) China: MA China: MA Less
Typen (6) Rusland: GOST Rusland: GOST Less

Elektrische gegevens

Voedingsspanning - maximaal nominaal vermogen 9,5 V - 13,2 V 9,5 V - 13,2 V Less
Voedingsspanning - normale waarde 12 V DC 12 V DC Less
Voedingsstroom - maximaal nominaal vermogen 2.0 A 2.0 A Less
Voedingsstroom - normale waarde 1.0 A 1.0 A Less

Milieugegevens

Temperatuur - maximaal nominaal vermogen -20 °C - +40 °C (-4 °F - +140 °F) -20 °C - +40 °C (-4 °F - +140 °F) Less
Temperatuur - normale waarde 68.0 °F 20.0 °C Less
Temperatuur - symbool Tamb Tamb Less

Afmetingen (bij benadering) - achterzijaanzicht van de PMC-R

Breedte 7.01 in 178.0 mm Less
Hoogte 4.57 in 116.0 mm Less
Lengte 12.6 in 320.0 mm Less

Pentoewijzing van solenoïdeaandrijvingsmodule type SD1

Aansluiting S101 - pen 1 12.0 V 12.0 V Less
Aansluiting S101 - pen 2 (solenoïde 1) TX TX Less
Aansluiting S101 - pen 3 (solenoïde 2) RX RX Less
Aansluitingen S301-S306 - pen 1 12.0 V 12.0 V Less
Aansluitingen S301-S306 - pen 2 (solenoïde 1) MASSA1 MASSA1 Less
Aansluitingen S301-S306 - pen 3 (solenoïde 2) MASSA2 MASSA2 Less
Aansluitingen S301-S306 - pen 4 MASSA MASSA Less
Aansluitingen S307-S311 - pen 1 12.0 V 12.0 V Less
Aansluitingen S307-S311 - pen 2 (solenoïde 1) MASSA1 MASSA1 Less
Aansluitingen S307-S311 - pen 3 (solenoïde 2) MASSA2 MASSA2 Less
Aansluitingen S307-S311 - pen 4 0 - 1 mA; 0,5 - 4,5 V 0 - 1 mA; 0,5 - 4,5 V Less

Afmetingen (bij benadering) - solenoïde-aandrijvingsmodule

Breedte 12.6 in 320.0 mm Less

Kenmerken

Belangrijkste kenmerken van een PMC-R-regelsysteem

Randapparaten

Solenoïde-aandrijvingsmodule