PMC-D/PMC-D20

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De intrinsiek veilige Cat® PMC-D-regeling wordt gebruikt op ondersnijmachines en ploegen voor een grote mate van automatisering van AFC's (gewapende pijlertransporteurs) en ploegen. Iedere aandrijfeenheid moet worden uitgerust met een PMC-D-regeleenheid en gelijkwaardige I/O voor de bediening van de CST-aandrijvingen of UEL-tandwielkasten. In een dergelijk systeem fungeert de Cat PMC-V als mens-machine-interface (HMI) met de PMC-D-bedieningselementen voor de handmatige bedieningsmodus, het weergeven en wijzigen van parameters en het weergeven van de huidige proceswaarden. Binnen een PMC-D-systeem is minimaal één en zijn meestal maximaal 3 PMC-V's gelijktijdig in bedrijf. Het PMC-D-systeem zorgt voor een bijzonder gevoelige regeling van het toerental en het koppel van AFC CST-aandrijvingen met een hoog vermogen. Via een Profibus-netwerk kunnen alle PMC-D's en PMC-V's in een systeem met een hoge frequentie procesgegevens uitwisselen over lange afstanden.

Componenten

Eenheden:
Besturingssysteem µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Processor 32-bit RISC-microcontroller TX1940CYAF, 32 MHz, interne RAM 10 Kbytes, ROM 256 Kbytes 32-bit RISC-microcontroller TX1940CYAF, 32 MHz, interne RAM 10 Kbytes, ROM 256 Kbytes Less
RAM-geheugen 4 Mbytes CMOS statische RAM, 4 Mbytes Flash 4 Mbytes CMOS statische RAM, 4 Mbytes Flash Less

Wereldwijde certificeringen

Typen (1) Europa: ATEX Europa: ATEX Less
Typen (2) VS: MSHA VS: MSHA Less
Typen (3) Meer certificeringen op aanvraag Meer certificeringen op aanvraag Less
Typen (4) Australië: IECEx, ANZEx Australië: IECEx, ANZEx Less
Typen (5) China: MA China: MA Less
Typen (6) Rusland: GOST Rusland: GOST Less

Elektrische gegevens

Voedingsspanning - maximaal nominaal vermogen 9,5 V - 13,2 V 9,5 V - 13,2 V Less
Voedingsspanning - normale waarde 12 V DC 12 V DC Less
Voedingsstroom - maximaal nominaal vermogen 1.5 A 1.5 A Less
Voedingsstroom - normale waarde 1.0 A 1.0 A Less

Milieugegevens

Temperatuur - maximaal nominaal vermogen -20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F) -20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F) Less
Temperatuur - normale waarde 68.0 °F 20.0 °C Less
Temperatuur - symbool Tamb Tamb Less

Elektrische aansluitingen

Aansluiting 1 - pen 1 Anode van optische koppeling Anode van optische koppeling Less
Aansluiting 1 - pen 2 Relaiscontactnr.: a Relaiscontactnr.: a Less
Aansluiting 1 - pen 3 Relaiscontactnr.: b Relaiscontactnr.: b Less
Aansluiting 1 - pen 4 Kathode van optische koppeling Kathode van optische koppeling Less
Aansluiting 10 - pen 1 +12 V (uitgang) +12 V (uitgang) Less
Aansluiting 10 - pen 2 Multi-modusingang 3 Multi-modusingang 3 Less
Aansluiting 10 - pen 3 +8,2 V (uitgang) +8,2 V (uitgang) Less
Aansluiting 10 - pen 4 MASSA MASSA Less
Aansluiting 11 - pen 1 +12 V (uitgang) +12 V (uitgang) Less
Aansluiting 11 - pen 2 Multi-modusingang 6 Multi-modusingang 6 Less
Aansluiting 11 - pen 3 +8,2 V (uitgang) +8,2 V (uitgang) Less
Aansluiting 11 - pen 4 MASSA MASSA Less
Aansluiting 12 - pen 2 TP A TP A Less
Aansluiting 12 - pen 3 TP b TP b Less
Aansluiting 13 - pen 2 CM-sensor + CM-sensor + Less
Aansluiting 13 - pen 3 CM-sensor - CM-sensor - Less
Aansluiting 13 - pen 4 CM-massa CM-massa Less
Aansluiting 14 - pen 2 CM-sensor + CM-sensor + Less
Aansluiting 14 - pen 3 CM-sensor - CM-sensor - Less
Aansluiting 14 - pen 4 CM-massa CM-massa Less
Aansluiting 15 - pen 2 CM-sensor + CM-sensor + Less
Aansluiting 15 - pen 3 CM-sensor - CM-sensor - Less
Aansluiting 15 - pen 4 CM-massa CM-massa Less
Aansluiting 16 - pen 2 CM-sensor + CM-sensor + Less
Aansluiting 16 - pen 3 CM-sensor - CM-sensor - Less
Aansluiting 16 - pen 4 CM-massa CM-massa Less
Aansluiting 17 - pen 2 CM-sensor + CM-sensor + Less
Aansluiting 17 - pen 3 CM-sensor - CM-sensor - Less
Aansluiting 17 - pen 4 CM-massa CM-massa Less
Aansluiting 18 - pen 2 CM-sensor + CM-sensor + Less
Aansluiting 18 - pen 3 CM-sensor - CM-sensor - Less
Aansluiting 18 - pen 4 CM-massa CM-massa Less
Aansluiting 19 - pen 2 CM-sensor + CM-sensor + Less
Aansluiting 19 - pen 3 CM-sensor - CM-sensor - Less
Aansluiting 19 - pen 4 CM-massa CM-massa Less
Aansluiting 2 - pen 1 +12 V (A) (uitgang) +12 V (A) (uitgang) Less
Aansluiting 2 - pen 2 Seriële interface: RxD_0 Seriële interface: RxD_0 Less
Aansluiting 2 - pen 3 Seriële interface: TxD_0 Seriële interface: TxD_0 Less
Aansluiting 2 - pen 4 MASSA MASSA Less
Aansluiting 20 - pen 2 CM-sensor + CM-sensor + Less
Aansluiting 20 - pen 3 CM-sensor - CM-sensor - Less
Aansluiting 20 - pen 4 CM-massa CM-massa Less
Aansluiting 3 - pen 1 +12 V (B) (uitgang) +12 V (B) (uitgang) Less
Aansluiting 3 - pen 2 Seriële interface: RxD_B Seriële interface: RxD_B Less
Aansluiting 3 - pen 3 Seriële interface: TxD_B Seriële interface: TxD_B Less
Aansluiting 3 - pen 4 MASSA MASSA Less
Aansluiting 4 - pen 1 +12 V (C) (uitgang) +12 V (C) (uitgang) Less
Aansluiting 4 - pen 2 Seriële interface: RxD_C Seriële interface: RxD_C Less
Aansluiting 4 - pen 3 Seriële interface: TxD_C Seriële interface: TxD_C Less
Aansluiting 4 - pen 4 MASSA MASSA Less
Aansluiting 5 - pen 1 +12 V (C) (uitgang) +12 V (C) (uitgang) Less
Aansluiting 5 - pen 2 Schakelaar 1 Schakelaar 1 Less
Aansluiting 5 - pen 3 Schakelaar 2 Schakelaar 2 Less
Aansluiting 5 - pen 4 MASSA MASSA Less
Aansluiting 6 - pen 2 Profibus: a (intern) Profibus: a (intern) Less
Aansluiting 6 - pen 3 Profibus: b (intern) Profibus: b (intern) Less
Aansluiting 7 - pen 1 + 12 V (voeding) + 12 V (voeding) Less
Aansluiting 7 - pen 4 MASSA (voeding) MASSA (voeding) Less
Aansluiting 8 - pen 1 Multi-modusingang 4 Multi-modusingang 4 Less
Aansluiting 8 - pen 2 Multi-modusingang 1 Multi-modusingang 1 Less
Aansluiting 8 - pen 3 +8,2 V (uitgang) +8,2 V (uitgang) Less
Aansluiting 8 - pen 4 MASSA MASSA Less
Aansluiting 9 - pen 1 Multi-modusingang 5 Multi-modusingang 5 Less
Aansluiting 9 - pen 2 Multi-modusingang 2 Multi-modusingang 2 Less
Aansluiting 9 - pen 3 +8,2 V (uitgang) +8,2 V (uitgang) Less
Aansluiting 9 - pen 4 MASSA MASSA Less

HEALTH voor trillingsanalyse van mijngang

Zorgt voor trillingsbewakingsfunctionaliteit ten behoeve van conditiebewaking op de lange termijn van de volgende aan de mijngang gerelateerde uitrustingsstukken: (1) • CST-tandwielkast en bijbehorende motor • UEL-tandwielkast en bijbehorende motor • CST-tandwielkast en bijbehorende motor • UEL-tandwielkast en bijbehorende motor Less
Zorgt voor trillingsbewakingsfunctionaliteit ten behoeve van conditiebewaking op de lange termijn van de volgende aan de mijngang gerelateerde uitrustingsstukken: (2) • Tandwielkasten van ondersnijmachine en reikarm • Water/HFA-pompstation • Tandwielkasten van ondersnijmachine en reikarm • Water/HFA-pompstation Less
Zorgt voor trillingsbewakingsfunctionaliteit ten behoeve van conditiebewaking op de lange termijn van de volgende aan de mijngang gerelateerde uitrustingsstukken: (3) • Tandwielkast van laadpantsertransporteur en bijbehorende motor • Breker en bijbehorende motor • Tandwielkast van laadpantsertransporteur en bijbehorende motor • Breker en bijbehorende motor Less

PMC-D-afmetingen en plugtoewijzingen (bij benadering)

Breedte 10.94 in 278.0 mm Less
Hoogte 5.83 in 148.0 mm Less
Lengte 13.19 in 335.0 mm Less

Kenmerken van de PMC-D/PMC-D20-regeleenheid

Belangrijkste kenmerken van PMC-D-aandrijvingsregeleenheid

Aanvullende kenmerken