< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Voor automatiseringssystemen van pijlertransporteurs en ploegen biedt de Cat® PMC-V een mens-machine-interface (HMI: Human Machine Interface) met de PMC-D-bedieningselementen voor de handmatige bedieningsmodus, het weergeven en wijzigen van parameters en het weergeven van de huidige proceswaarden. Binnen een PMC-D-systeem is minimaal één en zijn meestal maximaal 3 PMC-V's gelijktijdig in bedrijf.

Componenten

Eenheden:
Besturingssysteem µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Processor 32-bit RISC-microcontroller TX1940CYAF, 32 MHz, interne RAM 10 Kbytes, ROM 256 Kbytes 32-bit RISC-microcontroller TX1940CYAF, 32 MHz, interne RAM 10 Kbytes, ROM 256 Kbytes Less
RAM-geheugen 4 Mbytes CMOS statische RAM, 4 Mbytes Flash 4 Mbytes CMOS statische RAM, 4 Mbytes Flash Less

Afmetingen (alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering.)

Lengte 13.19 in 335.0 mm Less

Afmetingen (bij benadering)

Breedte 9.49 in 241.0 mm Less
Hoogte 5.83 in 148.0 mm Less

Belangrijkste technische gegevens

Componenten (1) 320 × 240 pixel grafisch zwart-wit display 320 × 240 pixel grafisch zwart-wit display Less
Componenten (2) IP 68 IP 68 Less
Componenten (3) Optioneel extra Profibus-communicatiekanaal voor communicatie met computers van derden Optioneel extra Profibus-communicatiekanaal voor communicatie met computers van derden Less
Componenten (4) 12 SKK24-aansluitingen voor voeding, communicatie, sensoren en schakelaars 12 SKK24-aansluitingen voor voeding, communicatie, sensoren en schakelaars Less
Componenten (5) Voeding: 12 W Voeding: 12 W Less

Wereldwijde certificeringen

Typen (1) Europa: ATEX Europa: ATEX Less
Typen (2) VS: MSHA VS: MSHA Less
Typen (3) Meer certificeringen op aanvraag Meer certificeringen op aanvraag Less
Typen (4) Australië: IECEx, ANZEx Australië: IECEx, ANZEx Less
Typen (5) China: MA China: MA Less
Typen (6) Rusland: GOST Rusland: GOST Less

Elektrische gegevens

Voedingsspanning - maximaal nominaal vermogen 9,5 V - 13,2 V 9,5 V - 13,2 V Less
Voedingsspanning - normale waarde 12 V DC 12 V DC Less
Voedingsstroom - maximaal nominaal vermogen 1.5 A 1.5 A Less
Voedingsstroom - normale waarde 1.0 A 1.0 A Less

Milieugegevens

Temperatuur - maximaal nominaal vermogen -20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F) -20 °C - +40 °C (-4 °F - +104 °F) Less
Temperatuur - normale waarde 68.0 °F 20.0 °C Less
Temperatuur - symbool Tamb Tamb Less

Elektrische aansluitingen

Aansluiting 1 - pen 1 Anode van optische koppeling Anode van optische koppeling Less
Aansluiting 1 - pen 2 Relaiscontactnr.: a Relaiscontactnr.: a Less
Aansluiting 1 - pen 3 Relaiscontactnr.: b Relaiscontactnr.: b Less
Aansluiting 1 - pen 4 Kathode van optische koppeling Kathode van optische koppeling Less
Aansluiting 10 - pen 1 +12 V (A) +12 V (A) Less
Aansluiting 10 - pen 2 Meetingang 3 Meetingang 3 Less
Aansluiting 10 - pen 3 +8,2 V +8,2 V Less
Aansluiting 10 - pen 4 MASSA MASSA Less
Aansluiting 11 - pen 1 Opties Opties Less
Aansluiting 11 - pen 2 Opties Opties Less
Aansluiting 11 - pen 3 Opties Opties Less
Aansluiting 11 - pen 4 Opties Opties Less
Aansluiting 12 - pen 2 Profibus: a (intern) Profibus: a (intern) Less
Aansluiting 12 - pen 3 Profibus: b (intern) Profibus: b (intern) Less
Aansluiting 2 - pen 1 +12 V (A) +12 V (A) Less
Aansluiting 2 - pen 2 Seriële interface: RxD Seriële interface: RxD Less
Aansluiting 2 - pen 3 Seriële interface: TxD Seriële interface: TxD Less
Aansluiting 2 - pen 4 MASSA MASSA Less
Aansluiting 3 - pen 1 +12 V (B) +12 V (B) Less
Aansluiting 3 - pen 2 Seriële interface: RxD Seriële interface: RxD Less
Aansluiting 3 - pen 3 Seriële interface: TxD Seriële interface: TxD Less
Aansluiting 3 - pen 4 MASSA MASSA Less
Aansluiting 4 - pen 1 +12 V (C) +12 V (C) Less
Aansluiting 4 - pen 2 Seriële interface: RxD Seriële interface: RxD Less
Aansluiting 4 - pen 3 Seriële interface: TxD Seriële interface: TxD Less
Aansluiting 4 - pen 4 MASSA MASSA Less
Aansluiting 5 - pen 1 Opties Opties Less
Aansluiting 5 - pen 2 Opties Opties Less
Aansluiting 5 - pen 3 Opties Opties Less
Aansluiting 5 - pen 4 Opties Opties Less
Aansluiting 6 - pen 2 Profibus: a (intern) Profibus: a (intern) Less
Aansluiting 6 - pen 3 Profibus: b (intern) Profibus: b (intern) Less
Aansluiting 7 - pen 1 + 12 V ingang + 12 V ingang Less
Aansluiting 7 - pen 2 Seriële interface: TxD Seriële interface: TxD Less
Aansluiting 7 - pen 3 Seriële interface: RxD Seriële interface: RxD Less
Aansluiting 7 - pen 4 Massa-ingang Massa-ingang Less
Aansluiting 8 - pen 1 +12 V (B) +12 V (B) Less
Aansluiting 8 - pen 2 Meetingang 1 Meetingang 1 Less
Aansluiting 8 - pen 3 +8,2 V +8,2 V Less
Aansluiting 8 - pen 4 MASSA MASSA Less
Aansluiting 9 - pen 1 +12 V (C) +12 V (C) Less
Aansluiting 9 - pen 2 Meetingang 2 Meetingang 2 Less
Aansluiting 9 - pen 3 +8,2 V +8,2 V Less
Aansluiting 9 - pen 4 MASSA MASSA Less

Opties (aanduidingen van opties gelijk aan de op één en twee na laatste tekens van type-aanduiding op uitrustingsstuk.)

Aansluiting 11 - pen 1 (1) AB AB Less
Aansluiting 11 - pen 1 (2) ** ** Less
Aansluiting 11 - pen 2 (1) AB (Profibus: a [extern]) AB (Profibus: a [extern]) Less
Aansluiting 11 - pen 2 (2) ** ** Less
Aansluiting 11 - pen 3 (1) AB (Profibus: b [extern]) AB (Profibus: b [extern]) Less
Aansluiting 11 - pen 3 (2) ** ** Less
Aansluiting 11 - pen 4 (1) ** ** Less
Aansluiting 11 - pen 4 (2) AB AB Less
Aansluiting 5 - pen 1 (1) AB AB Less
Aansluiting 5 - pen 1 (2) ** ** Less
Aansluiting 5 - pen 2 (1) AB (Profibus: a [extern]) AB (Profibus: a [extern]) Less
Aansluiting 5 - pen 2 (2) ** ** Less
Aansluiting 5 - pen 3 (1) AB (Profibus: b [extern]) AB (Profibus: b [extern]) Less
Aansluiting 5 - pen 3 (2) ** ** Less
Aansluiting 5 - pen 4 (1) AB AB Less
Aansluiting 5 - pen 4 (2) ** ** Less

  • Mens-machine-interface voor configuratie en aanpassing van PMC-D/V-eenheden
  • Diagnosefuncties voor het gehele systeem
  • Procesvisualisatie
  • Wijzigen van parameters
  • Communicatieverbinding met andere systemen
  • Extra sensoringangen