< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Het Cat® GH800-ploegsysteem, voorheen bekend als het GH 9-38 ve-systeem, is sinds het begin van de jaren '90 de meest gekozen ploeg en wordt gebruikt in de steenkoollagen van ongeveer 0,9 m (35") tot 2,0 m (79"), ongeacht de hellingshoek van de laag of de hardheid van de steenkool. Caterpillar heeft dit al zeer succesvolle ploegmodel gemodificeerd tot de nieuwe, technologisch geavanceerde GH800B-ploeg, met verbeterde ontwerpfuncties die zorgen voor een verhoogde productiviteit in steenkoollagen met minimale hoogten van minder dan 1,0 m (39"). De ploegcarrosserie van deze machine van de nieuwste generatie heeft een optimaal ontwerp waardoor deze meer steenkool op de transporteur kan laden en het vermogen dat verloren gaat tijdens het proces wordt beperkt. Het GH800B-ploegsysteem met een geïnstalleerd vermogen van 2 × 400 kW (2 × 536 hp) is nu inzetbaar in mijnganghoogten van 750 tot 1550 mm (30 tot 61").

Mijnbouwhoogte

Eenheden:
Materiaallaagbereik 0,8 m - 2,0 m (31,5" - 79") 0,8 m - 2,0 m (31,5" - 79") Less

Hardheid van steenkool

Type steenkool Zacht-hard steenkool Zacht-hard steenkool Less

Specificaties

Hardheid van steenkool Zacht-hard steenkool Zacht-hard steenkool Less
Maximaal geïnstalleerd vermogen 2 × 400 kW (2 × 536 pk) 2 × 400 kW (2 × 536 pk) Less
Maximale snijdiepte 0.67 ft 205.0 mm Less

Technische gegevens

Gewicht - één ploeg 4385 - 5625 kg (10,660 -12,401 lb) 4385 - 5625 kg (10,660 -12,401 lb) Less
Maximaal aandrijfvermogen 2 × 400 kW (2 × 536 pk) 2 × 400 kW (2 × 536 pk) Less
Maximale hellingshoek van materiaallaag 60° 60° Less
Mechanische hoogteregeling 180 - 280 mm (0,59 - 0,92 ft) 180 - 280 mm (0,59 - 0,92 ft) Less
Ploeghoogten (met steun aan achterkant) - hoogte 1 1535 - 1700 mm (5,04 - 5,58 ft) 1535 - 1700 mm (5,04 - 5,58 ft) Less
Ploeghoogten (met steun aan puinzijde) - hoogte 2 1685 - 1965 mm (5,53 - 6,45 ft) 1685 - 1965 mm (5,53 - 6,45 ft) Less
Ploeghoogten - hoogte 1 750 - 1030 mm (2,64 - 3,38 ft) 750 - 1030 mm (2,64 - 3,38 ft) Less
Ploeghoogten - hoogte 2 1000 - 1285 mm (3,28 - 4,22 ft) 1000 - 1285 mm (3,28 - 4,22 ft) Less
Ploeghoogten - hoogte 3 1270 - 1550 mm (4,17 - 5,09 ft) 1270 - 1550 mm (4,17 - 5,09 ft) Less
Ploeglengten 8.65 ft 2636.0 mm Less
Posities van onderste bits - positie 1 +19 mm (+0,06 ft) +19 mm (+0,06 ft) Less
Posities van onderste bits - positie 2 -9 mm (-0,03 ft) -9 mm (-0,03 ft) Less
Posities van onderste bits - positie 3 -22 mm (-0,07 ft) -22 mm (-0,07 ft) Less
Posities van onderste bits - positie 4 -39 mm (-0,13 ft) -39 mm (-0,13 ft) Less
Snijdiepte 0.67 ft 205.0 mm Less

Vermogen

Maximale ploegsnelheid 600.0 ft/min 3.0 m/s Less

Het principe van ploegen

Ploegcarrosserie

Ploeggeleider

Ploeglijnpannen

Ploegplafondsteunen

Aandrijfsysteem

Regelsysteem

Horizonbepaling

Incrementeel ploegen

Veiligheid

Onderhoudsgemak