< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Automatisering verandert een eenvoudige, robuuste ploeg in een hoogwaardige mijnbouwmachine.

Specificaties

Eenheden:
Hardheid van steenkool Zachte - harde steenkool Zachte - harde steenkool Less
Maximaal geïnstalleerd vermogen 2 × 400 kW (2 × 540 pk) 2 × 400 kW (2 × 540 pk) Less
Carrosseriehoogte van ploeg 0,9 m - 2,0 m (35,5 - 79") 0,9 m - 2,0 m (35,5 - 79") Less
Maximale hellingshoek van materiaallaag tot 60° tot 60° Less
Maximale ploegsnelheid 3,0 m/s (600 fpm) 3,0 m/s (600 fpm) Less
Maximale snijdiepte 7.0 in 180.0 mm Less
Standaardsnijhoogte 1,0 m - 2,0 m (39 - 79") 1,0 m - 2,0 m (39 - 79") Less

Technische gegevens

Gewicht - één ploeg 4080 - 6630 kg (8995 -14.616 lb) 4080 - 6630 kg (8995 -14.616 lb) Less
Maximaal aandrijfvermogen 2 × 400 kW (2 × 536 pk) 2 × 400 kW (2 × 536 pk) Less
Mechanische hoogteregeling 180 - 300 mm (0,59 - 0,98') 180 - 300 mm (0,59 - 0,98') Less
Ploeghoogten (met steun aan achterkant) - hoogte 1 1570 - 1735 mm (5,15 - 5,69') 1570 - 1735 mm (5,15 - 5,69') Less
Ploeghoogten (met steun aan puinzijde) - hoogte 2 1700 - 2000 mm (5,57 - 6,56') 1700 - 2000 mm (5,57 - 6,56') Less
Ploeghoogten - hoogte 1 800 - 1060 mm (2,62 - 3,47') 800 - 1060 mm (2,62 - 3,47') Less
Ploeghoogten - hoogte 2 1020 - 1320 mm (3,34 - 4,33') 1020 - 1320 mm (3,34 - 4,33') Less
Ploeghoogten - hoogte 3 1285 - 1585 mm (4,21 - 5,20') 1285 - 1585 mm (4,21 - 5,20') Less
Ploeglengte - één ploeg 8.89 ft 2712.0 mm Less
Posities van onderste bits - positie 1 +12 mm (+0,04') +12 mm (+0,04') Less
Posities van onderste bits - positie 2 -10 mm (-0,03') -10 mm (-0,03') Less
Posities van onderste bits - positie 3 -20 mm (-0,06') -20 mm (-0,06') Less
Posities van onderste bits - positie 4 -34 mm (-0,11') -34 mm (-0,11') Less
Snijdiepte 0.64 ft 195.0 mm Less

Horizonbepaling

Lastverdeling

Beveiliging tegen overbelasting

Schokdemper

Incrementeel ploegen

Voor dunne tot gemiddelde lagen

Modulair ontwerp

Geavanceerde transporteurtechnologie voor ondergrondse mijnbouw

Scheiding van slijtende onderdelen en structuuronderdelen

Optimale contactoppervlakken

Elektronisch plafondsteunregelsysteem

Caterpillar® wereldwijde klantenservice