< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Het Gleithobel ploegsysteem GH1600 is specifiek ontwikkeld voor zeer harde steenkool en hoge productiviteit, door een verdubbeling van het geïnstalleerd vermogen van de GH800 tot 1600 kW (1080 pk). Kan worden gebruikt in materiaallagen van ongeveer 1,0 m (39") tot 2,53 m (91") met een portaalarm.

Specificaties

Eenheden:
Hardheid van steenkool Gemiddeld tot zeer harde steenkool Gemiddeld tot zeer harde steenkool Less
Maximaal geïnstalleerd vermogen 2 × 800 kW (2 × 1080 pk) 2 × 800 kW (2 × 1080 pk) Less
Maximale snijdiepte 8.27 in 210.0 mm Less

Mijnbouwhoogte

Mijnbouwhoogte 1,1 m - 2,3 m (43" - 90") 1,1 m - 2,3 m (43" - 90") Less

Hardheid van steenkool

Type steenkool Gemiddeld tot zeer harde steenkool Gemiddeld tot zeer harde steenkool Less

Vermogen

Maximale ploegsnelheid 3,6 m/sec (720 fpm) 3,6 m/sec (720 fpm) Less

Technische gegevens

Posities van onderste bits - positie 1 +12 mm (+0,04') +12 mm (+0,04') Less
Posities van onderste bits - positie 4 -35 mm (-0,11') -35 mm (-0,11') Less
Ploeghoogten - hoogte 1 980 - 1230 mm (3,22 - 4,04') 980 - 1230 mm (3,22 - 4,04') Less
Ploeghoogten - hoogte 3 1445 - 1745 mm (4,73 - 5,73') 1445 - 1745 mm (4,73 - 5,73') Less
Ploeghoogten - hoogte 2 1180 - 1480 mm (3,87 - 4,86') 1180 - 1480 mm (3,87 - 4,86') Less
Posities van onderste bits - positie 2 -10 mm (-0,03') -10 mm (-0,03') Less
Ploeghoogten (met steun aan achterkant) 1860 - 2160 mm (6,10 - 7,08') 1860 - 2160 mm (6,10 - 7,08') Less
Snijdiepte 0.69 ft 210.0 mm Less
Ploeglengten 9.74 ft 2969.0 mm Less
Gewichten 5600 - 8600 kg (12.345 -18.960 lb) 5600 - 8600 kg (12.345 -18.960 lb) Less
Mechanische hoogteregeling 180 - 300 mm (0,59 - 0,98') 180 - 300 mm (0,59 - 0,98') Less
Posities van onderste bits - positie 3 -21 mm (-0,07') -21 mm (-0,07') Less
Maximaal aandrijfvermogen 2 × 800 kW (2 × 1080 pk) 2 × 800 kW (2 × 1080 pk) Less

Het principe van ploegen

Ploeggeleider

Ploegcarrosserie

Horizonbepaling

Aandrijfsysteem

Regelsysteem

Incrementeel ploegen

Ploeglijnpannen

Ploegplafondsteunen

Veiligheid

Onderhoudsgemak