< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Zeer productieve mijngangen rekenen op Cat® ondersnijmachines om de productiedoelen te halen.

Specificaties

Eenheden:
Standaardmachinelengte 45.1 ft 13.75 m Less
Geïnstalleerd vermogen 2548.0 mm H2O 1900.0 kg/mm Less
Transportsysteem AC-omvormeraandrijving AC-omvormeraandrijving Less
Bedrijfsspanningen 3300V; 4160V 3300V; 4160V Less
Beschikbaar snijvermogen 2 × 500 kW; 2 × 620 kW; 2 × 750 kW 2 × 500 kW; 2 × 620 kW; 2 × 750 kW Less
Beschikbare transportmotoren 2 x 125 kW (2 x 168 pk) 2 x 125 kW (2 x 168 pk) Less
Carrosseriehoogte 20.5 in 520.0 mm Less
Diameter van de snijtrommel 1600 - 2500 mm (63 - 98,5") 1600 - 2500 mm (63 - 98,5") Less
Hoogtebereik 1,80 - 4,50 m (71 - 177") 1,80 - 4,50 m (71 - 177") Less
Pompmotor 67.0 mm H2O 50.0 kg/mm Less
Toepasbare minimale panbreedte 40.6 in 1032.0 mm Less
Transportsnelheid Tot 30,1 m/min (98,5 ft/min) Tot 30,1 m/min (98,5 ft/min) Less
Transporttrekkracht Tot 945 kN (tot 107 ton) Tot 945 kN (tot 107 ton) Less

Machine bij 50 Hz

Bedrijfsspanning 3300.0 V 3300.0 V Less
Geïnstalleerd vermogen Tot 1780 kW (tot 2387 pk) Tot 1780 kW (tot 2387 pk) Less
Machinegewicht (bij benadering) 69.0 metrische ton 70.0 metrische ton Less
Materiaallaagbereik 1,8 - 4,5 m (71 - 177") 1,8 - 4,5 m (71 - 177") Less
Minimale panbreedte 40.6 in 1032.0 mm Less
Snelheid van snijtrommel 32,8, 37,4 en 45,2 tpm 32,8, 37,4 en 45,2 tpm Less
Standaardmachinelengte (trommel midden) 46.4 ft 14155.0 mm Less
Transportmotor 2 x 125 kW (2 x 168 pk) 2 x 125 kW (2 x 168 pk) Less

Elektrische bedieningskast - ECB2

Type (1) Deze vuurvaste module bevat het merendeel van de elektrische bedienings- en stroomverdelingsonderdelen van de ondersnijmachine. Deze vuurvaste module bevat het merendeel van de elektrische bedienings- en stroomverdelingsonderdelen van de ondersnijmachine. Less
Type (2) Hoge stroomdraagcapaciteit van 400 A en geschikt voor slepende kabels tot 185 mm2 (2,9 in2). Hoge stroomdraagcapaciteit van 400 A en geschikt voor slepende kabels tot 185 mm2 (2,9 in2). Less
Type (3) Alle interne chassisonderdelen kunnen via een werkbank worden gebouwd, getest en opgeslagen. Alle interne chassisonderdelen kunnen via een werkbank worden gebouwd, getest en opgeslagen. Less
Type (4) Deze eenheid bevat ook HV-zekeringen, een aardlekschakelaar en een zichtbare stroomonderbreker. Deze eenheid bevat ook HV-zekeringen, een aardlekschakelaar en een zichtbare stroomonderbreker. Less
Type (5) Een zeer krachtig PMC EVO-S-regelsysteem met geavanceerde Ethernet-communicatie en back-upfunctionaliteit. Een zeer krachtig PMC EVO-S-regelsysteem met geavanceerde Ethernet-communicatie en back-upfunctionaliteit. Less
Type (6) Deze eenheid bevat freesmotorcontacten, stroomonderbrekers, een regeltransformator en stroomsterktebewaking. Deze eenheid bevat freesmotorcontacten, stroomonderbrekers, een regeltransformator en stroomsterktebewaking. Less
Type (7) Kast bevat diverse LV-stroomonderbrekers, die via het vuurbestendige deksel kunnen worden gereset voor minder stilstand Kast bevat diverse LV-stroomonderbrekers, die via het vuurbestendige deksel kunnen worden gereset voor minder stilstand Less

Automatisering van de machine en communicatie

Automatiseringsniveaus (1) Automatisering van de ondersnijmachine op statusbasis met Navigator 2 Automatisering van de ondersnijmachine op statusbasis met Navigator 2 Less
Automatiseringsniveaus (2) Automatisering op zonebasis met "Navigator 1" Automatisering op zonebasis met "Navigator 1" Less
Automatiseringsniveaus (3) "Navigator voor mijngangsysteem" voor een betere uitlijning met het front en horizonbepaling "Navigator voor mijngangsysteem" voor een betere uitlijning met het front en horizonbepaling Less
Automatiseringsniveaus (4) Geïntegreerde automatisering van mijngangsysteem met "Navigator 2 + 3" Geïntegreerde automatisering van mijngangsysteem met "Navigator 2 + 3" Less

Reikarm - RA750

Type (10) Transmissiebescherming holle as Transmissiebescherming holle as Less
Type (11) Maximaal olievolume 28 l (7 gal) in het hoge-snelheidscompartiment en 30 l (8 gallon) in de epicyclus Maximaal olievolume 28 l (7 gal) in het hoge-snelheidscompartiment en 30 l (8 gallon) in de epicyclus Less
Type (8) Compleet met 32 mm (1,3") boring, via de as, PFF/PBF-natsnijden Compleet met 32 mm (1,3") boring, via de as, PFF/PBF-natsnijden Less
Type (9) Omvormers voor integrale bewaking Omvormers voor integrale bewaking Less

Transporteenheid - HU125

Maximale machinesnelheid 93.66 ft/min 28.56 m/min Less
Snelheid bij maximale trekkracht 46.83 ft/min 14.28 m/min Less
Totale machinetrekkracht 945,51 kN/212.559 lbf (96,80 ton/106,70 Amerikaanse ton) 945,51 kN/212.559 lbf (96,80 ton/106,70 Amerikaanse ton) Less
Trekkracht bij maximale snelheid 472,75 kN/106.278 lbf (48,40 ton/53,35 Amerikaanse ton) 472,75 kN/106.278 lbf (48,40 ton/53,35 Amerikaanse ton) Less

Afmetingen (bij benadering) - midden-laag

Afstand tussen midden van opvangschoenen 238.0 in 6056.0 mm Less
Afstand tussen scharnierpunten van reikarm 336.0 in 8525.0 mm Less
Afstand tussen trommels met armen horizontaal 537.0 in 14155.0 mm Less
Diameter van snijtrommel van ondersnijmachine 75.0 in 1900.0 mm Less
Diameter van snijtrommel van reikarm 75.0 in 1900.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van hoofdcarrosserie van machine 58.8 in 1495.0 mm Less
Lengte van reikarm (scharnier naar trommel) 111.0 in 2815.0 mm Less
Machinehoogte over hoofdcarrosserie 58.8 in 1495.0 mm Less
Maximale totale breedte van snijtrommel 45.3 in 1150.0 mm Less
Onder bodem hakken bij trommel van ondersnijmachine 28.3 in 718.0 mm Less
Panbreedte AFC - maximum 53.0 in 1342.0 mm Less
Panbreedte AFC - minimum 41.0 in 1032.0 mm Less
Snijhoogten - maximum 163.0 in 4135.0 mm Less
Snijhoogten - minimum 75.0 in 1900.0 mm Less
Speling van trommel naar stootplaat van gewapende pijlertransporteur 12.0 in 300.0 mm Less
Verticale tunnelspeling 25.5 in 649.0 mm Less

Watermateriaal

Type (3) De slangen zijn gemonteerd volgens slangassemblagenorm DIN20066:201-10. De slangen zijn gemonteerd volgens slangassemblagenorm DIN20066:201-10. Less

Ondersnijprestaties

Belangrijkste verbeteringen

Hoofdchassis gemaakt voor kracht...

Innovatieve opvangschoen

Langere levensduur

Downdrive

Modulair transportsysteem

Steenkoolzeef

Meer vermogen

Meer vermogen

Getest voor betrouwbaarheid

Verificatie smering

Duurtests blokbelasting

Tests productiebelasting

Beproefde productiviteit

Binnen de branche ongeëvenaarde automatisering van de pionier van statusgebaseerde automatisering

Kracht en flexibiliteit

Regeling via internet

Inherente veiligheid

Visualisatie

VibraGuard™

Modulaire regeling biedt flexibiliteit en vermogen

Modulaire regeling biedt flexibiliteit en vermogen

Modulaire regeling biedt flexibiliteit en vermogen

Modulaire regeling biedt flexibiliteit en vermogen

Modulaire regeling biedt flexibiliteit en vermogen

EL2000Standaarduitrusting

Gegevensverbinding uitgang
  • Voedingskabel
  • WLAN

EL2000Optionele uitrusting

Steenkoolzeef
  • 100 kW