< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De EL3000 ondersnijmachine is ontwikkeld voor gemiddelde tot dikke materiaallagen en voldoet aan de eisen van de moeilijkste mijnganginstallaties ter wereld. De EL3000 werkt in materiaallagen tot 5,50 m (217") dik. Het biedt 2 × 860 kW (2 × 1380 pk bij 60 Hz) snijvermogen in combinatie met transportmotoren tot 2 × 150 kW (2 × 200 pk), met een 75 kW (120 pk bij 60 Hz) pompmotor. Met beschikbaar vermogen van meer dan 2000 kW (3600 pk bij 60 Hz) biedt de machine een productiecapaciteit van meer dan 5000 ton (5512 Amerikaanse ton) per uur.

Specificaties

Eenheden:
Standaardmachinelengte 49.9 ft 15.2 m Less
Geïnstalleerd vermogen 3078.0 HP 2295.0 kW Less
Transportsysteem AC-omvormeraandrijving AC-omvormeraandrijving Less

Mijnbouwhoogte

Materiaallaagbereik 2,5 - 5,5 m (98 - 217") 2,5 - 5,5 m (98 - 217") Less

Vermogen

Transportvermogen 2 x 150 kW (2 x 200 pk) 2 x 150 kW (2 x 200 pk) Less
Maximaal geïnstalleerd vermogen 2295 kW (3600 pk bij 60 Hz) 2295 kW (3600 pk bij 60 Hz) Less
Maximaal snijvermogen 2 x 860 kW (2 x 1380 pk bij 60 Hz) 2 x 860 kW (2 x 1380 pk bij 60 Hz) Less

Specificaties van de EL3000

Machine bij 50 Hz - transportsnelheid Tot 31,1 m/min Tot 31,1 m/min Less
Machine bij 50 Hz - transportmotor 2 x 150 kW 2 x 150 kW Less
Machine bij 60 Hz - transportmotor 2 x 240 pk 2 x 240 pk Less
Machine bij 50 Hz - snelheid van snijtrommel: RA860 30,8, 35 en 43 tpm 30,8, 35 en 43 tpm Less
Machine bij 60 Hz - transportsnelheid Tot 98,7 ft/min Tot 98,7 ft/min Less
Machine bij 50 Hz - bedrijfsspanning 3300V 3300V Less
Machine bij 60 Hz - carrosseriehoogte 27" 27" Less
Machine bij 60 Hz - snelheid van snijtrommel: RA860 37, 42 en 51,6 tpm 37, 42 en 51,6 tpm Less
Machine bij 50 Hz - beschikbaar snijvermogen: RA860-armen (2) 2 x 750 kW 2 x 750 kW Less
Machine bij 50 Hz - transportsysteem AC-omvormeraandrijving AC-omvormeraandrijving Less
Machine bij 50 Hz - standaardmachinelengte (trommel midden) 15.200 mm 15.200 mm Less
Machine bij 50 Hz - steenkoolzeef 200 kW 200 kW Less
Machine bij 60 Hz - diameter van snijtrommel: RA750 Tot 98" Tot 98" Less
Machine bij 50 Hz - beschikbaar snijvermogen: RA750-armen (1) 2 x 750 kW 2 x 750 kW Less
Machine bij 60 Hz - steenkoolzeef 320 pk 320 pk Less
Machine bij 50 Hz - geïnstalleerd vermogen Tot 2295 kW Tot 2295 kW Less
Machine bij 60 Hz - beschikbaar snijvermogen: RA750-armen (1) 2 x 1200 pk 2 x 1200 pk Less
Machine bij 60 Hz - standaardmachinelengte (trommel midden) 49,9' 49,9' Less
Machine bij 50 Hz - beschikbaar snijvermogen: RA860-armen (1) 2 x 860 kW 2 x 860 kW Less
Machine bij 60 Hz - transporttrekkracht Tot 123 ton Tot 123 ton Less
Machine bij 60 Hz - beschikbaar snijvermogen: RA860-armen (1) 2 x 1380 pk 2 x 1380 pk Less
Machine bij 50 Hz - transporttrekkracht Tot 1075 kN Tot 1075 kN Less
Machine bij 60 Hz - transportsysteem AC-omvormeraandrijving AC-omvormeraandrijving Less
Machine bij 60 Hz - bedrijfsspanning 4160V 4160V Less
Machine bij 60 Hz - geïnstalleerd vermogen Tot 3680 pk Tot 3680 pk Less
Machine bij 50 Hz - machinegewicht (bij benadering) 105 ton 105 ton Less
Machine bij 60 Hz - snelheid van snijtrommel: RA750 39,4, 44,9 en 54,3 tpm 39,4, 44,9 en 54,3 tpm Less
Machine bij 50 Hz - carrosseriehoogte 685 mm 685 mm Less
Machine bij 60 Hz - machinegewicht (bij benadering) 116 ton 116 ton Less
Machine bij 60 Hz - minimale panbreedte 44,6" 44,6" Less
Machine bij 60 Hz - beschikbaar snijvermogen: RA860-armen (2) 2 x 1200 pk 2 x 1200 pk Less
Machine bij 60 Hz - materiaallaagbereik 98 - 217" 98 - 217" Less
Machine bij 50 Hz - diameter van snijtrommel: RA860 Tot 2750 mm Tot 2750 mm Less
Machine bij 60 Hz - beschikbaar snijvermogen: RA750-armen (2) 2 x 1000 pk 2 x 1000 pk Less
Machine bij 50 Hz - diameter van snijtrommel: RA750 Tot 2500 mm Tot 2500 mm Less
Machine bij 50 Hz - materiaallaagbereik 2,5 - 5,5 m 2,5 - 5,5 m Less
Machine bij 50 Hz - snelheid van snijtrommel: RA750 32,8, 37,4 en 45,2 tpm 32,8, 37,4 en 45,2 tpm Less
Machine bij 50 Hz - pompmotor 75 kW 75 kW Less
Machine bij 60 Hz - diameter van snijtrommel: RA860 Tot 108" Tot 108" Less
Machine bij 50 Hz - minimale panbreedte 1132 mm 1132 mm Less
Machine bij 50 Hz - beschikbaar snijvermogen: RA750-armen (2) 2 x 620 kW 2 x 620 kW Less
Machine bij 60 Hz - pompmotor 120 pk 120 pk Less

Hoofdchassis

Reikarm

Hydraulisch Power-Pack

Transportsysteem

Regelsysteem

Kwaliteit

Veiligheid

Onderhoudsgemak