< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Specificaties

Eenheden:
Standaardmachinelengte 44.7 ft 13.6 m Less
Geïnstalleerd vermogen 1916.0 HP 1429.0 kW Less
Transportsysteem AC-omvormeraandrijving AC-omvormeraandrijving Less

Machine bij 50 Hz

Materiaallaagbereik 1,6 -3,2 M (63-126") 1,6 -3,2 M (63-126") Less
Geïnstalleerd vermogen Tot 1230 kW (tot 1649 pk) Tot 1230 kW (tot 1649 pk) Less
Standaardmachinelengte (trommel midden) 44.7 ft 13635.0 mm Less
Beschikbaar snijvermogen 2 x 500 kW (2 x 671 pk) 2 x 500 kW (2 x 671 pk) Less
Diameter van de snijtrommel 1524 tot 2000 mm (60 tot 78") 1524 tot 2000 mm (60 tot 78") Less
Snelheid van snijtrommel 33,5, 38,8 en 43,8 tpm 33,5, 38,8 en 43,8 tpm Less
Transportsnelheid Tot 29,5 m/min (97'/min) Tot 29,5 m/min (97'/min) Less
Transporttrekkracht Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82 tons) Up to 732 kN / 165,000 ibf (up to 75 tonnes/82 tons) Less
Pompmotor 40.2 HP 30.0 kW Less
Carrosseriehoogte 21.0 in 530.0 mm Less
Machinegewicht (bij benadering) 66.0 ton (US) 60.0 ton (US) Less
Bedrijfsspanning 3300.0 V 3300.0 V Less
Minimale panbreedte 32.7 in 832.0 mm Less
Transportmotor 2 x 100 kW (2 x 134 pk) 2 x 100 kW (2 x 134 pk) Less

Reikarm

RA560 (1) Ontworpen en grondig getest - voor een langere levensduur. Ontworpen en grondig getest - voor een langere levensduur. Less
RA560 (10) Beschikbare freesmotoren - 500 kW bij 50 Hz (800 hp bij 60 Hz) Beschikbare freesmotoren - 500 kW bij 50 Hz (800 hp bij 60 Hz) Less
RA560 (2) Nominaal transmissievermogen van 500 kW bij 33,5 tpm en hoger (40 tpm bij 60 Hz) Nominaal transmissievermogen van 500 kW bij 33,5 tpm en hoger (40 tpm bij 60 Hz) Less
RA560 (3) Maximale trommeldiameter van 2000 mm (78") Maximale trommeldiameter van 2000 mm (78") Less
RA560 (4) Keuze uit trommelsnelheden Keuze uit trommelsnelheden Less
RA560 (5) Compleet met 32 mm (1,3") boring, via de as, PFF/PBF-natsnijden Compleet met 32 mm (1,3") boring, via de as, PFF/PBF-natsnijden Less
RA560 (6) Vierkante trommelnaaf (440 mm [17,3"] over de platte kanten) Vierkante trommelnaaf (440 mm [17,3"] over de platte kanten) Less
RA560 (7) Omvormers voor integrale bewaking Omvormers voor integrale bewaking Less
RA560 (8) Transmissiebescherming holle as Transmissiebescherming holle as Less
RA560 (9) Een robuust kapaandrijfmechanisme is ook leverbaar op dit model Een robuust kapaandrijfmechanisme is ook leverbaar op dit model Less

Transporteenheid - HU100

Maximale machinesnelheid 96.77 ft/min 29.5 m/min Less
Snelheid bij maximale trekkracht 48.39 ft/min 14.75 m/min Less
Totale machinetrekkracht 732,11 KN/164,58 lbf (74,95 Amerikaanse ton/82,62 metrische ton) 732,11 KN/164,58 lbf (74,95 Amerikaanse ton/82,62 metrische ton) Less
Trekkracht bij maximale snelheid 366,06 KN/82,3 lbf (37,48 Amerikaanse ton/41,31 metrische ton) 366,06 KN/82,3 lbf (37,48 Amerikaanse ton/41,31 metrische ton) Less
Type (7) Online trillingsbewaking Online trillingsbewaking Less

Downdrive - DD100

Type (8) Geschikt voor alle momenteel gangbare reksystemen Geschikt voor alle momenteel gangbare reksystemen Less

Elektrische bedieningskast - ECB2

Type (1) Deze vuurvaste module bevat het merendeel van de elektrische bedienings- en stroomverdelingsonderdelen van de ondersnijmachine. Deze vuurvaste module bevat het merendeel van de elektrische bedienings- en stroomverdelingsonderdelen van de ondersnijmachine. Less
Type (2) Hoge stroomdraagcapaciteit van 400 A en geschikt voor slepende kabels tot 185 mm2 (2,9 in2). Hoge stroomdraagcapaciteit van 400 A en geschikt voor slepende kabels tot 185 mm2 (2,9 in2). Less
Type (3) Alle interne chassisonderdelen kunnen via een werkbank worden gebouwd, getest en opgeslagen. Alle interne chassisonderdelen kunnen via een werkbank worden gebouwd, getest en opgeslagen. Less
Type (4) Kast bevat diverse LV-stroomonderbrekers die kunnen worden gereset via het FLP-deksel voor minder stilstand. Kast bevat diverse LV-stroomonderbrekers die kunnen worden gereset via het FLP-deksel voor minder stilstand. Less
Type (5) Via het extreem krachtige PMC EVO-S-regelsysteem met geavanceerde ethernetcommunicatie en back-upfunctionaliteit kan de ondersnijmachine altijd worden bediend, zelfs als het totale regelsysteem niet werkt. Via het extreem krachtige PMC EVO-S-regelsysteem met geavanceerde ethernetcommunicatie en back-upfunctionaliteit kan de ondersnijmachine altijd worden bediend, zelfs als het totale regelsysteem niet werkt. Less
Type (6) Deze eenheid bevat ook freesmotorcontacten, stroomonderbrekers, een regeltransformator, stroombewaking, HV-zekeringen, een aardlekschakelaar en een zichtbare stroomonderbreker. Deze eenheid bevat ook freesmotorcontacten, stroomonderbrekers, een regeltransformator, stroombewaking, HV-zekeringen, een aardlekschakelaar en een zichtbare stroomonderbreker. Less

Conditiebewaking

Type Een compleet systeem voor conditiebewaking is leverbaar, incl analyse van oliepeilen en -temperaturen, stromen, drukwaarden en vibratie. Een compleet systeem voor conditiebewaking is leverbaar, incl analyse van oliepeilen en -temperaturen, stromen, drukwaarden en vibratie. Less

Automatisering van de machine en communicatie

Automatiseringsniveaus (1) Automatisering op zonebasis met "Navigator 1" Automatisering op zonebasis met "Navigator 1" Less
Automatiseringsniveaus (2) Automatisering van de ondersnijmachine op statusbasis met Navigator 2 Automatisering van de ondersnijmachine op statusbasis met Navigator 2 Less
Automatiseringsniveaus (3) Geïntegreerde automatisering van mijngangsysteem met "Navigator 2 + 3" Geïntegreerde automatisering van mijngangsysteem met "Navigator 2 + 3" Less
Automatiseringsniveaus (4) "Navigator voor mijngangsysteem" voor een betere uitlijning met het front en horizonbepaling "Navigator voor mijngangsysteem" voor een betere uitlijning met het front en horizonbepaling Less

Afmetingen (bij benadering)

Afstand tussen midden van opvangschoenen 241.0 in 6124.0 mm Less
Afstand tussen scharnierpunten van reikarm 320.0 in 8125.0 mm Less
Afstand tussen trommels met armen horizontaal 537.0 in 13635.0 mm Less
Breedte over hakpennen 42.0 in 1067.0 mm Less
Diameter van snijtrommel van ondersnijmachine 60.0 in 1524.0 mm Less
Diameter van snijtrommel van reikarm 60.0 in 1524.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van hoofdcarrosserie van machine (laagste versie) 47.2 in 1200.0 mm Less
Lengte van reikarm (scharnier naar trommel) 108.5 in 2755.0 mm Less
Machinehoogte over hoofdcarrosserie (< in laagste versie) 47.2 in 1200.0 mm Less
Maximale snijhoogte voor materiaallaag (plus) 126.0 in 3200.0 mm Less
Onder bodem hakken bij trommel van ondersnijmachine (>) 20.0 in 500.0 mm Less
Panbreedte van gewapende pijlertransporteur (standaard - zoals afgebeeld) 45.0 in 1142.0 mm Less
Speling van trommel naar stootplaat van gewapende pijlertransporteur 11.0 in 271.0 mm Less
Totale breedte van snijtrommel 45.0 in 1142.0 mm Less
Verticale tunnelspeling (bij benadering) 18.0 in 460.0 mm Less

Hogere productiviteit voor de lange termijn

Steenkoolpanelen en frontlengten worden groter - de gemiddelde laaghoogte niet. Voor het maximaliseren van de productiviteitsniveaus terwijl de materiaallaaghoogte afneemt, moeten snijvermogen, transportvermogen, betrouwbaarheid, onderhoudsgemak en ergonomie voor de machinist worden verbeterd. Ook zijn verbeterde veiligheidsvoorzieningen nodig om de uitdagingen het hoofd te bieden die gepaard gaan met het ontginnen van kleinere materiaallaaghoogten. Zolang de grensvoorwaarden voor mijngangwerkzaamheden zich ontwikkelen, blijft Caterpillar oplossingen maken die uw productiviteit veilig op niveau houden of stimuleren. Voor ondersnijmachinetoepassingen voor dunne materiaallagen staat de nieuwe Cat EL1000 voor u klaar. De prestaties van deze meest compacte Cat oplossing ooit zullen geheel aan uw verwachtingen voldoen. Deze nieuwste aanwinst in de succesvolle reeks Cat mijngangondersnijmachines is geschikt voor materiaallaaghoogten van 63 tot 126 inch (1,6 tot 3,2 meter).

Voor uw toekomstige productietargets in lage en middelhoge materiaallagen

De EL1000 ondersnijmachine maakt Caterpillars assortiment ondersnijmachines compleet, voor maximale productiviteit in materiaallaaghoogten van 1,6 tot 7 meter.

De essentie van vakbekwaam ondersnijden

De EL1000 ondersnijmachine is een compacte krachtpatser voor hoge productiviteit met een maximale impact in kleine en middelgrote materiaallagen:

  • Snijvermogen: 2 x 500 kW (1600 hp)
  • Transportvermogen: 2 x 100 kW (2 x 134 hp)
  • Geschikt voor materiaallaaghoogten van 63" - 126" (1,6 - 3,20 m)

Ontworpen en getest voor een lange levensduur

De EL1000 ondersnijmachine heeft een uniek eendelig hoofdchassis dat niet alleen alle modulaire componenten beschermt, maar ook selectief transport en het vervangen van modulaire eenheden mogelijk maakt, voor het meest efficiënte onderhoud in de industrie. Levensduur van de componenten, onderhoudsgemak, duurzaamheid en bedieningsgemak - deze parameters zijn reeds gevalideerd door ons eigen testcentrum voor ondersnijmachines in Duitsland.

Zie hoe uw productiviteit stijgt

De werking, productiviteit en toestand van de componenten van de EL1000 ondersnijmachine kunnen in de mijn en bovengronds worden bewaakt. Het extreem krachtige PMC® EVO-S-besturingssysteem biedt geavanceerde automatisering en communicatie met state-of-the-art Ethernetcommunicatie. In consistente geologische omstandigheden kan de EL1000 worden gebruikt in de geautomatiseerde modus, zodat uw personeel en uw productiviteit in de "veilige zone" blijven.

Minder onderhoud/verbeterde veiligheid

Dankzij het nieuwe innovatieve ontwerp van de tweedelige opvangschoen, met aparte structurele onderdelen en slijtdelen, hoeft aanzienlijk minder gewicht te worden gehanteerd tijdens de vervanging: in plaats van meer dan 500 kg (1102 lb) voor de gemiddelde opvangschoen, is dit nu minder dan 50 kg (110 lb) per inzetstuk. Dit verbetert de veiligheid tijdens het uitvoeren van de taak aanzienlijk en er is minder tijd nodig om de taak te voltooien. Meer flexibiliteit is een ander voordeel. Omdat er zo veel minder gewicht hoeft te worden gehanteerd en zwaar hefmaterieel, dat zich normaal gezien bij de uitgang bevindt, niet nodig is, kan vervanging overal in de mijngang plaatsvinden. Het resultaat: gemakkelijker vervangen en meer veiligheid.

Meer snijtijd

Betrouwbaarheid en productiekwaliteit vormen de basis van elk succesverhaal van Cat® ondersnijmachines. Een goed ontwerp en service zorgen voor nog meer betrouwbaarheid. Het wereldwijde Cat dealernetwerk is altijd bij u in de buurt voor snelle, professionele service en originele onderdelen.

EL1000 Standaarduitrusting

Gegevensverbinding uitgang
  • Voedingskabel
  • WLAN

EL1000 Optionele uitrusting

Steenkoolzeef
  • 100 kW (134 hp)
  • 200 kW (268 hp)

Gegevensverbinding uitgang
  • Glasvezelkabels