VFD-A800/W800

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

De Cat VFD-A800/W800 zorgt voor efficiëntie en maximale winst voor de motorregeling van gewapende pijlertransporteurs (AFC) in ondergrondse mijngangtoepassingen. De aandrijving met variabele frequentie bestaat uit een luchtgekoelde VFD-eenheid, een vloeistofgekoelde VFD-eenheid en een extern koelstation. De Cat middenspanningsaandrijving zorgt voor een betere motorregeling en grotere energiezuinigheid op motortoepassingen met een nominaal vermogen van maximaal 800 kW (1072 pk).

Technische gegevens

Eenheden:
Nominaal vermogen 1072.0 mm H2O 800.0 kg/mm Less
Ingangsspanning 3300V ± 10% 3300V ± 10% Less
Maximaal bedrijfskoppel 210.0 % 210.0 % Less
Arbeidsfactor (cos phi) > 97,5% (PWM) > 97,5% (PWM) Less
Bediening 4Q 4Q Less
Ingangsfrequentie 50/60 Hz ± 5% 50/60 Hz ± 5% Less
Instellen VFD afgescheiden van motor (kabelafstand tot 4 km/2,5 mijl) VFD afgescheiden van motor (kabelafstand tot 4 km/2,5 mijl) Less
Omvormer Stroombronomvormer (CSI) Stroombronomvormer (CSI) Less
Type motor AC-motor AC-motor Less
Uitgangsfrequentie 0-60 Hz 0-60 Hz Less
Uitgangsspanning 0-3300V 0-3300V Less
Zwenksnelheid 20%-80% < 20 m/sec 20%-80% < 20 m/sec Less

Afmetingen (alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering.)

Breedte 49.0 in 1245.0 mm Less
Gewicht - VFD-A800 (luchtgekoeld) 14771.0 lb 6700.0 null Less
Gewicht - VFD-W800 (watergekoeld) 17196.0 lb 7800.0 null Less
Hoogte 51.0 in 1300.0 mm Less
Lengte 146.0 in 3700.0 mm Less

Ultieme regeling van het aandrijfsysteem

De Cat® aandrijving met variabele frequentie voor pijlertransporteurs levert het juiste vermogen voor uw AFC of ploegtoepassing - leverbaar met een nominaal vermogen van 800 en 1200 kW (1072 en 1609 hp). Cat VFD's maken slimmer gebruik van elektrische stroom voor mijngangwerkzaamheden. De Cat VFD zorgt voor een optimale materiaalstroming en een langere levensduur van apparatuur. Zo worden productiviteit en rendement op investeringen verbeterd en worden specifieke bedrijfskosten teruggedrongen.

Sluit u aan op de aandrijving van de toekomst

Cat middenspanningsaandrijvingen bestaan uit een luchtgekoelde en een vloeistofgekoelde eenheid en zijn opgenomen in een vuurvaste omkasting. De VFD-kasten kunnen samen met een vloeistofkoelstation met dubbel circuit in de energielijn in de tunnels van mijngangen worden geplaatst. Kabelafstanden naar motoren van maximaal 4 km (2,5 mijl) zijn mogelijk. De parametrisering en regeling van de VFD's kunnen worden gewijzigd via het bovengrondse regelsysteem. De Cat VFD-aandrijving vereist geen speciale motoren. Deze middenspanningsomvormer maakt het gebruik van standaard AC-motoren mogelijk en kan met de meeste bestaande systemen worden gebruikt zodat u van de volgende voordelen kunt profiteren:

  • Geen aanzienlijk spanningsverlies tijdens het opstarten, zodat zelfs zwakkere netwerken hun prestaties kunnen verbeteren
  • VFD gescheiden van motor, zodat de omvormereenheden op maximaal 4 kilometer afstand van de aandrijvingen/motoren kunnen worden geplaatst, voor ruimtebesparing bij de ingang van het vlak
  • De VFD kan worden gestapeld in de energielijn om te voorzien in het benodigde vermogen van uw materieel
  • 4Q-bedrijf gebruikt motoren om te remmen en om vermogen te regenereren in de netvoeding

Starten - Aandrijven - Delen - Remmen

De zich steeds herhalende aandrijfcycli van de AFC en ploegketting worden deskundig geregeld door de Cat VFD: totaal koppel bij geen toerental, maximaal koppel bij het opstarten, perfect uitgebalanceerd koppel bij motoren voor lastverdeling, motoren remmen de AFC (of ploeg) of stoppen ze onmiddellijk bij overbelasting. Doordat de wisselstroomfrequentie het toerental en koppel traploos regelt, wordt de elektrische stroom zo efficiënt mogelijk gebruikt en wordt belasting van de uitrusting, en met name van de kettingen, tot een minimum beperkt.

Nauwkeurige prestaties door effectieve vermogensconstructie

De Cat VFD's gebruiken een pulsbreedtegemoduleerde (PWM) stroombronomvormer (CSI). Omvormers van dit type zijn voorzien van een effectieve vermogensconstructie met een gelijkspannings-link inductor die de stroom beperkt. De CSI VFD biedt een bijna sinusvormige stroom- en spanningsgolfvorm met een totale harmonische vervorming (THD) lager dan 5 %. Dit vermindert de spanning op de isolatie van de motorwikkelingen.

Elektrische voeding: de hersengolven van uw productie

Aangezien VFD volledig elektrisch en niet mechanisch werkt, kunnen de systeemparameters in mum van tijd zeer nauwkeurig worden geanalyseerd en afgesteld: gegevens over koppel, vermogen, snelheid en resolutie/tpm zijn onmiddellijk beschikbaar. Dit betekent dat de snelheid van de AFC onmiddellijk wordt afgestemd op het laden door de ploeg of ondersnijmachine en op de totale opbrengst van de mijngang naar externe systemen zoals de breker of transportband.