834H houtspaanderschep

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Cat® houtspaanderscheppen hebben zich in de praktijk bewezen, door onze klanten te helpen optimale efficiëntie en productiviteit te bereiken en daarbij de kosten laag te houden. Met de 834H krijgt u een voor het doel gebouwde machine die toonaangevende kenmerken biedt wat betreft inzetbaarheid, veiligheid, onderhoudsgemak en comfort voor de machinist.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Nettovermogen 523.0 mm H2O 390.0 kg/mm Less
Boring 5.71 in 145.0 mm Less
Slag 7.2 in 183.0 mm Less
Cilinderinhoud 1104.5 in³ 18.1 l Less
Directe aandrijving - brutovermogen 555.0 mm H2O 414.0 kg/mm Less
Directe aandrijving - vliegwielvermogen 468.0 mm H2O 349.0 kg/mm Less
Koppelomvormeraandrijving - brutovermogen 554.0 mm H2O 413.0 kg/mm Less
Koppelomvormeraandrijving - vliegwielvermogen 499.0 mm H2O 372.0 kg/mm Less
Nettovermogen - EEG 80/1269 501.0 mm H2O 373.0 kg/mm Less
Nettovermogen - ISO 9249 523.0 mm H2O 390.0 kg/mm Less

Transmissie

Koppelomvormeraandrijving - vooruit 1 4.2 mile/h 6.8 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 2 7.2 mile/h 11.6 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 3 12.6 mile/h 20.3 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 1 4.2 mile/h 6.8 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 2 7.6 mile/h 12.2 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 3 13.3 mile/h 21.4 km/h Less
Directe aandrijving - vooruit 2 7.7 mile/h 12.4 km/h Less
Directe aandrijving - vooruit 3 13.7 mile/h 22.1 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 1 4.5 mile/h 7.2 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 2 8.1 mile/h 13.0 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 3 14.3 mile/h 23.0 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 4 N.v.t. N.v.t. Less
Directe aandrijving - vooruit 1 Vergrendeling uitgeschakeld Vergrendeling uitgeschakeld Less
Directe aandrijving - vooruit 4 23.9 mile/h 38.5 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 4 N.v.t. N.v.t. Less
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 4 22.0 mile/h 35.4 km/h Less

Remmen

Remmen Voldoet aan SAE/ISO 3450 1996 Voldoet aan SAE/ISO 3450 1996 Less

Assen

Vóór Planetair-vast Planetair-vast Less
Pendelend achter ±6 ±6 Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 109229.0 lb 49546.0 null Less

Inhouden

Koelsysteem 28.3 US-Gall. 107.0 l Less
Motorcarter 15.9 US-Gall. 60.0 l Less
Transmissie 21.9 US-Gall. 83.0 l Less
Hydrauliekolietank 36.2 US-Gall. 137.0 l Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen - voor 49.1 US-Gall. 186.0 l Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen - achter 50.2 US-Gall. 190.0 l Less
Brandstoftank 209.5 US-Gall. 793.0 l Less

Cabine

ROPS/FOPS Voldoet aan SAE- en ISO-normen Voldoet aan SAE- en ISO-normen Less
Geluidsprestatieniveaus Voldoet aan ANSI/SAE-, SAE- en ISO-normen Voldoet aan ANSI/SAE-, SAE- en ISO-normen Less
Cabine Geïntegreerde ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) en FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) standaard Geïntegreerde ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) en FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) standaard Less

Scoopinhoud

Dozeren 70.0 yd³ 54.0 m³ Less
Transport 35.0 yd³ 27.0 m³ Less

Productiviteit

Productiviteit

Productiviteit

Productiviteit

Productiviteit

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Comfort voor de machinist

Comfort voor de machinist

Comfort voor de machinist

Klantondersteuning

Klantondersteuning

Klantondersteuning

Klantondersteuning

834H houtspaanderschepStandaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo (100 A)
  • Accu's, onderhoudsvrij
  • Deutsch klemaansluitingen
  • Elektrisch systeem (24 V)
  • Verlichtingssysteem, halogeenverlichting (voor en achter), toegangstrap
  • Startmotor, elektrisch (zware uitvoering)
  • Startaansluiting voor noodstarts

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Airconditioning
  • Cabine, geluidsarm en onder druk
  • Interne ROPS-constructie met vier stijlen
  • (ROPS/FOPS), radiovoorbereiding (entertainment) incl. antenne, speakers en omvormer (12 V, 15 A), 12V-aansluiting, getint glas
  • Aansteker (12 V, 15 A) en asbak
  • Kledinghaak
  • Elektrohydraulisch heffen, kantelen en storten
  • Verwarming en ontdooier
  • Claxon, elektrisch
  • Verlichting, cabine (binnen)
  • Uitschakelaar vergrendelbare koppeling
  • Lunchtrommel en bekerhouders
  • Bewakingssysteem (EMS-III)
  • Waarschuwingssysteem actie, drie categorieën
  • Instrumenten, meters:
  • Instrumenten, waarschuwingslampjes
  • Spiegels, achteruitkijk (extern gemonteerd)
  • Keuzeschakelaar trekkracht
  • Stoel, Comfort-serie (stof), luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3") breed
  • STIC-regelsysteem met stuurvergrendeling
  • Vergrendeling regelsysteem kantelen en heffen
  • Versnellingsindicator
  • Wissers/sproeiers (voor en achter)
  • Intervalruitenwisser voor

AANDRIJFLIJN
  • Remmen, volledig hydraulisch, ingesloten in oliebad
  • Bedrijfsremmen met meervoudige schijven
  • Carteraftapfilters
  • Op koelvraag reagerende ventilator
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Parkeerrem
  • Voorfilter, luchtinlaat van motor
  • Radiateur, nieuwe generatie modulaire radiateur (NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • Gescheiden koelsysteem
  • Starthulp (ether) automatisch
  • Gasklepvergrendeling
  • Koppelomvormer, rotorbladkoppeling met vergrendelbaar regelsysteem en trekkrachtregelsysteem (schakelaar en meter in cabine)
  • Transmissie, planetair, autoshift (4F/3R)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING
  • Deuren, servicetoegang (met vergrendeling)
  • Motor, carter, 500-uurs interval met CH-4-olie
  • Gegroepeerde elektronische koppelingsdrukregeling, centraal gemonteerde druknippels
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Motorkap, metaal, met vergrendelbare toegangsluiken
  • Hydrauliekoliekoeler
  • Uitlaatdemper (onder motorkap)
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Stuurinrichting, load sensing
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme
  • Venturi-pijp

BANDEN, VELGEN EN WIELEN
  • U moet een band selecteren uit het gedeelte met verplichte uitrustingsstukken - de prijs van de standaardmachine is inclusief een vergoeding voor de banden

ANTIVRIES
  • Voorgemengde 50%-concentratie van Extended Life koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot –34 °C (–29 °F)