834H steenkoolschep

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Cat® steenkoolscheppen hebben zich in de praktijk bewezen, door onze klanten te helpen optimale efficiëntie en productiviteit te bereiken en daarbij de kosten laag te houden. Met de 834H krijgt u een voor het doel gebouwde machine die toonaangevende kenmerken biedt wat betreft inzetbaarheid, veiligheid, onderhoudsgemak en comfort voor de machinist.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Nettovermogen 523.0 hp 390.0 kW Less
Nettovermogen - EEG 80/1269 501.0 hp 373.0 kW Less
Nettovermogen - ISO 9249 523.0 hp 390.0 kW Less
Boring 5.71 inch 145.0 mm Less
Slag 7.2 inch 183.0 mm Less
Cilinderinhoud 1104.5 in3 18.1 L Less
Koppelomvormeraandrijving - vliegwielvermogen 499.0 hp 372.0 kW Less
Koppelomvormeraandrijving - brutovermogen 554.0 hp 413.0 kW Less
Directe aandrijving - vliegwielvermogen 468.0 hp 349.0 kW Less
Directe aandrijving - brutovermogen 555.0 hp 414.0 kW Less

Transmissie

Koppelomvormeraandrijving - vooruit 1 4.2 mph 6.8 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 2 7.2 mph 11.6 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 3 12.6 mph 20.3 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - vooruit 4 22.0 mph 35.4 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 1 4.2 mph 6.8 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 2 7.6 mph 12.2 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 3 13.3 mph 21.4 km/h Less
Directe aandrijving - vooruit 1 Vergrendeling uitgeschakeld Vergrendeling uitgeschakeld Less
Directe aandrijving - vooruit 2 7.7 mph 12.4 km/h Less
Directe aandrijving - vooruit 3 13.7 mph 22.1 km/h Less
Directe aandrijving - vooruit 4 23.9 mph 38.5 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 1 4.5 mph 7.2 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 2 8.1 mph 13.0 km/h Less
Directe aandrijving - achteruit 3 14.3 mph 23.0 km/h Less
Koppelomvormeraandrijving - achteruit 4 N.v.t. N.v.t. Less
Directe aandrijving - achteruit 4 N.v.t. N.v.t. Less

Remmen

Remmen Voldoet aan SAE/ISO 3450 1996 Voldoet aan SAE/ISO 3450 1996 Less

Assen

Vóór Planetair-vast Planetair-vast Less
Pendelend achter ±13 ±13 Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 108180.0 lb 49070.0 kg Less

Inhouden

Brandstoftank 209.5 US-Gall. 793.0 L Less
Koelsysteem 28.3 US-Gall. 107.0 L Less
Motorcarter 15.9 US-Gall. 60.0 L Less
Transmissie 21.9 US-Gall. 83.0 L Less
Hydrauliekolietank 70.5 US-Gall. 267.0 L Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen - voor 49.1 US-Gall. 186.0 L Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen - achter 50.2 US-Gall. 190.0 L Less

Cabine

Cabine Geïntegreerde ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) en FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) standaard Geïntegreerde ROPS-constructie (bescherming bij omkantelen) en FOPS-constructie (bescherming tegen vallende voorwerpen) standaard Less
Geluidsprestatieniveaus Voldoet aan ANSI/SAE-, SAE- en ISO-normen Voldoet aan ANSI/SAE-, SAE- en ISO-normen Less
ROPS/FOPS Voldoet aan SAE- en ISO-normen Voldoet aan SAE- en ISO-normen Less

Scoopinhoud

Transport 30.0 yd3 23.0 m3 Less
Dozeren 60.0 yd3 46.0 m3 Less

Productiviteit

Uw resultaat verbeteren


Betrouwbaarheid

Optimale inzetbaarheid, lange levensduur - dat is wat u uiteindelijk verwacht


Veiligheid

Gebouwd om u te beschermen


Onderhoudsgemak

Eenvoudig in onderhoud. Eenvoudig te repareren.


Comfort voor de machinist

Beste werkomgeving in zijn klasse


Klantondersteuning

Vertrouw op Cat dealers voor bedrijfsoplossingen


834H steenkoolschepStandaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo (100 A)
  • Accu's, onderhoudsvrij
  • Deutsch klemaansluitingen
  • Elektrisch systeem (24 V)
  • Verlichtingssysteem, halogeenverlichting (voor en achter), toegangstrap
  • Startmotor, elektrisch (zware uitvoering)
  • Startaansluiting voor noodstarts

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Airconditioning
  • Cabine, geluidsarm en onder druk
  • Interne ROPS-constructie met vier stijlen
  • (ROPS/FOPS), radiovoorbereiding (entertainment) incl. antenne, speakers en omvormer (12 V, 15 A), 12V-aansluiting, getint glas
  • Aansteker (12 V, 15 A) en asbak
  • Kledinghaak
  • Elektrohydraulisch heffen, kantelen en storten
  • Verwarming en ontdooier
  • Claxon, elektrisch
  • Verlichting, cabine (binnen)
  • Uitschakelaar vergrendelbare koppeling
  • Lunchtrommel en bekerhouders
  • Bewakingssysteem (EMS-III)
  • Waarschuwingssysteem actie, drie categorieën
  • Instrumenten, meters: motorkoelvloeistoftemperatuur, brandstofniveau, hydrauliekolietemperatuur, snelheidsmeter/toerenteller en transmissieolietemperatuur
  • Instrumenten, waarschuwingslampjes: temperatuur asolie/remolie (voor/achter); remoliedruk; elektrisch systeem, lage spanning; temperatuur inlaat-/verbrandingslucht motor; motoroliedruk; te hoog motortoerental; brandstofdruk; status hydrauliekoliefilter; status parkeerrem en status transmissiefilter
  • Spiegels, achteruitkijk (extern gemonteerd)
  • Keuzeschakelaar trekkracht
  • Stoel, Comfort-serie (stof), luchtgeveerd
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3") breed
  • STIC-regelsysteem met stuurvergrendeling
  • Vergrendeling regelsysteem kantelen en heffen
  • Versnellingsindicator
  • Wissers/sproeiers (voor en achter)
  • Intervalruitenwisser voor

AANDRIJFLIJN
  • Remmen, volledig hydraulisch, ingesloten in oliebad
  • Bedrijfsremmen met meervoudige schijven
  • Carteraftapfilters
  • Op koelvraag reagerende ventilator
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Parkeerrem
  • Voorfilter, luchtinlaat van motor
  • Radiateur, nieuwe generatie modulaire radiateur (NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • Gescheiden koelsysteem
  • Starthulp (ether) automatisch
  • Gasklepvergrendeling
  • Koppelomvormer, rotorbladkoppeling met vergrendelbaar regelsysteem en trekkrachtregelsysteem (schakelaar en meter in cabine)
  • Transmissie, planetair, autoshift (4F/3R)

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING
  • Deuren, servicetoegang (met vergrendeling)
  • Motor, carter, 500-uurs interval met CH-4-olie
  • Gegroepeerde elektronische koppelingsdrukregeling, centraal gemonteerde druknippels
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Motorkap, metaal, met vergrendelbare toegangsluiken
  • Hydrauliekoliekoeler
  • Uitlaatdemper (onder motorkap)
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Stuurinrichting, load sensing
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme
  • Venturi-pijp

BANDEN, VELGEN EN WIELEN
  • U moet een band selecteren uit het gedeelte met verplichte uitrustingsstukken - de prijs van de standaardmachine is inclusief een vergoeding voor de banden

ANTIVRIES
  • Voorgemengde 50%-concentratie van Extended Life koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot –34 °C (–29 °F)

834H steenkoolschepOptionele uitrusting

Vergrendelbare koppeling

Cabine, afscherming van de voorruiten

Cabine, ventilator achter en grille

Cabine, in rubber opgehangen glazen cabine

Achteruitkijkcamera

Optie voorbereid voor CAES-uitrustingsstuk (Computer Aided Earthmoving System: computerondersteund grondverzetsysteem) (ARO)

Differentiëlen, sperdifferentieel (achter)

Systeem voor snel tanken

Verwarmer, motorkoelvloeistof

Verwarming, brandstof

Verlichting, HID

Verlichting, knipperende waarschuwingsstroboscoop

Verlichting, waarschuwingszwaailicht

Spiegel, binnen (panorama)

Olieverversingssysteem, hoge snelheid

Voorfilters

Radio, AM/FM met cd-/MP3-speler

Radio, CB (voorbereid)

Radio, satelliet, Bluetooth

Geluidsisolatie

Schakelaar, ontkoppelen, extern gemonteerd

Zonneklep, vóór