814F-serie 2

< Terug

Financiering en verzekering
Meer informatie
Productdownloads bekijken
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (zoals e-mailberichten) ontvangen van Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen wereldwijd en het Caterpillar dealernetwerk. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten die zijn gerelateerd aan de accounts die u mogelijk bij ons hebt.

Overzicht

Speciaal ontworpen voor mobiliteit, wendbaarheid en goede snelheid in zware toepassingen.

Motor

Eenheden:
Motortype Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Nettovermogen 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
Vliegwielvermogen 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
Brutovermogen 253.0 mm H2O 189.0 kg/mm Less
Nettovermogen - EEG 80/1269 235.0 mm H2O 175.0 kg/mm Less
Nettovermogen - ISO 9249 235.0 mm H2O 175.0 kg/mm Less
Nettovermogen - SAE J1349 (JAN90) 232.0 mm H2O 173.0 kg/mm Less
Boring 4.4 in 112.0 mm Less
Slag 5.9 in 149.0 mm Less
Cilinderinhoud 537.0 in³ 8.8 l Less
Koppeltoename 30.0 % 30.0 % Less
Cilinders 6 6 Less

Transmissie

Aantal versnellingen vooruit 4 4 Less
Aantal versnellingen achteruit 4 4 Less
Vooruit 1 3.6 mile/h 5.7 km/h Less
Vooruit 2 6.4 mile/h 10.2 km/h Less
Vooruit 3 11.2 mile/h 17.9 km/h Less
Vooruit 4 19.3 mile/h 31.0 km/h Less
Achteruit 1 4.1 mile/h 6.5 km/h Less
Achteruit 2 7.3 mile/h 11.6 km/h Less
Achteruit 3 12.7 mile/h 20.4 km/h Less
Achteruit 4 21.8 mile/h 34.9 km/h Less

Hydraulisch systeem

Hefcilinder, boring en slag 120,62 mm x 913,9 mm 4,74" x 35,98" 120,62 mm x 913,9 mm 4,74" x 35,98" Less
Stuurcilinder, boring en slag 101,6 mm x 597 mm 3,99" x 23,5" 101,6 mm x 597 mm 3,99" x 23,5" Less
Instelling van ontlastklep 2255.0 psi 15500.0 kPa Less

Remmen

Remmen Voldoet aan OSHA-regelgeving Voldoet aan OSHA-regelgeving Less

Assen

Vóór Vast Vast Less
Achter Pendelend ±12° Pendelend ±12° Less

Stuursysteem

Stuurhoek ±36° ±36° Less
Draaistraal - buitenhoek van blad 23.5 ft 7168.0 mm Less
Draaistraal - binnenhoek van blad 12.2 ft 3727.0 mm Less

Banden

Standaard bandenmaat 26.5 R25 XHA MX L3 26.5 R25 XHA MX L3 Less
Banden L3 steenprofiel L3 steenprofiel Less

Gewichten

Bedrijfsgewicht 47877.0 lb 21713.0 null Less

Inhouden

Brandstoftank - standaard 117.8 US-Gall. 446.0 l Less
Koelsysteem 14.5 US-Gall. 55.0 l Less
Motorcarter 9.0 US-Gall. 34.0 l Less
Transmissie 13.2 US-Gall. 50.0 l Less
Hydrauliekolietank 23.2 US-Gall. 88.0 l Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen - voor 17.1 US-Gall. 65.0 l Less
Differentiëlen en eindaandrijvingen - achter 17.1 US-Gall. 65.0 l Less

Cabine

Cabine Voldoet aan SAE- en ISO-normen Voldoet aan SAE- en ISO-normen Less
ROPS/FOPS Standaard Standaard Less

Bedrijfsspecificaties

Draaicirkel met blad 4703.4 ft 1433.6 m Less
Bodemvrijheid 14.41 in 366.0 mm Less

Geluidsniveaus

Normen Voldoet aan vereiste normen Voldoet aan vereiste normen Less

Bladspecificaties

Capaciteiten blad 2,66 m3 2,66 m3 Less
Recht blad - capaciteit 3.49 yd³ 2.66 m³ Less
Lengte van afwerkblad 11.8 ft 3596.0 mm Less
Recht blad - totale breedte 11.8 ft 3596.0 mm Less
Recht blad - hoogte 3.6 ft 1110.0 mm Less
Recht blad - graafdiepte 1.73 ft 528.0 mm Less
Maximale hefhoogte boven maaiveld 2.36 ft 718.0 mm Less
Kiephoek van blad - totaal 51.9 graden 51.9 graden Less
Kiephoek van blad - vooruit 10.0 graden 10.0 graden Less
Kiephoek van blad - achteruit 4.5 graden 4.5 graden Less
Kantelhoek van blad - rechts 4.5 graden 4.5 graden Less
Kantelhoek van blad - links 8.0 graden 8.0 graden Less
Recht blad - maximale kantelhoek 2.6 ft 795.0 mm Less
Recht blad - totaal bedrijfsgewicht 47868.91 lb 21713.0 null Less

Afmetingen

Bodemvrijheid 1.2 ft 366.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van cabine 10.91 ft 3326.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van uitlaatpijp 10.84 ft 3304.0 mm Less
Hoogte tot bovenkant van motorkap 7.79 ft 2373.0 mm Less
Bodemvrijheid tot bumper 2.45 ft 748.0 mm Less
Hoogte tot onderkant van ladder 1.45 ft 441.0 mm Less
Middellijn van achteras tot rand van bumper 6.14 ft 1871.0 mm Less
Middellijn van achteras tot koppeling 5.5 ft 1675.0 mm Less
Wielbasis 11.0 ft 3350.0 mm Less
Lengte met blad op maaiveld 22.58 ft 6881.0 mm Less

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Aandrijflijn

Constructies

Constructies

Constructies

Constructies

Constructies

Constructies

Cabine en bediening

Cabine en bediening

Cabine en bediening

Cabine en bediening

Cabine en bediening

Cabine en bediening

Cabine en bediening

Cabine en bediening

Cabine en bediening

Cabine en bediening

Cabine en bediening

Cabine en bediening

Cabine en bediening

Cabine en bediening

Optionele functies

Optionele functies

Optionele functies

Optionele functies

Optionele functies

Optionele functies

Optionele functies

Optionele functies

Optionele functies

Optionele functies

Optionele functies

Complete klantondersteuning

Complete klantondersteuning

Complete klantondersteuning

Complete klantondersteuning

Complete klantondersteuning

Complete klantondersteuning

Complete klantondersteuning

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak

Recht blad

Recht blad

Recht blad

Recht blad

Recht blad

Recht blad

814F-serie 2Standaarduitrusting

ELEKTRISCH
  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo (80 A)
  • Accu's, onderhoudsvrij (2)
  • Testaansluitingen
  • Verlichtingssysteem, halogeen (voor, achter en op de cabine gemonteerd)
  • Start- en laadsysteem (24 V)
  • Startaansluiting voor noodstart

WERKOMGEVING VAN MACHINIST
  • Vergrendelingssysteem van bladbediening
  • Cabine, onder druk en geluidsarm (ROPS/FOPS-constructie)
  • Kledinghaak
  • Aansteker en asbak
  • Caterpillar Monitoring System
  • Binnenverlichting (cabine)
  • Zekeringen, bladtype, in de cabine
  • Verwarming en ontdooier
  • Claxon, elektrisch (op stuurwiel)
  • Hydraulische stuurinrichting
  • Broodtrommel en bekerhouder
  • Spiegels, achteruitkijk- (intern gemonteerd)
  • Stoel, mechanische vering
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3") breed
  • Wissers/sproeiers (voor en achter)

AANDRIJFLIJN
  • Remmen: bedrijfsremmen volledig hydraulisch, omsloten, in oliebad
  • Motor, Cat® C9 ACERT™
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Uitlaatdemper
  • Radiateur, NGMR (Next Generation Modular Radiator: modulaire radiateur van de volgende generatie)
  • Starthulp (ether)
  • Koppelomvormer
  • Transmissie, planetair stelsel (4 versnellingen vooruit/4 achteruit)