De M-serie kent hoge kantelmomenten in volledig geknikte staat en opbreekkrachten. Hiermee is de M-serie een krachtige oplossing voor alle klanttoepassingen.
Moderne elektrohydraulica zorgt voor een moeiteloze, nauwkeurige bediening met korte cyclustijden. De alles-in-één-joystick zorgt ervoor dat de machinist zijn ogen op het werk gericht kan houden. Het reactievermogen van de machine kan met één druk op een knop worden afgesteld. Dat betekent dat u de machine exact op de voor de toepassing gewenste wijze kunt instellen.
De cabine met hoog zicht verhoogt het comfort met een beschikbare luxe zitting, intuïtieve bedieningselementen en instellingen. Het optionele aanraakpaneel omvat nieuwe elektronische functies en instellingen, waaronder uitrustingsstukmodulatie, Hystat-agressiviteit, rijregeling, terug-naar-graven, heftblokkering, motortoerentalregeling en trekkrachtregeling. Het optioneel ingebouwd machinebeveiligingssysteem voorkomt machinediefstal.
De nieuwe, geoptimaliseerde Cat® hefarm met Z-stang combineert de graafefficiëntie van een traditionele Z-stang met gereedschapsdragermogelijkheden voor geweldige prestaties en veelzijdigheid. Dankzij parallel heffen en een groot kantelvermogen over het hele werkbereik kunt u lasten veilig, zelfverzekerd en nauwkeurig verplaatsen.
Zwaar uitgevoerde assen en 100% differentieelblokkering zitten standaard op zowel de machine met standaardsnelheid van 20 km/h (12 mph) als de machine met hoge snelheid van 35 km/h (22 mph). Ook rijregeling is als optie leverbaar, voor extra comfort en behoud van lading bij langere afstanden.
Of u nu gebruik maakt van een horizontale stijlkoppeling (HPL-ISO of HPL-A) of de schranklader (SSL) stijlkoppeling, in combinatie met standaarddebiet- of optionele hoogdebiethydrauliek, de Cat compacte wielladers kunnen een groot aantal uitrustingsstukken gebruiken, waaronder hydromechanische uitrustingsstukken.
Het ontwerp van de M-serie maakt snel en eenvoudig onderhoud mogelijk. De kantelbare motorkap en zijdeuren voor onderhoud bieden vanaf de grond uitzonderlijke veilige toegang tot de belangrijkste onderdelen. S-O-SSM-oliepoorten en druktestpunten maken eenvoudig preventief onderhoud mogelijk.